Umgestaltung des Betriebs von Papierfabriken und Steigerung der Rentabilität mit durchgängigen Lösungen
In der hart umkämpften Zellstoff- und Papierindustrie haben die Spitzenreiter der Branche Verfahren entwickelt, um ihre Produktionskapazität und Produktqualität zu verbessern und zugleich Kosten zu minimieren. Bereits seit mehreren Jahrzehnten haben die Experten von Emerson einer Vielzahl von Unternehmen zu betrieblichen Spitzenleistungen verholfen, indem der Bedarf an Energie und Chemikalien reduziert, Produktionsausfälle verringert und Prozessschwankungen vermindert werden konnten.
Durch den Einsatz von DeltaV™-Technologien, Anwendungstechnologiepaketen, integriertem Asset Management, Lifecycle Support und unserem engagierten Team von Emerson Experten sind Sie in der Lage, die Prozessvariabilität zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken, Erträge zu steigern und zugleich das Projektrisiko insgesamt zu minimieren.
Optimieren Sie Produktion und Qualität durch Reduzierung der Prozessvariabilität
Ohne umfangreiche Messungen und Einblicke in Ihren Anlagenbetrieb können Prozessschwankungen dazu führen, dass Ihre Papierfabrik unter schlechter Laufstabilität, Bahnrissen und Rentabilitätseinbußen erleidet. Zudem ist es möglich, dass das Personal kritische Datenpunkte schätzt, was zu einer inkonsistenten Produktqualität und Produktion führen. Eine Lösung ist der Einsatz der DeltaV SmartProcess Cook-Anwendung, die den Prozess steuert, um die Kappa-Zahl zu optimieren und so dazu beiträgt, das Rätselraten zu eliminieren und die Prozessparameter korrekt einzustellen.
Erzielen Sie geschäftliche und operative Erfolge durch angewandte Automatisierung
Mit über 6 000 Übergängen verschiedenster Altsysteme zu DeltaV verfügt Emerson über die Erfahrung, um Sie beim Übergang zu einer modernen Papierfabrik zu begleiten. Wir verfügen über bewährte Prozesse und erfahrenes Personal, die Ihnen dabei helfen, den aktuellen Stand Ihrer Automatisierung zu erfassen, Nutzeffekte für Ihren Betrieb zu beziffern und Ihr Modernisierungsprojekt zu rechtfertigen, zu planen und auszuführen. Mit über 5 000 Projektressourcen weltweit kann Ihr Projekt fehlerfrei, termingerecht und mit minimalen Auswirkungen auf die Produktion umgesetzt werden.
Durchführung proaktiver Strategien zur Vorhersage und Vermeidung des Anlagenausfalls und zur Gewinnsteigerung
Eine proaktive Strategie für das Zuverlässigkeitmanagement ist die Geheimwaffe gegen nachlassende Anlagenleistung - bei gleichzeitiger Verbesserung der Prozessverfügbarkeit und Reduzierung der Betriebskosten. Durch den Einsatz von Plantweb Optics erhalten Sie eine automatisierte Echtzeit-Datenerfassung von Anlagenkomponenten, die in Diagnose- und Analyseplattformen einfließt, um die Visualisierung, Analyse und Vorhersage der Leistung zu unterstützen. Mit diesen aussagekräftigen Daten sind Anlagenservice und -wartung nahtlos mit CMMS-Integrationen und -Workflows verbunden – was es einfach macht, den Überblick über den Zustand der Anlagen zu behalten und proaktiv statt reaktiv zu handeln.
Schützen Sie Ihre Papierfabrik vor Cyberbedrohungen
DeltaV bietet Ihnen ein neues Maß an Zuverlässigkleit und Schutz vor Cybersicherheitsbedrohungen, da es eines der wenigen Systeme mit einer vollständigen Cybersicherheitszertifizierung ist. DeltaV v14 wird gemäß ISASecure SSA Level 1 und IEC 62443 zertifiziert, was die Validierung durch einen akkreditierten Dritten belegt. Emerson-Entwickler sind im Schreiben von sicherem Code geschult, und das System ist als Ganzes vor neu auftretenden Cyberbedrohungen geschützt.
Reduzierung der Komplexität von System- und Datenintegration
Durch die einfache Integration von DeltaV Systemen und Daten können Systeme mit dem aktuellen Datensatz betrieben werden. Mit der DeltaV-Technologie können Sie gängige Automatisierungsbausteine in jeder Phase für einfachen Technologietransfer und die einfache Integration und Verwaltung von Informationen nutzen. Der DeltaV PK Controller ist im gesamten Steuerungssystem beheimatet und kann von kleinen bis zu großen Systemen wachsen sowie E/A flexibel handhaben, damit sich das System den Anforderungen leicht anpassen kann.