AMS Device Manager

Anlagenweite Einblicke in die Daten, den Zustand und wichtige analytische Kennziffern intelligenter Feldgeräte.

Vereinfachtes Management von intelligenten Feldgeräten auf Basis von Echtzeit-Diagnosedaten

AMS Device Manager ist die führende Softwareanwendung zur fachkundigen Verwaltung von Geräten wie Mess-, Wireless- und Analyseinstrumenten, Regelventilen und vielem mehr.

Make Informed Decisions Based On Real-Time Data

AMS Device Manager verändert die Art, wie Anlagen intelligente Feldgeräte verwalten

AMS Device Manager ermöglicht die digitale Transformation durch Bereitstellung einer Anwendung, die offene Standards und Protokolle umfasst und Konnektivität mit einer Vielzahl von Geräten ermöglicht. Die Software macht zudem vorausschauende Wartung möglich und kann so ungeplante Abschaltungen reduzieren, die Produktivität erhöhen, die Sicherheit verbessern und eine höhere Rendite generieren.

 

Diese einzigartige und flexible Anwendung bietet Online-Zugriff auf intelligente Diagnosen und Alarme von Geräten und Industriearmaturen in Echtzeit. Sie erhalten einen Überblick über den Gerätezustand sowie Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung, wenn ein Problem identifiziert wird. Auf Basis von Zustandsdaten in Echtzeit kann das Wartungs- und Betriebspersonal schnell reagieren und fundierte Entscheidungen treffen.

Videos und Medien | AMS Device Manager

Vereinfachtes Gerätemanagement mit standardbasierter Technologie

Der AMS Device Manager ändert die Art und Weise, wie Anlagen Geräte verwalten, mit einer neuen Technologie, der Field Device Integration (FDI). FDI kombiniert die Vorteile der EDDL- und FDT/DTM-Technologie und bietet damit eine Standardmethode für die Geräteintegration. Die Implementierung von FDI mithilfe des AMS Device Manager reduziert die Komplexität und vereinfacht die Geräteverwaltung. Endnutzer und Gerätehersteller profitieren zudem von Kosteneinsparungen und benutzerfreundlicher Handhabung.



Field Device Integration (FDI) im AMS Device Manager

Verwaltung von On- und Offline-Geräten von jedem Standort aus

Fügen Sie bis zu 30 000 Geräte in eine einzige Datenbank für alle Ihre intelligenten Geräte hinzu, die mit verschiedenen Hostsystemen verbunden sind, einschließlich Offline-Geräten, die mit einem Feldkommunikator wie AMS Trex konfiguriert sind. Erweiterte Asset-Management-Möglichkeiten durch Bereitstellung des System- und Kalibrierzustands über eine browserbasierte Oberfläche, die Ihnen von einer beliebigen Station auf dem sicheren Netzwerk aus zur Verfügung stehen.

Sichere Bereitstellung von Daten für Anwendungen auf Unternehmensebene

AMS Device Manager kann in Anwendungen auf Unternehmensebene, wie AMS Optics, integriert werden und dort einen Einblick in den Zustand zahlreicher Geräte bieten. Die Software ist eine zuverlässige Quelle, die Daten von Geräten liefert, die über offene Industrieprotokolle an verschiedene Prozessleitsysteme, SPS oder Sicherheitssysteme angeschlossen sind. Diese Daten können analysiert und zur Prozessverbesserung verwendet werden.

Kostenreduzierung durch einen proaktiven Wartungsansatz

Auf der Grundlage von Verlaufs- und Leistungsdaten können Sie Trends analysieren, um zu bestimmen, wann Austausch- oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. AMS Device Manager bietet Grafiken zur Darstellung von Abweichungen und empfohlene Maßnahmen zur Behebung von Problemen.

Rationalisierung von Kalibrierverfahren

AMS Device Manager unterstützt die Definition von Testschemen, die Planung der Gerätekalibrierung und die Verwaltung der Kalibrierdaten. Implementieren Sie ein papierloses System, um Dokumentationsfehler auszuschließen und aufgrund von automatisierter Dokumentation den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Kundenberichte

Erfahren Sie, warum der AMS Device Manager von Emerson seit 1996 die führende Anwendung bzgl. Managementsoftware für intelligente Feldgeräte ist und weltweit das Vertrauen führender Hersteller genießt.

Product image
ADVANCED DATA AGGREGATION

AMS Device Manager Data Server

As plants have evolved, they’ve adopted a wide range of analytics, historians, machine learning, and advanced modelling to exploit and benefit from historically underused or inaccessible datasets from around the plant. AMS Device Manager Data Server synergizes your intelligent field device data with your other systems – helping to evolve maintenance and scheduling activities, reduce complexity and democratize data.

 

​Product Data Sheet: AMS Device Manager Data Server

AMS Device Manager Data Server employs MQTT, a lightweight network protocol to send device data outside the control network – securely extending into Emerson and third-party destinations like plant historians, control systems, visualization applications, analytics, and more, including:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™


AMS Device Manager Data Server addresses manufacturers’
needs by removing data silos and increasing access to trustworthy, accurate and up-to-date device information. In doing so, AMS Device Manager Data Server enables organizations to do more with their existing software and device data, allowing for pursuit of higher ROI on initiatives related to intelligent field devices.


AMS Device Manager connects to thousands of systems and millions of devices globally - using standard protocols such as HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® and PROFIBUS. AMS Device Manager Data Server allows users to extend the full potential of their intelligent field device data for advanced analysis and aggregation to advance digital transformation initiatives and synergize operational systems.


Easily publish previously stranded AMS Device Manager data to Emerson and third-party systems, empower digital transformation initiatives across the lifecycle of your plant, and break down information silos by employing a reliable, high performance data server for increased data usability.

Verkürzung der Inbetriebnahmezeit von Geräten mithilfe von Konfigurationsvorlagen und Massenkonfiguration

Beschleunigen Sie die erste Inbetriebnahme mittels Massenkonfiguration von Geräten. Erstellen Sie einmalig eine Vorlage für die Gerätekonfiguration und wenden Sie diese einfach auf Geräte des gleichen Typs an. Anschließend können Sie die Änderungen mithilfe integrierter Validierungsberichte überprüfen. Durch das automatische Konfigurieren und Überprüfen von Geräten mit dem AMS Device Manager können Sie den Gesamtaufwand um bis zu 80 % reduzieren. 

Verkürzung der Inbetriebnahmezeit von Geräten mithilfe von Konfigurationsvorlagen und Massenkonfiguration
Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability

Das AMS Portfolio von Emerson: Asset-Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Betriebssicherheit

Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Vision der „grenzenlosen Automatisierung“ (Boundless Automation) von Emerson. Durch das Zusammenführen von Daten, Systemen und Arbeitskräften im gesamten Unternehmen werden Verbesserungen hinsichtlich Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und der Befähigung der Belegschaft erreicht.

Broschüre: Asset-Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

 

Das AMS Zuverlässigkeitsportfolio unterstützt die Teams für Betriebssicherheit, Wartung, Betriebsleitung, Automatisierung, Messinstrumente, Prozess-Engineering, Regelventile, Vibrationsanalysen und mehr dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen, egal ob im Feld, in der Werkhalle, in der Leitwarte oder an einem beliebigen anderen Ort.

 

Auf der AMS Markenwebsite erfahren Sie mehr.

SNAP-ON Anwendungen und zusätzliche Optionen

Die SNAP-ON Anwendungen und erweiterten Optionen des AMS Device Manager sind empfehlenswert, wenn Sie noch mehr Informationen und Diagnosefunktionen für ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten erhalten möchten. ​Für bestehende AMS Device Manager Benutzer:innen bieten erweiterte Optionen und SNAP-ON Anwendungen eine kostengünstige Möglichkeit, Programme für Feldgeräte, Ventile, Kalibrierung und Wireless-Netzwerke auf ein höheres Niveau zu heben.

Produktdatenblatt: AMS Device Manager SNAP-ON™ Anwendungen

 

 

Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack bietet Ihnen einen Einblick in den Zustand von Feldgeräten und dokumentiert Parameteränderungen. Gruppieren Sie mehrere Geräte und legen Sie Parameter fest, die gescannt oder dokumentiert werden sollen, oder analysieren Sie Trends, um Problemwerte zu identifizieren. Leiten Sie Alarme bzgl. des Gerätezustands oder der Prozessbedingungen zur Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Mobilgerät um. Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack unterstützt Sie beim Erkennen der Ursachen von Problemen, damit Sie diese beheben können, bevor Schäden an den Anlagen entstehen.

Mit der SNAP-ON Anwendung AMS ValveLink können Sie mit FIELDVUE™ digitalen Stellungsreglern mit HART® und Foundation™ Fieldbus arbeiten. Sie bietet eine benutzerfreundliche PC-Umgebung zur Diagnose der Betriebseigenschaften von digitalen Stellungsreglern der Serien DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 und DVC6200f. 

Die SNAP-ON Anwendung AMS Wireless unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Wireless-Netzwerke. Planen und validieren Sie Ihre Netzwerke gemäß empfohlenen Designpraktiken. Nach der Installation Ihrer Wireless-Netzwerke können Sie die Kommunikation und den Status grafisch darstellen und so potenzielle Problemstellen mithilfe vorausschauender Diagnosefunktionen identifizieren.

Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden und so die Kalibrierung von HART, Foundation Fieldbus, WirelessHART® mit IEC-Zulassung und herkömmlichen Geräten verwalten. Mit dieser Anwendung können Sie Ihre Geräte auf einfache Weise in Testschemata und Kalibriermodi gruppieren.

Die im AMS Device Manager integrierte DCMlink SNAP-ON Version ermöglicht Ihnen die Diagnostik, Konfiguration und Überwachung von Stellantrieben in derselben Umgebung wie Ihre anderen Emerson Anlagen-Assets.

ProofCheck™ bietet eine umfassende, einsatzbereite Testlösung für sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS). ProofCheck integriert alle Elemente der ordnungsgemäßen SIS-Prüfung in einer einzigen Lösung, einschließlich Feldgeräten, Verkabelung, Signalkonditionierern, Sicherheitslogik, BPCS-Logik, Antwort des Stellgeräts und manuell eingegebenen Daten. Alle Informationen werden in einer Datenbank erfasst und in integrierten Berichten angezeigt.

Die SNAP-ON Anwendung Engineering Assistant von Rosemount ermöglicht Ihnen eine erweiterte Konfiguration und Prüfung der Berechnungsfunktionen auf den Rosemount® 3095 MultiVariable™ Messumformern mit HART und Foundation Fieldbus sowie auf den Rosemount 3051S MultiVariable Messumformern mit HART.

Die SNAP-ON Anwendung Meter Verification bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistung und den Gesamtzustand Ihrer Micro Motion® Coriolis Massedurchfluss-Messsysteme bequem von der Leitwarte aus zu verifizieren und zu dokumentieren. Die Durchführung von Systemverifizierungstests kann im Voraus geplant werden, sodass Sie Wartungsarbeiten proaktiv vornehmen können.

Die SNAP-ON Anwendung QuickCheck ermöglicht das Einstellen der Ausgänge mehrerer HART Geräte zur Überprüfung der Sysstemverriegelung. Die SNAP-ON Anwendung QuickCheck gewährleistet die schnelle und einfache Überprüfung mehrerer Geräte gleichzeitig. Sie können die Schritte auch speichern und später problemlos erneut ausführen.

Emerson integriert zudem Anwendungen von Drittanbietern, z. B. ValVue von Masoneilan, Valid von Smar sowie Flowserve ValveAnalysis SNAP-ON Anwendungen. AMS Device Manager unterstützt das Engagement von Emerson für offene Standards und die Integration Ihrer Anlagen-Assets.