Die LNG-Systeme und Softwarelösungen von Emerson beschleunigen die Umsatzsteigerung und reduzieren Risiken durch nahtlose Sensor-Unternehmensintegration, unterstützt durch jahrzehntelange Energieexpertise. Wir helfen Ihnen dabei, Projektzeitpläne zu verkürzen, Installations- und Betriebskosten zu senken und den Durchsatz zu maximieren, während wir gleichzeitig langfristigen Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg bieten. Von der Vorplanungsphase bis zum laufenden Betrieb bietet Emerson eine zentrale Anlaufstelle mit unübertroffenen globalen Engineering-Ressourcen.
LNG-Kompetenz trifft auf Umsetzung
Die bewährte LNG-Kompetenz von Emerson gewährleistet, dass jedes Projekt sicher und effizient durchgeführt wird und in jeder Phase des LNG-Lifecycle einen Mehrwert liefert.
Geschwindigkeit, wo es darauf ankommt
Beschleunigen Sie Ihren Weg zur Rentabilität mit Lösungen, die Projektzeitpläne um bis zu 15 % verkürzen und den Produktionsdurchsatz steigern können. Dank Emerson's globaler Produktionspräsenz können Sie die Lieferkette regionalisieren, Kosten senken und Risiken reduzieren und gleichzeitig eine schnellere Lieferung dort gewährleisten, wo sie am dringendsten benötigt wird:
- Identifizieren und Priorisieren von Investitionen für maximale Rendite
- Geringere Gesamtinstallationskosten im Vergleich zu herkömmlichen ICSS-Systemen
- Verkürzung der Projektzeitpläne für Instrumentierungs- und Steuerungstechnik
- Steigerung des Durchsatzes durch Optimierung
Die zukunftsweisenden Technologien von Emerson für die LNG-Industrie
LNG-Innovationen durch strategische Partnerschaften vorantreiben
Häufig gestellte Fragen
Emerson liefert integrierte Automatisierungslösungen für die gesamte LNG-Wertschöpfungskette, die Gasaufbereitung, -verflüssigung, -lagerung, -transport und -regasifizierung beinhalten. Zu diesen Lösungen gehören dezentrale Leitsysteme (DCS), Sicherheitssysteme, fortschrittliche Prozesssteuerung, Messinstrumentierung, Stell- und Absperrventile, Asset-Management-Software, Analysatoren und digitale Technologien, die den Betrieb von der Feldebene bis zum Unternehmen verbinden.
Moderne LNG-Projekte stehen unter dem erheblichem Druck, schneller in die Produktion überzugehen. Die integrierte Automatisierungsarchitektur von Emerson trägt dazu bei, den technischen Aufwand zu reduzieren, die Inbetriebnahme zu rationalisieren und durch Technologien wie Electronic Marshalling und softwaredefinierte E/A den früheren Übergang zur Produktion zu ermöglichen. Dieser Ansatz trägt zur Verkürzung der Projektlaufzeiten bei und reduziert zugleich Risiken und Nacharbeit während der Ausführung.
Die Nutzung eines einzigen Automatisierungspartners kann die Projektabwicklung vereinfachen, indem Steuerungs-, Sicherheits-, Mess-, Optimierungs- und digitale Technologien in einer Architektur integriert werden. Dieser Ansatz verbessert die Zusammenarbeit, reduziert die Komplexität der Integration und verhilft Ihnen, vom Projektdesign bis hin zur langfristigen Unterstützung des Betriebs, zu einem einzigen Ansprechpartner.
Emerson hat LNG-Projekte auf der ganzen Welt unterstützt, darunter Verflüssigungsanlagen, LNG-Projekte (FLNG) auf dem Wasser, Exportterminals und Regasifizierungsanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung mit mehreren LNG-Prozesstechnologien und hat bereits Automatisierungslösungen für bedeutende LNG-Entwicklungen in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika bereitgestellt.