Emerson erhält den Zuschlag für die Automatisierung von Europas erster Greenfield-Anlage zur Herstellung von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff

Fallback image

Automatisierungstechnologien von Emerson werden zur Maximierung der langfristigen Betriebsleistung der nachhaltigen Flugzeugtreibstoffanlage von SkyNRG beitragen, die derzeit in Delfzijl, Niederlande, gebaut wird. Bildnachweis: Sartorius. Hochauflösendes Bild

Integriertes Leit- und Sicherheitssystem reduziert das Projektrisiko und ermöglicht einen sicheren, effizienten Betrieb

  • Emerson automatisiert Produktionsanlage, die die Niederlande bei der Erfüllung der EU-Vorschrift für nachhaltigen Flugkraftstoff unterstützen wird.
  • Das integrierte DeltaV™ Leit- und Sicherheitssystem vereinfacht die Projektausführung und reduziert Risiken für eine Greenfield-Anlage der ersten Generation.
  • Digitale Automatisierung unterstützt eine sichere Inbetriebnahme und ermöglicht langfristige Betriebsleistung.

RIJSWIJK, Niederlande (15. September 2026) –  Emerson erhielt von Technip Energies den Zuschlag für die Bereitstellung von Automatisierungstechnologien für die SkyNRG-Anlage für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff (SAF) – die erste dedizierte Greenfield-SAF-Produktionsanlage in Europa. Das DeltaV™ integrierte Prozessleit- und Sicherheitssystem (ICSS) von Emerson wird die sichere, zuverlässige Inbetriebnahme und langfristige Betriebsleistung unterstützen und gleichzeitig das Projektrisiko für diese neuartige Anlage reduzieren.

Die derzeit im niederländischen Delfzijl im Bau befindliche neue SAF-Anlage wird die Bemühungen der Niederlande unterstützen, die EU-Vorgaben für nachhaltige Flugkraftstoffe zu erfüllen. Nach voller Inbetriebnahme im Jahr 2028 wird erwartet, dass die Anlage jährlich etwa 100.000 Tonnen SAF produzieren wird. Die Anlage wird Restfette und -öle in einen nachhaltigen „Drop-in“-Kraftstoff umwandeln, der herkömmlichem Flugkraftstoff beigemischt werden kann, ohne dass Änderungen an Flugzeugen oder der Betankungsinfrastruktur erforderlich sind. Das Projekt wird auch die Einhaltung der ReFuelEU-Luftfahrtverordnung unterstützen, die vorschreibt, dass das gesamte an EU-Flughäfen gelieferte Kerosin ab 2025 mindestens 2 % SAF enthalten muss und dieser Betrag bis 2050 auf 70 % steigen soll.

„Die Entwicklung der ersten nachhaltigen Flugzeugtreibstoffanlage in Europa ist ein wichtiger Schritt zur Skalierung der SAF-Produktion und zur Unterstützung der Dekarbonisierung der Luftfahrt“, sagte Bart Rosendaal, Standortleiter von DSL-01 bei SkyNRG. „Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie Technip Energies und Emerson trägt dazu bei, dass wir vom ersten Tag an eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Anlage liefern können.“

Als Greenfield-Anlage wird die Anlage von Beginn an digital aufgebaut sein, wobei fortschrittliche Automatisierungstechnologien bereits von Anfang an implementiert werden, um einen effizienten, zuverlässigen und sicheren Betrieb sicherzustellen. Das ICSS wird das DeltaV Prozessleitsystem und die DeltaV sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung von Emerson umfassen, die Prozesssteuerung, Sicherheitsabschaltung sowie Brand- und Gaserkennung bereitstellen. Die AMS Device Manager Asset Management Software von Emerson unterstützt eine effiziente Inbetriebnahme und laufende Wartung, indem sie Gerätedaten, Zustandsanalysen und erweiterte Diagnosen von intelligenten Feldgeräten liefert.

Diese Systeme werden alle Prozesseinheiten steuern, einschließlich des Verfahrens zur Hydroprozessierung von Estern und Fettsäuren zur Herstellung von SAF, einer fortschrittlichen Einheit zur Vorbehandlung der Einsatzstoffe sowie einer standorteigenen Wasserstoffanlage auf Basis der proprietären hocheffizienten Dampfreformierungstechnologie für Methan von Technip Energies. Zusammen sorgen sie für Einblicke in Echtzeit und einen stabilen, konsistenten Betrieb der Anlage, was zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Optimierung des Durchsatzes beiträgt.

Emerson wird End-to-End-Projektdienstleistungen erbringen und dabei moderne Projektmanagementstrategien und digitale Technologien einsetzen, um die technische Komplexität zu reduzieren und die Betriebsabläufe zu optimieren. Die nahtlose Integration des ICSS mit einer breiten Palette modularer Produktionseinheiten wird die Inbetriebnahme vereinfachen. Gleichzeitig reduziert DeltaV Electronic Marshalling mit verteilten CHARM-Modulen die Kosten für die Infrastruktur der Vor-Ort-Verkabelung und bietet die Flexibilität, späte Designänderungen zu berücksichtigen.

„Projekte wie die SAF-Anlage von SkyNRG stellen die Zukunft von Energie und nachhaltigen Kraftstoffen dar“, sagte Nathan Pettus, Präsident des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Bei komplexen Anlagen der ersten Generation sind eine frühzeitige Abstimmung im Engineering und eine vollständig integrierte Automatisierungsarchitektur entscheidend, um vorhersehbare Projektergebnisse und langfristig eine konsistente Betriebsleistung zu gewährleisten.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.