Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Technik
Mit dem branchenführenden Portfolio, der Unterstützung bei Design, Optimierung und Implementierung, der globalen Reichweite und dem Engagement für Innovation von Emerson können Erstausrüster die neuesten Tools und Erkenntnisse nutzen, um technologisch immer einen Schritt voraus zu sein und neue Marktanteile hinzuzugewinnen.
Lösungen für den Erfolg von Erstausrüstern
Viele Endnutzeranwendungen lassen sich nicht nach dem Prinzip „einmal entwerfen, vielfach erstellen“ realisieren. Endnutzer stellen präzise Anforderungen an Spezifikationen, Bedienoberflächen, bestimmte Komponenten und andere individuelle Bedürfnisse, wodurch sich praktisch jedes Projekt vom vorherigen unterscheidet. Durch die Nutzung des Fachwissens von Emerson in den Bereichen Operational Excellence, Kapitaleffizienz, Automatisierungsinnovation und IIoT können Sie schneller und effizienter maßgeschneiderte, leistungsstarke Lösungen liefern – wodurch Sie Entwicklungsstunden reduzieren, die Markteinführungszeit verkürzen und sicherstellen, dass jedes Projekt den hohen Anforderungen der Kunden entspricht.
News und Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie Erfolgsgeschichten aus der Wirklichkeit und die neuesten Nachrichten von Erstausrüster-Partnern, die die Automatisierungstechnologien, die technischen Fachkenntnisse und den weltweiten Support von Emerson nutzen, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen, Kosten zu senken und intelligentere Leistungen in großem Maßstab zu erzielen.
Unterstützung der Erstausrüster über Unternehmensgruppen hinweg
Mittlerweile seit fast 130 Jahren als führender Anbieter von Technologien zur Verbesserung der Betriebsleistung in Steuerungs- und Anlagenmanagementsystemen, Mess- und Durchflussinstrumenten, Endregelgeräten, Sicherheitsinstrumenten und noch vielem mehr bekannt, stützt sich das Portfolio von Emerson auf fundierte technische Erfahrung und globale Dienstleistungen.
Automatisierungslösungen für die Prozesssteuerung
Befähigung von Erstausrüstern, skalierbare, leistungsstarke Automatisierungslösungen vom Entwurf bis zur Bereitstellung zu liefern.
Emerson bietet Erstausrüster-Kunden umfassende Lösungen zur Prozessautomatisierung, die dazu beitragen, Projektziele zu erreichen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Produktion über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen hinweg zu optimieren.
Häufig gestellte Fragen
Von der Erklärung, was es bedeutet, ein Erstausrüster zu sein, bis hin zur Bewältigung branchenspezifischer Anforderungen bieten diese FAQs hilfreiche Einblicke darin, wie Emerson Erstausrüster mit modularen Konstruktions-, Automatisierungs- und konformitätsorientierten Lösungen unterstützt. Entdecken Sie, wie der richtige Technologiepartner Innovationen vorantreiben, die Lieferung optimieren und langfristige Leistung sicherstellen kann.
Ein Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM) produziert Komponenten oder Systeme, die in den Endprodukten anderer Unternehmen verwendet werden.
Automatisierungslösungen unterstützen Erstausrüster dabei, die Markteinführungszeit zu verkürzen, die Zuverlässigkeit der Anlagen zu verbessern und Kundenspezifikationen effizient zu erfüllen.
Erstausrüster sehen sich mit steigenden Anforderungen hinsichtlich Individualisierung, kürzeren Lieferzeiten und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert.
Modulare Lösungen ermöglichen eine einfachere Skalierbarkeit, eine schnellere Montage und geringere Kosten für die Anpassung.
Die Zusammenarbeit mit Lösungsanbietern ermöglicht es Erstausrüstern, fortschrittliche Technologien zu integrieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Zertifizierungen wie FDA-Konformität, ISO 13485 und GAMP sind in reglementierten Branchen von entscheidender Bedeutung.