Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette
Die umfassende, globale Fachkompetenz von Emerson in Technologien und Dienstleistungen kann jede Branche dabei unterstützen, die Herausforderung der Produktion und Nutzung von Wasserstoff in großem Maßstab anzunehmen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.
Automatisierungslösungen entlang der gesamten H₂-Wertschöpfungskette
News und Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie Erfolgsgeschichten aus der Praxis und bahnbrechende Entwicklungen in der Branche, die zeigen, wie Lösungen von Emerson Operational Excellence und nachhaltiges Wachstum in verschiedenen Märkten fördern.
Wasserstofflösungen über alle Geschäftsgruppen hinweg
Das globale Expertennetzwerk bei Emerson verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Mess-, Regelungs- und Sicherheitssysteme und unterstützt Kunden mit fortschrittlichen Technologien, die Echtzeit-Einblicke liefern und die Operational Excellence über den gesamten Produktionslebenszyklus hinweg fördern.
Herstellung von Wasserstoffbrennstoff
Förderung der Energiewende durch fortschrittliche Technologien zur Herstellung von Wasserstoffkraftstoff.
Hilfe für Erstausrüster mit Lösungen für die Herstellung von Wasserstoff mit z. B. dem Bau von Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und Betankungsausrüstungen zur Beschleunigung der energetischen Transformation und der Dekarbonisierung.
Häufig gestellte Fragen
Das Wichtigste zur Wasserstoff-Wertschöpfungskette.
Die Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfasst die Produktion, Speicherung, den Transport und die Nutzung von Wasserstoff als saubere Energiequelle.
Wasserstoff ist entzündlich und erfordert robuste Sicherheitsbehälter, Lecksuchsysteme und Notabschaltsysteme.
Die Automatisierung gewährleistet einen sicheren Betrieb, Prozessoptimierung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über den gesamten Wasserstoff-Lebenszyklus hinweg.
Wasserstoff wird in der Raffinerie, der chemischen Produktion, im Transportwesen und in neuen Anwendungen im Bereich der sauberen Energie eingesetzt.