Gestaltung einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Zukunft

Energiewirtschaft

Die Energielandschaft entwickelt sich rasant weiter, wobei die traditionelle Energieerzeugung mit erneuerbaren Energiequellen konvergiert und neue Herausforderungen schafft. Diese Transformation erfordert innovative Lösungen, die Sicherheit, Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit durch intelligenteren, effizienteren Betrieb gewährleisten. Durch die Integration fortschrittlicher Automatisierungs-, Steuerungs- und Überwachungstechnologien können sich Energieversorger in diesem dynamischen Umfeld orientieren und erschwingliche und zuverlässige Energie liefern, um den globalen Bedarf zu decken.

Integrierte Lösungen für vielfältige Energiebedürfnisse

Vorreiter der Transformation in der Energiewirtschaft

In einer Zeit, in der sich die Energiequellen diversifizieren und Stromversorgungssysteme immer komplexer werden, ist es für Energieversorger unerlässlich, ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu finden. Der Einsatz umfassender Automatisierungs- und Steuerungstechnologien - von intelligenten Feldgeräten bis hin zu cloudbasierten Lösungen - ermöglicht einen reibungslosen Betrieb mit optimaler Leistung, reduziert Emissionen und gewährleistet Anpassungsfähigkeit, die für moderne Energiesysteme erforderlich ist. 

0 %
Steigerung der Effizienz von Kraftwerken

Durch die Nutzung fortschrittlicher Automatisierungs- und Echtzeitüberwachungslösungen können Anlagen die Gesamtbetriebseffizienz verbessern und ungeplante Ausfallzeiten reduzieren, was zu einer besseren Leistung über das gesamte Energieerzeugungsspektrum führt.

0 %
Reduzierung der Wartungskosten

Fortschrittliche Technologien für die vorausschauende Wartung reduzieren unerwartete Ausfälle und kostspielige Reparaturen erheblich. Dies führt zu niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten über die Lebensdauer der Anlagenausrüstung.

0 %
Schnellere Netzintegration für erneuerbare Energien

Mithilfe optimierter Microgrid-Lösungen können Versorgungsunternehmen die Integration erneuerbarer Energiequellen beschleunigen und so eine effizientere Nutzung von Grüner Energie und traditionellen Energieerzeugungsressourcen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Netzstabilität ermöglichen.

0 %
Reduzierung von Kohlenstoffemissionen

Innovative Steuerungslösungen und effizientere Energieprozesse tragen zu einer messbaren Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bei und helfen Unternehmen dabei, Nachhaltigkeitsziele und Vorschriften zu erreichen.

Erzielen Sie erschwingliche und zuverlässige Energie

Energie-Wertschöpfungskette

Erkunden Sie Beispiele aus der Praxis, wie Emerson Energieerzeuger und Versorgungsunternehmen dabei unterstützt, betriebliche Spitzenleistungen in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette zu erzielen - von der Erzeugung und erneuerbaren Energien über die Netzregelung bis hin zu kritischen Energieverbrauchern.
Kraftwerk steigert die Betriebszeit und spart 105.000 US-Dollar
Sicherer und zuverlässigerer Betrieb von Kernkraftwerken​
Digitaler Zwilling verkürzt die Anlaufzeit um 44 %​
Wasserkraft unter einheitlicher Leitung​
Windkraftanlage erhält zuverlässige Nachrüststeuerung​
Photovoltaikanlage steigert Sicherheit und Zuverlässigkeit​
Einheitliche Stromnetz- und Microgrid-Steuerung​
Resiliente Energiesteuerung für Rechenzentren​
Umfassende Lösungen für den gesamten Energiesektor

Segmente der Kraftwerksindustrie

Die unterschiedlichen Segmente der Kraftwerksindustrie sind mit einzigartigen Herausforderungen und Anforderungen verbunden. Von traditionellen Kohle- und Erdgasanlagen bis hin zu aufkommenden erneuerbaren Energiequellen sind spezialisierte Lösungen unerlässlich, um spezifische Betriebsanforderungen, regulatorische Standards und Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

Industrial power plant by waterfront
Resiliente und flexible Energie

Gasenergie

Verbesserung der Zuverlässigkeit und Bereitschaft zur Erfüllung des wachsenden Energiebedarfs

Einfache und Kombikraftwerke nutzen fortschrittliche Automatisierungs- und Steuerungstechnologien, um Laständerungen und dynamische Leistung zu verwalten und so eine effiziente und zuverlässige Stromerzeugung zu gewährleisten, während gleichzeitig wirtschaftliche Chancen und die Einhaltung von Emissionsvorschriften in Einklang gebracht werden.

Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Expertise von Emerson im gesamten Energieumfeld

Unsere vielseitigen Geschäftsgruppen bieten spezialisiertes Wissen und Technologien und arbeiten zusammen, um umfassende Lösungen anzubieten, die auf die besonderen Bedürfnisse der Energiewirtschaft zugeschnitten sind.