Intelligentere, flexiblere Energieerzeugung mit Gas
Einzel- und Kombikraftwerke erfordern betriebliche Flexibilität, um auf dynamische Leistungsanforderungen zu reagieren. Ganz gleich, ob Sie eine neue Anlage entwickeln oder eine bestehende modernisieren, der Erfolg hängt von der Maximierung der Effizienz, Flexibilität und Verfügbarkeit ab. Alternde Anlagen, schwankende Lastanforderungen und sich weiterentwickelnde Emissionsvorschriften erfordern intelligentere Lösungen. Von der Turbinenregelung bis hin zur Echtzeitanalyse: Unsere integrierten Technologien tragen dazu bei, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern, die Wartungskosten zu senken, Anlaufzeiten zu verkürzen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Diese Fähigkeiten sind für neue Anlagen von grundlegender Bedeutung, damit sie einen starken Start hinlegen und mit Blick auf langfristige Zuverlässigkeit und Leistung betrieben werden können.
Angewandte Lösungen in der Energieerzeugung mit Gas
Gasbetriebene Anlagen benötigen eine präzise Abstimmung zwischen Verbrennung, Dampferzeugung, Emissionskontrolle und elektrischer Leistung. Unsere angewandten Lösungen unterstützen kritische Funktionen bei einfachen Zyklus-, Kombikraftwerks- und Kraft-Wärme-Kopplungssystemen und tragen so zu schnelleren Hochfahrzeiten, niedrigeren Wartungskosten und einer konstanten Emissionsleistung bei.
Medien, Fallstudien und Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie praxisnahe Fallstudien, wie führende Stromproduzenten Emerson-Technologien nutzen, um betriebliche Herausforderungen zu meistern und ihre Erdgasressourcen zukunftssicher zu gestalten. Von der fortschrittlichen Automatisierung bis hin zur prädiktiven Analytik zeigen diese Fallstudien und Medienhighlights innovative Strategien, um die Leistung zu fördern, Emissionen zu reduzieren und die digitale Transformation bei der Energieerzeugung zu beschleunigen.