Energieerzeugungsleistung

Dampfturbine

Dampfturbinen sind das Rückgrat vieler Energieerzeugungssysteme, und die Gewährleistung ihrer optimalen Leistung ist für die Anlageneffizienz und -zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. Von der präzisen Steuerung bis zur vorausschauenden Diagnose, innovative Technologien helfen Betreibern, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und den sich wandelnden Energiebedarf zuverlässig zu decken.

Turbine in a coal-fired power plant. Horizontal format.
Verbesserung der Energieleistung und des Anlagenzustands

Höhere Zuverlässigkeit und Effizienz der Dampfturbine

Beibehaltung der Verfügbarkeit und Effizienz von Turbinen durch integrierte Steuerung, Überwachung und Schutz

Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Dampfturbinen erfordert eine strenge Kontrolle der Betriebsparameter und die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, bevor sie zum Ausfall führen. Mit fortschrittlichen Lösungen für Turbinenregelung, Zustandsüberwachung und Generatorerregung können Betreiber ungeplante Ausfälle reduzieren, die Sicherheit verbessern und die Leistungsziele in allen Energieerzeugungsumgebungen erreichen.

Echtzeit-Kontrolle und Zustandseinblicke

Lösungen für Dampfturbinen in der Praxis

Moderne Turbinenanwendungen profitieren von integrierten Plattformen, die Steuerung, Zustandsüberwachung und Datenanalyse kombinieren. Diese Systeme liefern frühzeitige Warnungen, optimieren Sollwerte und verbessern die Entscheidungsfindung. Durch die Nutzung bewährter Technologien können Stromerzeuger die Wartung rationalisieren, die Verfügbarkeit von Turbinen erhöhen und die Anlagenrentabilität verbessern.

Steigerung der Turbinenleistung mit zuverlässiger Automatisierung

image

Die Lastfolge belastet häufig mechanische Geräte in Ihrer Anlage, einschließlich der Turbine. Veraltete Turbinensteuerungen können zunehmend unzuverlässig werden und zu höheren Wartungskosten und ungeplanten Ausfällen führen. Aktualisierte mechanische und elektrische Steuerungen ermöglichen einen nahtlosen Übergang von der herkömmlichen OEM-Automatisierung und bieten ein vollständig integriertes System für jedes Betriebsprofil. 

Maximierung der Leistung mit fortschrittlicher Turbinenregelung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Dampfturbinen spielen eine entscheidende Rolle in kohle- und gasbefeuerten Kraftwerken, indem sie die thermische Energie von Dampf in mechanische Energie für die Stromerzeugung umwandeln. Erkunden Sie die am häufigsten gestellten Fragen, um zu verstehen, wie Dampfturbinen funktionieren, wie sie gewartet werden und wie Emerson-Technologien Leistung, Zuverlässigkeit und Emissionsziele unterstützen.

Eine Dampfturbine ist ein mechanisches Gerät, das unter hohem Druck stehenden und hohen Temperaturen ausgesetzten Dampf, der durch Verbrennung von Kohle, Erdgas oder anderen Brennstoffen entsteht, in mechanische Energie umwandelt, die anschließend von einem Generator in Strom umgewandelt wird.

Dampf, der in einem Kessel erzeugt wird, strömt durch Turbinenblätter und bringt sie zum Drehen. Diese Drehung treibt einen Generator an, der Elektrizität erzeugt.

Zu den gängigen Typen gehören Kondensationsturbinen, Gegendruckturbinen und Nachheizturbinen, je nach Anlagenkonfiguration und Effizienzanforderungen.

Die Effizienz kann durch Nachheizstufen, ein besseres Flügelraddesign, verbesserte Abdichtung, optimierte Steuerungssysteme und zustandsorientierte Wartungsprogramme gesteigert werden.

Die Schwingungsüberwachung erfolgt mithilfe von Sensoren und fortschrittlichen Diagnosemethoden, die Unwucht, Ausrichtungsfehler oder Verschleiß in rotierenden Teilen erkennen. Die Tools für prädiktive Überwachung von Emerson helfen dabei, ungeplante Abschaltungen in Energieerzeugungsanlagen zu verhindern.

Vorbeugende und vorausschauende Wartungsstrategien, unterstützt durch Zustandsüberwachung, Leistungsanalyse und Technologie für digitale Zwillinge, sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.