Aufbauend auf unserem Vermächtnis von Westinghouse in der digitalen Steuerungs- und Turbinentechnologie bringt Emerson mehr als sechs Jahrzehnte weltweiter Erfahrung in Turbinensteuerungssystemen mit. Unseren Dampfturbinensteuerungssystemen wird weltweit vertraut, mit über 1.500 Installationen, die eine Erzeugungskapazität von mehr als 650 GW in ~50 Ländern unterstützen. Unsere Fachkenntnisse im Bereich der Dampfturbinentechnik umfassen sowohl Neuinstallationen als auch Nachrüstungen für den Aftermarket für große Modelle wie Alstom/ABB, Toshiba, GE und Siemens/Westinghouse.
Bewährte Lösungen für die Dampfturbinenregelung
Mit umfassenden technischen und designtechnischen Fähigkeiten für mechanische Steuerungen, Überdrehzahl, Erregung und Reglersteuerungen, kombiniert mit den Analysealgorithmen der Rotorspannung und der fortschrittlichen Verfahrensintegration von Emerson, kann eine Dampfturbine automatisch auf die zweckmäßigste und zuverlässigste Weise mit verbesserten Rampenraten starten und synchronisieren.
Erstausrüster-Erfahrung für Dampfturbinen
Emersons Erfahrung mit Alstom/ABB-Dampfturbinen umfasst:
• Nachrüstlösungen für jedes ältere Steuerungssystem (z. B. Procontrol™ P13/14, Advant®, Unitrol®, Microrec, BlueLine ® , P320, P400, ALSPA® usw.)
• Ergänzung einer elektronischen Überdrehzahlsicherung gemäß API 670, 5. Auflage
• Verbesserte und redundante Ventilpositionierungssteuerung
• Ausbau der Zwischenschaltelektronik (z. B. Ventilstellungsregler, Ventilstellungsrückmelder, Temperaturmessumformer) für erhöhte Zuverlässigkeit