Lösungen für optimierte Leistung

Abhitzedampferzeuger (HRSG)

Moderne Energieerzeugung erfordert mehr als nur Effizienz, sie erfordert Anpassungsfähigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit. Abhitzedampferzeuger sind für Kombikraftwerke unerlässlich und ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Anlagenleistung und Reaktionsfähigkeit aus. Entdecken Sie fortschrittliche Technologien, die die Temperaturregelung verbessern, die Inbetriebnahme optimieren und einen sicheren, stabilen HRSG-Betrieb unterstützen.

Close-up view of heat recovery steam generator structure with pipes and steel framework at a power plant
Optimierte Flexibilität und Leistung

Verbesserte Flexibilität und Regelung im HRSG-Betrieb

HRSG-Systeme erfordern nahtlose Integration und Anpassbarkeit in Echtzeit

Da die Nachfrage nach flexiblen Schnellstartfunktionen wächst, müssen HRSG-Systeme zuverlässige Leistungsmerkmale bei unterschiedlichen Lastbedingungen liefern. Fortschrittliche Automatisierungs-, Überwachungs- und Regeltechnologien helfen Betreibern, Dampftemperaturen und -rampen mit höherer Genauigkeit zu steuern, was die Belastung kritischer Komponenten reduziert und gleichzeitig die Anlagenverfügbarkeit und Reaktionsschnelligkeit verbessert. Von der Inbetriebnahme bis zum stationären Betrieb unterstützen bewährte Lösungen einen sicheren und kosteneffizienten Betrieb.

Steuerung und Zuverlässigkeit in jeder Phase

Lösungen für Abhitzedampferzeuger im Einsatz

Die Steuerung von Dampfsystemen in HRSGs ist komplex, insbesondere unter zyklischen und variablen Lastbedingungen. Steuerungslösungen verbessern die Reaktion während des Anfahrens und bei Übergängen, während Messumformer für Füllstand, Durchfluss und Temperatur die Sicherheit und Betriebskontinuität unterstützen. Anlagen können mit integrierten Technologien, die auf die HRSG-Leistung abgestimmt sind, Ausfallzeiten reduzieren, Assets schützen und auf veränderte Energieanforderungen reagieren.

Aufrechterhaltung von stabilen und präzisen Dampfbedingungen

Steigerung der Effizienz durch intelligente Wärmerückgewinnung

Häufig gestellte Fragen

Abhitzedampferzeuger sind für die Steigerung der thermischen Effizienz in Kombikraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen unerlässlich. Erkunden Sie diese häufig gestellten Fragen, um HRSG-Funktionen, die Integration mit Gasturbinen, Wartungsanforderungen und die Rolle von Emerson bei der Optimierung von Leistung und Compliance besser zu verstehen.

Ein HRSG ist eine Anlage, die Abwärme aus dem Abgas einer Gasturbine auffängt und zur Dampferzeugung nutzt, wodurch die Gesamteffizienz der Energieerzeugung in einem Kombikraftwerk oder einem Kraft-Wärme-Kopplungsprozess verbessert wird.

HRSGs ermöglichen es gasbefeuerten Kraftwerken, die im Hybrid- oder Kombikraftwerkmodus betrieben werden, die Effizienz zu steigern, indem sie die sonst ungenutzte Wärmeenergie von Turbinen zur Erzeugung von zusätzlicher Energie nutzen.

Zu den wichtigsten HRSG-Komponenten gehören Economizer, Verdampfer, Überhitzer, Trommeln und Kanalbrenner. Diese Teile arbeiten zusammen, um die Abluft der Turbine in nutzbaren Dampf umzuwandeln.

Die Effizienz wird in der Regel daran gemessen, wie das Gerät die Abwärme in Dampf umwandelt, was durch Zusatzfeuerung und optimierten Steuerungssystemen weiter verbessert werden kann.

HRSGs selbst verbrennen zwar keine Brennstoffe, aber die von ihnen wiedergewonnene Gasturbinenabluft kann NOₓ, CO und andere Schadstoffe enthalten. Oft sind Emissionskontrollsysteme wie SCR-Einheiten integriert.

Emerson bietet fortschrittliche Steuerungssysteme, Messumformer und Analyseplattformen, die Erdgasanlagen dabei helfen, die HRSG-Zuverlässigkeit, Wärmeeffizienz und die Einhaltung von Emissionen zu verbessern.