Fallback image
Product Image

Fisher™ TBX-Dampfumformventil

Fisher TBX-Ventile reduzieren sowohl den Dampfdruck als auch die Dampftemperatur, um die täglichen Lastwechsel in Kraftwerken zu ermöglichen. Zusätzlicher Schutz von Zwischenüberhitzer-Rohrleitungen, Verflüssigern und Rohrleitungen gegen übermäßigen Druck, Temperatur und Enthalpieerhöhungen durch Bypass von Dampfturbinen.

Hauptmerkmale

  • Kombiniert Druck- und Temperaturregelung in einem einzigen Ventil.
  • Die robuste, käfiggeführte Ausführung kann den vollen Differenzdruck der Frischdampfleitung aufnehmen.
  • Whisper Trim™ III und WhisperFlo™ Innengarnituren tragen zur Minderung des Schalldruckpegels um 30 bis 40 dB A bei.
  • Durch Verwendung der Fisher Bohrungsdichtungs-Innengarnitur kann die Dichtheit der Absperrung auf 593 °C (1 100 °F) erhöht werden. Diese einzigartige druckentlastete Innengarnitur hat sich im Einsatz bewährt.
  • Das von FEA konstruierte Ventilgehäuse ist für die meisten anspruchsvollen Anwendungen geeignet und widersteht thermischer Beanspruchung.
  • Ermöglicht die vertikale Ausrichtung der Ventilspindel, um die Wartung in den meisten Anwendungen zu erleichtern.
  • Der Käfig ist einsatzgehärtet, um eine lange Lebensdauer und die Ausdehnung bei Temperaturschwankungen zu ermöglichen. Der Ventilkegel wird kontinuierlich geführt und verwendet Auflagen auf Kobaltbasis als Führungsbänder und eine dichte Metall/Metall-Absperrung gegen den Ventilsitz.