Fallback image
rosemount 3144p temperature transmitter

Rosemount™ 3144P – Temperaturmessumformer

This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

Der Rosemount 3144P Temperaturmessumformer bietet hohe Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit Ihrer Temperaturmessungen. Der Messumformer verfügt über ein Doppelkammergehäuse, um Zuverlässigkeit und erweiterte Diagnosen sicherzustellen, so dass Ihre Messstellen stets einsatzbereit sind. In Kombination mit der Rosemount X-well™ Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer präzise Messungen der Prozesstemperatur bereitstellen und somit den Bedarf für ein Schutzrohr oder einen Prozessanschluss eliminieren.

Hauptmerkmale

  • Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für beste Leistungsmerkmale in wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen 
  • Anpassung des Messumformers an den Sensor erhöht die Messgenauigkeit um bis zu 75 %.
  • Langzeitstabilität von 5 Jahren erweitert die Kalibrierintervalle, um Servicearbeiten vor Ort zu reduzieren.
  • Rosemount X-well Technologie misst die Temperatur ohne Prozessanschluss und bietet so geringere Entwicklungs-, Installations- und Wartungskosten.
  • Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
  • Hot Backup™ Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren sorgen für eine hohe Integrität der Messungen.
  • Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können.
  • Die Nachverfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Störungsanalyse und -beseitigung.
  • Messumformer unterstützt verschiedene Protokolle, um die Integration in zahlreichen Hostumgebungen und unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.
  • Das Geräte-Dashboard dient als einfache Schnittstelle für problemlose Gerätekonfiguration und Diagnose, Störungsanalyse sowie -beseitigung.