Verbesserung vitaler Systeme
Anlagenperipherie (BOP) sind entscheidend für einen reibungslosen Betrieb
In einer modernen Energieerzeugungsanlage unterstützen BOP-Systeme wie Kühltürme, Emissionskontrollsysteme und Hilfspumpen den kontinuierlichen Betrieb wichtiger Geräte. Echtzeit-Überwachung, intelligente Diagnose und adaptive Steuerungstechnologien können ungeplante Ausfälle reduzieren, die Wartungsplanung verbessern und die Anlagenleistung erhöhen. Mit skalierbaren, interoperablen Plattformen können Anlagen niedrigere Lifecycle-Kosten erreichen und gleichzeitig die Compliance- und Verfügbarkeitsziele aufrechterhalten.
Lösungen für betriebsunterstützende Systeme im Kraftwerk in der Praxis
Die erfolgreiche Einführung von Überwachungs- und Steuerungslösungen für Kühltürme, Luftqualitätssysteme und Pumpen hat dazu beigetragen, dass Energieproduzenten den Wasser- und Energieverbrauch senken, die Lebensdauer der Anlagen verlängern und strenge regulatorische Standards erfüllen. Indem frühe Anzeichen einer Verschlechterung oder eines Ausfalls erkannt werden, können die Anlagen von reaktiven zu vorausschauenden Wartungsstrategien umschalten, um Kosten zu minimieren und die Betriebsbereitschaft zu verbessern.
Erhöhung der Systemverfügbarkeit mit intelligenter Überwachung
Kühltürme sind für den Anlagenbetrieb entscheidend, aber häufig nicht ausreichend automatisiert und werden nicht regelmäßig überwacht, weil die Implementierung eines Systems mit kontinuierlicher Überwachung kostspielig ist. Mit verbesserten Steuerungsstrategien und der Implementierung kabelloser Automatisierungstechnik können Sie den zuverlässigen Betrieb mit besserer Verflüssigerkühlung aufrechterhalten und somit die Turbinenleistung optimieren.
Rosemount™ 1056 intelligenter Vier-Leiter-Messumformer
Vereinfachen Sie die Konfiguration und Einstellung mehrerer Flüssigkeitsanalysemessungen mit einem vielseitigen Messumformer.
Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer
Präzise und stabile Temperaturmessung dank erweiterter Diagnosemöglichkeiten und Konfigurationsflexibilität.
AMS Machinery Manager
Zentralisieren Sie die Anlagendiagnose und rationalisieren Sie die Wartungsplanung mit leistungsstarken Datenanalysetools.
Lösungsbezogene Dokumente für betriebsunterstützende Systeme im Kraftwerk
Entdecken Sie unsere Ressourcensammlung, um herauszufinden, wie intelligente Technologien den Ressourcenverbrauch reduzieren, die Lebensdauer der Anlagen verlängern und vorausschauende Wartungsstrategien ermöglichen können.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Betriebsunterstützende Systeme im Kraftwerk (BOP) sind von wesentlicher Bedeutung für den zuverlässigen und effizienten Betrieb von kohle- und gasbefeuerten Kraftwerken. Dazu gehören alle unterstützenden Komponenten und Hilfssysteme, die für einen reibungslosen Ablauf der Kernprozesse sorgen. Sehen Sie sich diese häufig gestellten Fragen an, um zu erfahren, wie Technologien von Emerson bei der Überwachung, Steuerung und Optimierung von BOP-Systemen helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren, Emissionen zu minimieren und die Gesamteffizienz der Anlage zu verbessern.
Bei der Energieerzeugung durch Wärme wie in Kohle- und Erdgaskraftwerken bezieht sich BOP (Balance of Plant) auf alle unterstützenden Systeme und Technologien in einem Wärmekraftwerk mit Ausnahme der wichtigsten Stromerzeugungsanlagen wie Kessel, Turbinen und Generatoren. Dazu gehören Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Wasseraufbereitung, Kraftstoffhandhabung und elektrische Systeme.
BOP-Systeme gewährleisten einen zuverlässigen und effizienten Betrieb der Kernanlagen für die Stromerzeugung. Gesamtanlagenleistung, Sicherheit und Emissionskonformität können ohne gut funktionierende BOP-Komponenten beeinträchtigt werden.
Beispiele für BOP sind Dampfhilfssysteme, Rauchgasentschwefelung (FGD), Regelsysteme zur Luftreinhaltung, Wasseraufbereitung sowie die Handhabung und Lagerung von Brennstoffen. Dasselbe gilt für Kombikraftwerke, Blockheizkraftwerke und Kohlekraftwerke.
Die Automatisierung erhöht die Betriebseffizienz, minimiert menschliche Fehler, reduziert die Wartungskosten und liefert Echtzeit-Ergebnisse für eine schnellere Entscheidungsfindung.
Die vorausschauende Wartung nutzt Zustandsüberwachung und -analysen in Echtzeit, um Geräteprobleme vorherzusagen, bevor Ausfälle auftreten, wodurch ungeplante Ausfallzeiten reduziert und die Lebensdauer der Anlagen verlängert wird.
Ein effizienter BOP-Betrieb reduziert den Energieverbrauch von Hilfsstrom, unterstützt einen konsistenten Prozessfluss und stellt eine optimale Leistung der Primärausrüstung sicher, was zur Gesamtleistung der Anlage beiträgt.