Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 1056 Transmitter

Rosemount™ 1056 intelligenter Vierleiter-Messumformer

Supports single or dual sensor inputs, reducing cost per loop and saving panel space. It offers a range of measurements like differential conductivity and dual oxygen for various applications.

Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, es bestehen keine Restriktionen bei der Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz auf der Schalttafel. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse bietet eine Vielzahl von Messmethoden, einschließlich Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, kommerziellen und kommunalen Anwendungen unterstützt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, sodass Konfigurationsänderungen problemlos durchgeführt werden können.

Hauptmerkmale

  • Schnellstart-Programmierung, automatische Erkennung von Sensorplatinen und modulare Bauweise ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
  • Die große, konfigurierbare Anzeige sorgt für einen schnellen Überblick über wichtige Informationen
  • Digitale HART® oder Profibus DP-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART® oder Profibus DP-Kommunikation
  • Der Messumformer ist mit zahlreichen Rosemount pH-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren, Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor-, Ozon- und Trübungssensoren kompatibel. Bietet außerdem eine Fluss-/Strom-Eingangskarte.