Umfassende Steuerung und Überwachung von Gasturbinen
Fortschrittliche Lösungen, die Turbinenanlagen schützen und operative Exzellenz unterstützen
Gasturbinen müssen anspruchsvolle Leistungsziele erreichen und gleichzeitig Umwelt- und Sicherheitsvorschriften einhalten. Integrierte Steuerungs-, Schutz- und Überwachungstechnologien helfen Betreibern dabei, fundierte Entscheidungen schneller zu treffen, ungeplante Ausfälle zu reduzieren und die Gesamteffizienz der Turbine zu optimieren. Ganz gleich, ob sie ältere Anlagen modernisieren oder Anlagen auf der anderen Seite installieren - unsere flexiblen und skalierbaren Lösungen liefern messbare Ergebnisse im gesamten Turbinenbetrieb.
Lösungen für Gasturbinen im Einsatz
Betreiber auf der ganzen Welt haben unsere fortschrittlichen Automatisierungs- und Zuverlässigkeitslösungen eingesetzt, um sich den Herausforderungen von Gasturbinen zu stellen. Von der Reduzierung von Zwangsausfällen und Inbetriebnahmezeiten bis hin zur Verbesserung der Einhaltung von Emissionen und Kraftstoffeffizienz helfen diese Technologien Energieproduzenten dabei, steigende Anforderungen an Verfügbarkeit und Leistung zu erfüllen. Erfahren Sie, wie bewährte Lösungen über den gesamten Lifecycle einer Turbine messbare Ergebnisse liefern.
Intelligentere Steuerung für den Turbinenbetrieb
Die Lastfolge belastet häufig mechanische Geräte in Ihrer Anlage, einschließlich der Turbine. Veraltete Turbinensteuerungen können zunehmend unzuverlässig werden und zu höheren Wartungskosten und ungeplanten Ausfällen führen. Aktualisierte mechanische und elektrische Steuerungen ermöglichen jedoch einen nahtlosen Übergang von der bisherigen OEM-Automatisierung und bieten ein vollständig integriertes System für jedes Betriebsprofil. Darüber hinaus können Sie den Betrieb optimieren und die Wartung vereinfachen, indem Sie eine Reihe von Funktionen hinzufügen, wie z. B. dynamische Wirbeldiagramme, um Verbrennungsprobleme zu lokalisieren und Modifikationen für schnelle Starts und Frequenzunterstützung zu steuern.
Ovation™ Prozessleitsystem
Skalierbare Steuerungs- und Schutzsysteme zur Verbesserung von Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Micro Motion™ ELITE Coriolis Hochleistungsmesssystem für Durchfluss und Dichte
Hochpräzise Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasendurchfluss.
Erweiterte Ovation™ Anwendungen und Optimierung für Kraftwerke
Vorgefertigte Anwendungen, die dazu beitragen, eine optimierte Leistung und eine kontinuierliche allgemeine Verbesserung des Betriebs zu erzielen.
Lösungsbezogene Dokumente für Gasturbinen
Beginnen Sie mit der Erkundung der Sammlung, um herauszufinden, wie integrierte Technologien Zwangsausfälle reduzieren, die Emissionskonformität verbessern und die messbare Effizienz über den gesamten Turbinenlebenszyklus hinweg steigern können.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Gasturbinen spielen eine wichtige Rolle in Kohle- und Erdgas-Kombikraftwerken. In diesem FAQ-Abschnitt werden häufig gestellte Fragen zum Betrieb und zur Wartung von Turbinen, zur Brennstoffflexibilität und zu Emissionen behandelt sowie dazu, wie digitale und Automatisierungstechnologien zur Optimierung der Leistung und Lebensdauer von Gasturbinen beitragen.
Eine Verbrennungsturbine oder Gasturbine ist ein hocheffizienter Motor, der Brennstoff in mechanische Energie umwandelt, um Strom zu erzeugen, der häufig in Kohleanlagen als Teil von Hybrid- oder Spitzensystemen verwendet wird.
Sie bieten schnelle Hochlaufkapzitäten und unterstützen den Lastausgleich, wodurch sie sich hervorragend zur Ergänzung der Grundlast-Stromversorgung bei Spitzenlasten oder Netzschwankungen eignen.
Zu den wichtigsten Komponenten gehören der Kompressor, die Brennkammer, der Turbinenbereich, das Brennstoffzufuhrsystem und digitale Steuerungssysteme zur Leistungsoptimierung.
Zu den gängigen Emissionen gehören Stickoxide (NOₓ), Kohlenmonoxid (CO) und unverbrannte Kohlenwasserstoffe. Emissionskontrollsysteme wie Trockenbrenner mit niedrigem NOₓ-Ausstoß und SCR-Anlagen werden häufig eingesetzt.
Größere Wartungsintervalle variieren je nach Nutzung und Design, treten jedoch normalerweise alle 24.000 bis 50.000 Betriebsstunden auf, je nach Erstausrüster-Richtlinien und Überwachungsergebnissen.