Neue Engineering-Software von Emerson beschleunigt die Modernisierung von Anlagen mithilfe künstlicher Intelligenz
REVAMP ist eine bahnbrechende, Cloud-basierte, fortschrittliche Softwarelösung, die den Übergang von älteren Anwendungen auf optimale Steuerung verwaltet. Hochauflösendes Bild
REVAMP macht den Übergang zu einer Automatisierungsarchitektur einfacher und schneller und senkt die Investitionskosten um bis zu 15 %
AUSTIN, Texas (29. Aug. 2023) – Das weltweit führende Technologie- und Softwareunternehmen Emerson (NYSE: EMR) unterstützt seine Kunden dabei, ältere Technologie schneller und effizienter auf eine moderne DeltaV™ Automatisierungsarchitektur umzustellen, die den Betrieb modernisiert und digitalisiert. Die fortschrittliche Softwarelösung REVAMP von Emerson nutzt Cloud Computing und künstliche Intelligenz (KI), um bis zu 70 % der Systemkonfiguration zu automatisieren, Fehler und manuelle Konvertierungsarbeit zu reduzieren und die Investitionskosten um bis zu 15 % zu senken.
„In Modernisierungsprojekten werden Teams oft erst spät im Prozess von mühsamen und unvorhergesehenen Arbeiten und Fehlern durch manuelle Konvertierung überrascht“, sagte Claudio Fayad, Vice President of Technology für den Bereich Prozesssysteme und -lösungen von Emerson. „REVAMP von Emerson hilft den Projektierungsteams, ihre Systeme einfacher, frist- und budgetgerecht zu modernisieren und gleichzeitig Fehler und Unterbrechungen in der Produktion zu minimieren.“
Unternehmen, die ihre Leit- und Sicherheitssysteme modernisieren möchten, beginnen oft mit einem jahrzehntealten Code, der auf aktuelle Software umgestellt werden muss. Das manuelle Konvertieren und Dokumentieren dieses Codes ist ein mühsamer Prozess, der den Zeit- und Kapitalaufwand für derartige Projekte drastisch erhöht.
Die fortschrittliche Software REVAMP von Emerson kombiniert eine umfangreiche Wissensbasis aus ähnlichen Modernisierungsprojekten mit der Erfahrungsbibliothek von Emerson zur Entwicklung kontinuierlich aktualisierter KI-Modelle. Für die REVAMP Software bedeutet jedes modernisierte Leitsystem Input, der Lernalgorithmen erzeugt, die bei der Umwandlung von älterem Code immer intelligenter und schneller werden.
Die in REVAMP eingesetzte KI informiert Projektteams bereits vor Beginn von Migrationsprojekten über die technischen Anforderungen und erleichtert so die Planung. Die KI-Engine analysiert native Dateien von bestehenden dezentralen Prozessleitsystemen, sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung oder Backups von PLC-Steuerungen und nutzt dabei eine globale Bibliothek mit Tausenden von erfolgreichen Projekten, um technische Aufgaben zu sortieren, auszuwählen und zu automatisieren. Das Modernisierungsprojekt wird automatisch vollständig dokumentiert und wesentliche Teile können im DeltaV Leitsystem generiert werden, sodass die neuesten Funktionen zur Verfügung stehen und moderne Standards Anwendung finden.
Projektteams von Emerson haben weltweit Zugriff auf die neuesten Funktionen und Bibliotheken dieses sicheren, Cloud-nativen Tools. Und mit eingebettetem maschinellen Lernen wachsen die Bibliotheken und verbessern sich, da die Projekte im Laufe der Zeit immer effizienter werden.
Erfahren Sie mehr unter Emerson.com/revamp.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.