AMS Device Manager

Gewinnen Sie anlagenweite Transparenz über Daten, Gerätezustand und wichtige Analysen intelligenter Feldgeräte – über alle führenden Hersteller von Automatisierungssystemen und Feldgeräten hinweg.

Vereinfachen Sie das intelligente Feldgerätemanagement in Multi-Vendor- und Multi-Protokoll-Umgebungen auf Basis von Diagnosedaten in Echtzeit.

AMS Device Manager ist die führende Software für Feldgerätemanagement und Anlagen-Asset-Management und ermöglicht die fachkundige Überwachung von Messgeräten, drahtlosen und analytischen Geräten, Stellventilen und vielem mehr. Integrieren und überwachen Sie mühelos alle intelligenten Geräte, die mit einer nahezu unbegrenzten Bandbreite an Host-Systemen – ob von Emerson-Systemen wie DeltaV™ und Ovation™ oder von DCS-, SIS- und SPS-Umgebungen anderer Hersteller – verbunden sind.

Make Informed Decisions Based On Real-Time Data

AMS Device Manager verändert die Verwaltung intelligenter Feldgeräte in Prozessanlagen

AMS Device Manager ist nicht nur die Asset-Management-Plattform für Emerson. Es handelt sich um eine offene, herstellerunabhängige zentrale Plattform, die Geräteinformationen aus Dutzenden von Leit- und Sicherheitssystemen von Emerson sowie von Drittanbietern zusammenführt. Durch die Nutzung offener Standards wie HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET® und HART-IP™ durchbricht AMS Device Manager die Grenzen proprietärer Automatisierungsökosysteme und bietet Anlagen eine einzige zuverlässige Datenquelle für jedes intelligente Feldgerät, unabhängig davon, welches DCS, SIS oder welche SPS dieses steuert.

 

Der eigentliche Mehrwert liegt nicht allein in der Konnektivität, sondern in der Beseitigung von isolierten Daten, die Anlagen traditionell zu fragmentierten, herstellerspezifischen Instandhaltungsstrategien zwingen. Durch die native HART-IP-Integration in Plattformen wie Allen-Bradley, Siemens ET200, Honeywell OneWireless, HIMA HIMax, TriconCX, Schneider Electric und Phoenix Contact erhalten Teams umfassende Transparenz über ihre Feldgeräte.

Videos und Medien | AMS Device Manager

Vereinfachung des Gerätemanagements durch standardbasierte Technologie

 

AMS Device Manager revolutioniert die Kommunikation von Prozessanlagen mit ihren Feldgeräten durch die Integration einer neuen Technologie – Field Device Integration (FDI). FDI vereint die Vorteile der EDDL- und FDT/DTM-Technologie und bietet eine standardisierte Methode zur Geräteintegration. Die AMS Gerätemanager-Implementierung von FDI reduziert die Komplexität und vereinfacht das Gerätemanagement. Zudem ermöglicht sie Kosteneinsparungen und Benutzerfreundlichkeit für Endanwender und Gerätehersteller.

 

Informationen zu Field Device Integration (FDI) in AMS Device Manager

 

 

 

Verkürzen Sie Inbetriebnahme von Geräten durch Konfigurationsvorlagen und Massenkonfiguration

 

Beschleunigen Sie Anfahr- und Inbetriebnahmeaktivitäten durch die Konfiguration mehrerer Geräte gleichzeitig. Erstellen Sie einmal eine Gerätekonfigurationsvorlage und wenden Sie diese anschließend einfach auf Geräte desselben Typs an. Die vorgenommenen Änderungen können Sie anschließend mithilfe integrierter Validierungsberichte überprüfen und verifizieren. Nutzen Sie die automatische Konfiguration und Validierung von Feldgeräten mittels AMS Device Manager, um den Aufwand um bis zu 80 % zu reduzieren. 

Verwalten Sie Online- und Offline-Geräte jederzeit und von jedem Standort aus

Fügen Sie bis zu 30 000 Geräte in eine einzige Datenbank für alle Ihre intelligenten Geräte hinzu, die mit verschiedenen Hostsystemen verbunden sind, einschließlich Offline-Geräten, die mit einem Feldkommunikator wie AMS Trex konfiguriert sind. Erweiterte Asset Management-Möglichkeiten durch Bereitstellung des System- und Kalibrierzustands über eine browserbasierte Oberfläche, die Ihnen von einer beliebigen Station auf dem sicheren Netzwerk aus zur Verfügung stehen.

Stellen Sie auf sichere Weise Daten für Anwendungen auf der Unternehmensebene zur Verfügung

Der AMS Device Manager kann in unternehmensweiten Anwendungen wie AMS Optics integriert werden, um Einblicke in den Zustand zahlreicher Geräte zu bieten. Die Software ist eine zuverlässige Quelle, die Daten von Geräten liefert, die über offene Industrieprotokolle an verschiedene Prozessleitsysteme, SPS oder Sicherheitssysteme angeschlossen sind. Diese Daten können analysiert und zur Prozessverbesserung verwendet werden.

Kostenreduzierung durch einen proaktiven Wartungsansatz

Auf der Grundlage von Verlaufs- und Leistungsdaten können Sie Trends analysieren, um zu bestimmen, wann Austausch- oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. AMS Device Manager stellt Grafiken zur Darstellung von Abweichungen bereit und empfiehlt Maßnahmen zur Problembehebung.

Rationalisierung von Kalibrierverfahren

AMS Device Manager unterstützt die Definition von Testschemen, die Planung der Gerätekalibrierung und die Verwaltung der Kalibrierdaten. Implementieren Sie ein papierloses System, um Dokumentationsfehler auszuschließen und die Dokumentation zwecks Minimierung des Arbeitsaufwands zu automatisieren.

Dokumente und Zeichnungen

Leistungsmerkmale

  • Mittels Konfigurationsvorlagen für Geräte und Massenübertragung von Daten kann die Inbetriebnahmezeit von Geräten um bis zu 80 % reduziert werden.
  • Rationalisierte Arbeitsverfahren und um bis zu 50 % weniger Zeitaufwand bei Kalibrierungen.
  • Identifizieren, beheben und lösen Sie Geräteprobleme bequem von der Instandhaltungswerkstatt oder der Leitwarte aus.
  • Schützen Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Sicherheitseinrichtungen durch eine erweiterte Benutzerverwaltung, die sicherstellt, dass Änderungen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden können.
  • Einfache Erweiterung und Verwaltung Ihrer Wireless-Netzwerke, um mehr Messpunkte in Ihrer Anlage zu erreichen
  • Erweitern des Asset Managements auf beliebige Orte mit intuitiven, webbasierten Dashboards zur Überwachung des Gerätezustands.
  • Automatisches Synchronisieren von Felddaten aus AMS Trexx mit Ihrem Audit-Trail
ams-connect-expert-image

Einen Experten kontaktieren

Erkunden Sie, wie Sie:

  • Die Inbetriebnahmezeit von Geräten um bis zu 80 % durch Konfigurationsvorlagen und Massenübertragung verkürzen können
  • Kalibrierungsabläufe optimieren und die Kalibrierungszeit um bis zu 50 % reduzieren können
  • Geräteprobleme diagnostizieren und direkt aus dem Leitstand oder der Instandhaltungswerkstatt beheben können
  • Sicherheitskritische Assets durch rollenbasierte Zugriffskontrollen für autorisierte Änderungen schützen
  • Drahtlose Netzwerke erweitern und verwalten können, um mehr Messstellen anzubinden
  • Auf intuitive, webbasierte Dashboards zugreifen können, um die Echtzeit-Überwachung des Gerätezustands zu ermöglichen.
  • Felddaten von AMS Trex aus automatisch mit Ihrem Audit Trail synchronisieren können

Häufig gestellte Fragen

AMS Device Manager ist die Plattform von Emerson für das Feldgerätemanagement. Sie unterstützt Unternehmen dabei, intelligente Feldgeräte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu konfigurieren, in Betrieb zu nehmen, zu kalibrieren, zu diagnostizieren und zu warten.

Die Software führt Geräteinformationen und Diagnosedaten an einem zentralen Ort zusammen und unterstützt Teams dabei, Probleme schneller zu erkennen, unnötige Vor-Ort-Einsätze zu vermeiden und Wartungsabläufe effizienter zu gestalten.

Ja. Durch den kontinuierlichen Zugriff auf Gerätediagnosedaten und Warnmeldungen können Wartungsteams Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor die Prozessleistung beeinträchtigt wird.

Ja. AMS Device Manager unterstützt eine Vielzahl branchenüblicher Kommunikationsprotokolle, darunter HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET® und PROFIBUS®, und ermöglicht so das Management unterschiedlichster Feldgeräte.

Die Software stellt Dokumentationen, Kalibrierprotokolle, Gerätehistorien und Audit-Trails bereit, die Unternehmen bei der Erfüllung interner Qualitäts- und Compliance-Anforderungen unterstützen.

Erfolgsstories von Kunden

Erfahren Sie, warum der AMS Device Manager von Emerson seit 1996 die führende Anwendung bzgl. Management-Software für intelligente Feldgeräte ist und weltweit das Vertrauen führender Hersteller genießt.

Product image
FORTSCHRITTLICHE DATENAGGREGATION

AMS Device Manager Data Server

Im Zuge der Weiterentwicklung von Anlagen wurden eine breite Palette von Analysen sowie Verlaufsprotokolle, maschinelles Lernen und fortschrittliche Modellierung eingesetzt, um von bis dato wenig genutzten oder unzugänglichen Datensätzen anlagenweit zu profitieren. AMS Device Manager Data Server kombiniert intelligente Feldgerätedaten mit anderen Systemen und hilft so bei der Entwicklung von Wartungs- und Terminierungsmaßnahmen, der Reduzierung der Komplexität und der Demokratisierung der Daten.

 

​Produktdatenblatt: AMS Device Manager Data Server

Verkürzen Sie die Inbetriebnahmezeit von Geräten mithilfe von Konfigurationsvorlagen und Massenkonfiguration.

SNAP-ON Anwendungen und zusätzliche Optionen

AMS Device Manager SNAP-ON Anwendungen und erweiterte Optionen werden empfohlen, um erweiterte Informationen und Diagnosefunktionen für ein einzelnes Gerät oder eine Gruppe von Geräten zu erhalten. ​Für bestehende Benutzer von AMS Device Manager bieten die erweiterten Optionen und SNAP-ON-Anwendungen eine kostengünstige Möglichkeit, ihre Feldgeräte-, Ventil-, Kalibrier- und Wireless-Netzwerk-Programme auf ein neues Niveau zu heben.

 

Produktdatenblatt: AMS Device Manager SNAP-ON™ Anwendungen

 

 

Die SNAP-ON-Anwendung AlertTrack bietet Ihnen einen Einblick in den Zustand Ihrer Feldgeräte und dokumentiert Parameteränderungen. Gruppieren Sie mehrere Geräte und legen Sie Parameter fest, die gescannt oder dokumentiert werden sollen, oder analysieren Sie Trends, um Problemwerte zu identifizieren. Leiten Sie Alarme bzgl. des Gerätezustands oder der Prozessbedingungen zur Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Mobilgerät um. Die SNAP-ON-Anwendung AlertTrack unterstützt Sie beim Erkennen der Ursachen von Problemen, damit Sie diese beheben können, bevor Schäden an den Anlagen entstehen.

Datenblatt ansehen

Mit der SNAP-ON-Anwendung AMS ValveLink können Sie mit digitalen HART® und Foundation™ Fieldbus FIELDVUE™ Stellungsreglern arbeiten. Die Anwendung bietet eine benutzerfreundliche PC-Umgebung zur Diagnose der Betriebseigenschaften von digitalen Stellungsreglern der Baureihen DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 und DVC6200f. 

Datenblatt ansehen

video-media
ValveLink™ SNAP-ON Application

Die SNAP-ON-Anwendung AMS Wireless unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Wireless Netzwerke. Planen Sie Ihre Netzwerke und validieren Sie diese gemäß empfohlener Designpraktiken. Nach der Installation Ihrer Wireless-Netzwerke können Sie die Kommunikation und den Status grafisch darstellen, um potenzielle Problemstellen mithilfe vorausschauender Diagnosefunktionen zu identifizieren.

Datenblatt ansehen

Die SNAP-ON-Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden, um die Kalibrierung von HART, Foundation Fieldbus, WirelessHART® mit IEC-Zulassung und herkömmlichen Geräten zu verwalten. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Geräte einfach in Testschemata und Kalibrierungsrouten zu gruppieren, um maximale Effizienz zu erreichen.

Datenblatt ansehen

Die im AMS Device Manager integrierte DCMlink SNAP-ON-Version ermöglicht Ihnen die Diagnostik, Konfiguration und Überwachung Ihrer Stellantriebe in derselben Umgebung wie Ihre anderen Emerson Anlagen-Assets.

AlertTrack™ – Intelligentere Alarme, schnellere Reaktionen. AlertTrack optimiert den Anlagenbetrieb durch intelligente Priorisierung von Alarmen und Reduzierung der Alarmüberlastung. Bediener können sich auf die kritischsten Probleme konzentrieren, wodurch Reaktionszeiten und Situationsbewusstsein verbessert werden. Das Ergebnis sind kürzere Stillstandszeiten, eine höhere Leistungsfähigkeit und eine nahtlose Integration in bestehende Leitsysteme.

QuickView™ – Intelligente Berichterstattung über den GerätestatusQuickView bietet Bedienern Echtzeit-Transparenz über den Zustand und den Status von Geräten über verschiedene Leitsysteme hinweg. Hier werden Diagnosedaten in übersichtlichen Berichten konsolidiert, dies vereinfacht die Fehlerbehebung und reduziert den Wartungsaufwand. Durch die frühzeitige Hervorhebung potenzieller Probleme verbessert QuickView die Zuverlässigkeit und Effizienz. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt dabei eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung.

ProofCheck™ – SIS-Validierung und Wiederholungsprüfung. ProofCheck automatisiert und standardisiert Abnahmeprüfungen für sicherheitsgerichtete Systeme (SIS). Die Anwendung validiert Sensoren, Verkabelung, Logik und Stellgeräte und sorgt gleichzeitig für die Konformität mit IEC 61511. Techniker können Tests sicher von einer Workstation oder einem Tablet aus durchführen. Die integrierte Berichtsfunktion erleichtert Audits und ermöglicht eine schnellere und sicherere Wiederaufnahme des Betriebs.

Dokumentation lesen

Die SNAP-ON-Anwendung Engineering Assistant von Rosemount ermöglicht Ihnen eine erweiterte Konfiguration und Prüfung der Berechnungsfunktionen auf den HART und Foundation Fieldbus Rosemount® 3095 MultiVariable™Messumformern sowie auf den HART Rosemount 3051S MultiVariable Messumformern.

Datenblatt ansehen

video-media
Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON™ Application | AMS Device Manager

Die SNAP-ON-Anwendung Meter Verification bietet Ihnen die Möglichkeit, die Performance und den Gesamtzustand Ihrer Micro Motion® Coriolis Massedurchflussmesser bequem von der Leitwarte aus zu verifizieren und zu dokumentieren. Die Durchführung von Systemverifizierungstests kann im Voraus geplant werden, so dass Sie Ihre Wartungsarbeiten proaktiv verrichten können.

Datenblatt ansehen

Die SNAP-ON-Anwendung QuickCheck ermöglicht es Ihnen, die Ausgänge mehrerer Geräte für die Überprüfung von Systemverriegelungen festzusetzen. Die SNAP-ON-Anwendung QuickCheck ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung mehrerer Geräte gleichzeitig. Sie können die Schritte auch speichern, um sie problemlos erneut auszuführen.

Datenblatt ansehen

Emerson integriert zudem Anwendungen von Drittanbietern, z. B. ValVue von Masoneilan, Valid von Smar sowie Flowserve ValveAnalysis SNAP-ON-Anwendungen. AMS Device Manager unterstützt das Engagement von Emerson für offene Standards und die Integration Ihrer Anlagen-Assets. Ihr Emerson-Vertriebsmitarbeiter unterstützt Sie gerne bei den ersten Schritten.

ANBINDUNG AN SYSTEMSCHNITTSTELLEN

Schnittstelle zu weiteren Systemen, Controllern und Geräten – sowohl von Emerson als auch von anderen Automatisierungsplattformen

In Umgebungen mit Systemen verschiedener Hersteller, wie sie häufig nach Fusionen, bei Erweiterungen bestehender Anlagen oder bei standortübergreifenden Standardisierungsinitiativen anzutreffen sind, kann Interoperabilität eine bisherige Herausforderung für die Instandhaltung in einen strategischen Vorteil verwandeln. Anstatt für jedes Herstellersystem separate Tools, Lizenzen und Fachkenntnisse vorzuhalten, können nun ein Team, ein Workflow und eine zentrale Analyseebene die gesamte Feldgerätelandschaft abdecken. Dies führt unmittelbar zu weniger ungeplanten Stillständen, einer schnelleren Störungsanalyse und -beseitigung sowie einem messbar höheren ROI bei Programmen zur vorausschauenden Wartung.

AMS DEVICE MANAGER

Schnittstelle zum DeltaV™ Prozessleitsystem

AMS Device Manager bietet die umfassendste Integration mit dem DeltaV-Leitsystem von Emerson, da beide Plattformen als Teil einer einheitlichen Automatisierungsarchitektur gemeinsam entwickelt wurden. Diese native Verbindung ermöglicht dem Bediener direkten Zugriff auf Feldgerätediagnose, Kalibriernachweise, Konfigurationsmanagement und vorausschauende Zustandsinformationen von derselben Umgebung, die zur Steuerung des Prozesses verwendet wird. Im Gegensatz zu Integrationen von Drittanbietern besteht keine Notwendigkeit für separate Schnittstellen, Protokollübersetzungen oder voneinander getrennte Datenbanken.

 

Als Grundlage für das Asset Management im DeltaV-Ökosystem unterstützt AMS Device Manager die Inbetriebnahme von Geräten, die automatisierte Integration von Warnmeldungen sowie die zentrale Verwaltung von HART-, FOUNDATION Fieldbus-, WirelessHART- und PROFIBUS-Geräten. Das Ergebnis sind eine schnellere Problemerkennung, optimierte Arbeitsabläufe und eine direkte Verknüpfung von Geräteinformationen und Anlagenbetrieb.

Media
Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
AMS Zuverlässigkeit – Portfolio-Broschüre

Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS-Portfolio von Emerson unterstützt die Vision von Boundless Automation, indem es Daten, Systeme und Menschen im gesamten Unternehmen miteinander verbindet. So lassen sich Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbefähigung erzielen.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

 

Das AMS Reliability-Portfolio hilft Spezialisten für Zuverlässigkeit, Instandhaltungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungsingenieuren, Instrumentenspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Feld über die Werkstatt bis in den Konferenzraum und darüber hinaus.

 

Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.