Der Einsatz dynamischer Simulationen für Bedienerschulungen und die Verbesserung der Automatisierung mindert Risiken und verbessert die Leistung. DeltaV Mimic erfüllt die Anforderungen von Prozessanlagen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.
Integrierte, skalierbare dynamische Prozesssimulation
DeltaV Mimic sorgt für eine genaue Echtzeit-Simulation des Anlagenverhaltens. Mimic wurde für Endanwender oder Integratoren mit Erfahrung in der Prozessautomatisierung entwickelt, nicht nur für Simulationsexperten, und lässt sich einfach und automatisch in Ihr Offline-Steuerungssystem integrieren. Erstellen Sie ein digitales Replikat Ihrer Einrichtung, um Erkenntnisse zu gewinnen und über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Einrichtung einen Mehrwert zu erhalten.

ERCO Worldwide spart 20 % Engineering-Aufwand mit Simulation
In diesem Erfahrungsbericht von Kunden unterstreicht David Dean von ERCO Worldwide die Vorteile ihrer langjährigen Partnerschaft mit Emerson und der kürzlichen Zusammenarbeit mit AspenTech bei einem Projekt mit DeltaV Mimic und Aspen HYSYS. Er betonte, wie diese Allianzen die Innovation fördern und die Rentabilität in der Chemieindustrie steigern.
Auf der Emerson Exchange
Dynamische Mehrzwecksimulation bietet Vorteile für den Lebenszyklus
Die Simulation sollte eine praktische Investition für jeden Betriebsleiter sein, unabhängig von der Größe der Anlage oder der Branche. Dynamische Mehrzwecksimulation reduziert die Risiken und Kosten der Betriebsoptimierung und Anlagensteuerung und unterstützt die Weiterbildung der Arbeitskräfte. DeltaV Mimic Simulation Software bietet Mehrwert bei der Realisierung von Investitionsprojekten, der Modernisierung von Leitsystemen sowie für die operative Lifecycle-Leistung von Anlagen.
Die Anlagenleistung verbessern
Mimic simuliert exakte betriebliche Vorgänge in Echtzeit. Wählen Sie die Komplexität des Modells aus und skalieren Sie dieses nach Bedarf durch den Lebenszyklus der Anlage. Dynamische Simulationen können zum Testen neuer Steuerungskonzepte verwendet werden, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Auswirkungen eintreten. Sie dienen zudem zur Schulung Ihres Bedienpersonals, damit es in die Lage versetzt wird, gewöhnliche oder ungewöhnliche Situationen besser zu bewältigen.
Minimierung ungeplanter Ausfallzeiten
Ungeplante Ausfallzeiten können durch Bediener, die auf Situationen falsch reagieren, oder durch bekannte/unbekannte Fehler in der Leitsystemkonfiguration verursacht werden. Mit dynamischer Simulation können Sie Konstruktionsänderungen testen, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird, und Sie können Bediener für die Inbetriebnahme, Abschaltung, abnormale Situationen und seltene Anlagenausfälle schulen.
Sicherheitsverfahren verstärken
Ohne ausreichendes Verständnis für den Prozess wissen Bediener nicht, wie sie bei diversen Sicherheitsvorfällen vorgehen müssen. Mit dynamischen Simulationen können Sie die Lernkurve so verkürzen, dass Bediener in kurzer Zeit lernen, welche Maßnahmen sie bei abnormalen Ereignissen ergreifen müssen – wozu sie sonst Jahre brauchen würden.
Projektrisiko verringern
Projektrisiken beinhalten Zeitplankomprimierung, unvorbereitete Bediener und nicht bewährte Steuerungsstrategien. Entwickeln Sie dynamische Simulationen parallel zur Entwicklung des Leitsystems, um dessen Vorteile bereits vor Inbetriebnahme zu realisieren. Mimic stellt integrierte Tools zur Automatisierung und zur Erhöhung der Qualität von Tests und Schulungen bereit.