DeltaV™ PK Controller

Der leistungsstärkste und vielseitigste DeltaV-Controller, der je entwickelt wurde.

DeltaV PK Controller

Leistungsstark und eigenständig. Einfach integriert.

Als eine der vielseitigsten Steuerungslösungen auf dem Markt kann der DeltaV PK Controller in kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungsanwendungen implementiert werden.

Der zweckmäßige Controller kann sowohl als eigenständiges System eingesetzt als auch nahtlos in ein größeres DeltaV System integriert werden. Die daraus resultierende einzelne native Datenbank und das eigenständige System ermöglichen die Verkürzung der Projektlaufzeiten und die Berücksichtigung von Änderungen zu einem späten Zeitpunkt im Projektzyklus.

Der DeltaV PK Controller erfüllt höchste Anforderungen, unabhängig von der Größe oder Ebene Ihres Betriebs. Mit schnellerer Logikausführung, integrierten nativen Ethernet-Ports und nativen Geräteprotokollen kann der DeltaV PK Controller in einer Vielzahl von Anwendungen und Systemgrößen implementiert werden.

Fallback image

Funktionsweise

Flexible Operating Environments

Flexible Betriebsumgebungen

Der PK Controller kann eigenständig betrieben werden, ohne dass eine Verbindung zu einem Server, einem Panel-HMI oder zusätzlichen Elementen des Prozessleitsystems erforderlich ist.

 

Darüber hinaus kann der PK Controller auf DeltaV DCS-Systemen als nativer Knoten konfiguriert werden, wodurch eine Lösung für schnellere Steuerungsanwenungen bereitgestellt wird.  

Videos

video-media
DeltaV PK Controller schließt die Lücke zwischen DCS- und SPS-Systemen
DeltaV PK Controller schließt die Lücke zwischen DCS- und SPS-Systemen

Erfahren Sie, wie der DeltaV PK Controller das Beste aus SPS- und Prozessleitsystemen nutzt, um allgemeine Herausforderungen in der Prozessindustrie zu lösen, einschließlich des Umgangs mit mehreren Skid-Einheiten, SPS und der Verwaltung mehrerer Datenquellen. 

 

Der DeltaV PK Controller, der als erste modulare DCS-Steuerung der Branche anerkannt ist, ist richtig dimensioniert, sicher und zuverlässig und eignet sich für viele Branchen wie Life Sciences, Öl und Gas, Zellstoff und Papier, Bergbau und Petrochemie.

DeltaV PK Controller

Der DeltaV PK Controller bietet eine schnellere logische Ausführung, lokale Ethernet-Geräteprotokolle und viele anpassbare Größen; so eignet er sich für eine große Bandbreite an Anwendungen, wie etwa Ethernet-Gerätesteuerung, Wellpads und eine Vielzahl von Systemgrößen. Von kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungen - der universelle Multifunktions-Controller erfüllt höchste Anforderungen, unabhängig von der Größe oder Ebene Ihres Betriebs.

Eigenschaften

  • Betrieb als eigenständige Ausführung oder als Teil eines DeltaV Systems 
  • Nahtlose Integration in ein DeltaV System führt zu einer einzigen nativen Datenbank und einem einzigen System 
  • Vermeidet Kosten und zeitaufwändige Datenzuordnungen 
  • Spart Platz im Schaltschrank durch Verwendung der sechs eingebauten Ethernetanschlüsse 
  • Unterstützt 1:1-Redundanz ohne Vergrößerung des Platzbedarfs oder Konfigurationsänderungen 
  • Flexible I/O ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen M-Serie traditional, S-Serie traditional Charms I/O-Karte und Wireless I/O-Karte, je nach Ihren Bedürfnissen 
  • Integrierte Sicherheit mit DeltaV SIS Electronic Marshalling und DeltaV SIS 1508 Safety Logic Solver 
  • Einfacher nativer Anschluss von Dritt-Geräten, wie etwa Panel HMIs und variabler Frequenzumformer ohne Verwendung dedizierter Ethernet- oder I/O-Karten 
  • Gesicherter Zugang mit mehreren Schutz- und Verschlüsselungsebenen, um unbefugten Zugriff zu verhindern 
  • Schnellere logische Ausführung für eine bessere Systemleistung 
  • Konfiguration für 18 Monate ohne Spannungsversorgung aufbewahren