Der DeltaV PK Flex Controller baut auf der bewährten Innovation und Technologie des DeltaV PK Controllers auf und bietet dieselbe leistungsstarke Funktionalität mit neuer Flexibilität. Das skalierbare, laufzeitbasierte Lizenzmodell ermöglicht es Ihnen, nur die Funktionen zu abonnieren, die Sie benötigen, und diese jederzeit zu erweitern. Dieser Ansatz reduziert die anfänglichen Investitionskosten und ermöglicht es Ihnen, Investitionen in Ihr OPEX-Budget (Betriebskostenbudget) zu verlagern.
Einfaches Engineering mit softwareskalierbarer Kapazität
Eliminieren Sie den Bedarf an detailliertem oder zeitintensivem Engineering und der Bestimmung der Kapazität der Device Signal Tag (DST) zu Beginn Ihres Projekts. Kapazitäten lassen sich jederzeit unkompliziert erweitern, indem softwarebasierte Laufzeitlizenzen hinzugefügt werden. Skalieren Sie von wenigen DSTs bis zu 1.500 DSTs pro PK Flex Controller.
Einfache Projektdimensionierung mit Flex DST
Mit Flex DST müssen Sie lediglich die Anzahl der Ein-/Ausgänge (E/A) kennen, nicht jedoch deren Typ. Das vereinfacht die Projektierung und Kapazitätsplanung des Projekts.
Reduzierte Projektkosten
Senken Sie die Projektinvestitionskosten erheblich, indem Sie auf eine laufzeitbasierte Lizenz umsteigen und nur für das bezahlen, was Sie benötigen, wenn Sie es im Laufe der Zeit benötigen, anstatt im Voraus. Dadurch werden die Ausgaben auf die Betriebskosten verlagert und die Rendite wird beschleunigt.
Künftige Hardware-Updates erschwinglicher
Mit der laufzeitbasierten Lizenzierung erwerben Sie den Controller zu geringeren Kosten. Dadurch wird es wirtschaftlicher, Controller regelmäßig auszutauschen und stets von der neuesten CPU- und Speichertechnologie zu profitieren. Dadurch bleibt das System immer auf dem neuesten Stand und neue Funktionen können mit der Gewissheit ausgeführt werden, dass zukünftige Controller sie unterstützen werden.
Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket
Angetrieben vom PK Flex Controller macht das DeltaV Flex System die erweiterten Funktionen des DeltaV DCS zugänglicher als je zuvor Durch die Kombination von laufzeitbasierter Softwarelizenzierung, Produktsupport und erweiterter Hardware-Gewährleistung in einem einzigen Paket reduziert DeltaV Flex die Einstiegskosten und bietet gleichzeitig Skalierbarkeit und Flexibilität für Systeme jeder Größe.
Hardware-Gewährleistung
In Ihrem Abonnement ist die erweiterte Hardware-Gewährleistung für Ihre PK Flex-Hardware enthalten, die dazu beiträgt, die Lebenszyklus-Wartungskosten für Ihr System zu senken.
Eigenschaften
- Abonnement bietet erhöhte Flexibilität und erfordert geringere Investitionen
- Vermeidet Kosten und zeitaufwendige Datenzuordnungen
- Spart Platz im Schaltschrank durch Verwendung der sechs eingebauten Ethernetanschlüsse
- Unterstützt 1:1-Redundanz ohne Vergrößerung des Platzbedarfs oder Konfigurationsänderungen
- Flexible I/O unterstützt traditionelle M-Serie- und S-Serie-I/O-Karten, CHARMs-I/O sowie Wireless-I/O-Karten, um die Anforderungen Ihres Systems optimal zu erfüllen.
- Integrierte Sicherheit mit DeltaV SIS Electronic Marshalling
- Einfacher nativer Anschluss von Drittgeräten, wie etwa Panel HMIs und variablen Frequenzumformern ohne Verwendung dedizierter Ethernet- oder E/A-Karten
- Gesicherter Zugang mit mehreren Schutz- und Verschlüsselungsebenen, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Schnellere logische Ausführung für eine bessere Systemleistung