Passen Sie Ihr System mit Hilfe vielseitiger Controller und E/A-Hardware maßgeschneidert an.
DeltaV Controller und E/A sorgen für Skalierbarkeit und Flexibilität. So werden Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt und Sie können den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Investitionen in Automatisierungstechnik ziehen. Unsere einzigartige, flexible Vor-Ort-Architektur ermöglicht die Bereitstellung von E/A auf Anforderung, d. h. Sie erhalten die gewünschten E/A zur gewünschten Zeit und am gewünschten Ort. So können Sie das Prozessdesign vom Aufbau der E/A-Infrastruktur entkoppeln, um Veränderungen am Prozess auf einfache Weise zu einem späteren Zeitpunkt im Projektzyklus in das Automatisierungssystem zu implementieren.
Empfohlene Technologien
Mit CHARMs ist es möglich, die Feldverkabelung für jeden Signaltyp überall abzuschließen. Dies bedeutet, dass weder ein Rangierschrank noch eine Querverkabelung erforderlich ist. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte, an denen es möglicherweise zu Störungen kommen kann.
DeltaV Technologie erkunden
Videos
Häufig gestellte Fragen
CHARMs ermöglichen die unabhängige Konfiguration jedes Kanals, sodass die Entwicklungsteams Änderungen des Signaltyps vornehmen können, ohne Controller und E/A-Karten neu verdrahten oder neu entwerfen zu müssen. Diese Flexibilität trägt zur Reduzierung von Projektverzögerungen bei, die durch späte Konstruktionsänderungen verursacht werden.
DeltaV Electronic Marshalling eliminiert viele der Anforderungen an Querverdrahtung und Klemmenblöcke, die bei herkömmlichen Rangierschränken erforderlich sind. Durch die Zuweisung von Signalen in Software anstelle der Festverdrahtung auf bestimmte Kartenpositionen können Anlagen das Schaltschrankdesign und die Vor-Ort-Verdrahtung erheblich vereinfachen.
Herkömmliche E/A-Karten erfordern, dass bestimmte Signaltypen dedizierten Kartenpositionen zugewiesen werden. CHARMs ermöglichen die individuelle Konfiguration jedes Kanals, was die Verwaltung gemischter Signaltypen, die Anpassung an Projektänderungen und die Reduzierung ungenutzter E/A-Kapazität erleichtert.
Da die Signalzuweisungen über Software und nicht über physische Verdrahtungsänderungen erfolgen, können Inbetriebnahme- und Installationsaktivitäten häufig schneller abgeschlossen werden. Auf diese Weise können Projektteams Designüberarbeitungen mit geringeren Auswirkungen auf Bau- und Inbetriebnahmepläne verwalten.
Ja. Durch die Reduzierung des Bedarfs an herkömmlicher Marshalling-Infrastruktur kann DeltaV Electronic Marshalling das Schaltschranklayout vereinfachen und den Platzbedarf für die Schalttafel verringern, insbesondere bei großen E/A-Installationen.
CHARM-basierte Distributed I/O kann näher an Prozessausrüstung, paketierten Einheiten und Remote- Anlagen installiert werden. Dies reduziert den Bedarf an Festverdrahtung, während die Integration mit dem DeltaV-Prozessleitsystem (DCS) erhalten bleibt.
Die flexible E/A-Architektur von DeltaV ermöglicht das Hinzufügen und Konfigurieren zusätzlicher Kanäle mit weniger Störungen als bei herkömmlichen Fest-E/A-Designs. So können Einrichtungen ihre Systeme erweitern oder modifizieren, wenn sich die betrieblichen Anforderungen ändern.