Einfache Modifizierung Ihres Systems und Beseitigung von Ausrüstungen ohne Wertschöpfung
Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/As bietet Flexibilität während der Installation und wurde für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert. Modularität, Sicherheitsschlüssel und Plug-and-Play-Funktionalität machen die DeltaV M-Serie zu einer intelligenten Wahl..
Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine Vielzahl an analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingängen für Ihre vorhandenen Vor-Ort-Geräte. Ihre stabile Bauweise ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen.
Funktionsweise
Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/A bietet Flexibilität beim Einbau und den bestmöglichen Nutzen für die Anforderungen Ihrer Automatisierungsprojekte.
Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine große Breite von analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen für Ihre bestehenden Feldgeräte.
Eine Vielzahl der DeltaV-Hardware der M-Serie bietet Businterface-Karten, die den Anschluss der meisten Feldgeräte ermöglichen.
Controller und Systemspannungsversorgungen
Träger
I/O Cards
Buskoppler E/A-Karten
Zubehör
Echte Anwendungen, echte Ergebnisse
Erweitern Sie Ihr Wissen
Häufig gestellte Fragen
Die Hardware der DeltaV M-Serie wurde für herkömmliche E/A-Architekturen entwickelt und unterstützt eine Vielzahl von analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen. So können Anlagen vorhandene Feldgeräte anschließen und gleichzeitig einen vertrauten und bewährten E/A-Ansatz beibehalten.
Die DeltaV M-Serie bietet mehrere E/A-Optionen, einschließlich herkömmlicher E/A, eigensicherer E/A, FOUNDATION Fieldbus-E/A, Profibus-DP-Schnittstellenkarten, DeviceNet-Schnittstellenkarten, serieller Schnittstellenmodule und Ereignissequenzkarten. Diese Flexibilität ermöglicht es Anwendern, eine Vielzahl von Anlagengeräten und Kommunikationsanforderungen zu erfüllen.
Die Hardware der DeltaV M-Serie verwendet eine modulare Architektur mit Trägern und E/A-Subsystemen, die Flexibilität während der Installation bieten. Seine Modularität und Plug-and-Play-Fähigkeiten erleichtern die Anpassung und Erweiterung des Systems, wenn sich die Projektanforderungen weiterentwickeln.
Ja. Die Hardware der DeltaV M-Serie ist auf Robustheit ausgelegt und kann in Ex-Bereichen und Bereichen mit extremen Temperaturen installiert werden. Zur M-Serie gehören auch eigensichere E/A-Optionen, die für die Installation in Class I, Division 2 und IEC-Zone II ausgelegt sind.