Fallback image

Softwaredefinierte Steuerung: Wo Intelligenz die Automatisierung vorantreibt

Emerson setzt auf eine softwaredefinierte Architektur, um eine intelligentere, schnellere und adaptivere Automatisierung zu ermöglichen. Durch den Wegfall der Hardware-Beschränkungen herkömmlicher Automatisierungssysteme vereinfacht Software Defined Control die Projektabwicklung, senkt die Kosten und steigert die betriebliche Effizienz. Die Kombination aus bewährter DeltaV Steuerungssoftware und Server-basierten Rechnerplattformen bietet eine einzigartige Lösung mit mehr Flexibilität, nahtloser Skalierbarkeit, verbesserter Ausfallsicherheit und erweiterbaren Betriebsabläufen.

Flexibel

Einfach skalierbar, um künftige Anforderungen zu erfüllen.

 

Fallback image

 

 

Erweiterbar

Komponenten ohne Betriebsunterbrechungen hinzufügen oder nachrüsten.

 

Fallback image

 

 

Ausfallsicher

Längere Betriebszeiten bei höherer Fehlertoleranz.

 

Fallback image

 

 

DeltaV IQ Controller Overview

Profitieren Sie von der flexibelsten Automatisierungsarchitektur, die DeltaV je bereitgestellt hat

Einführung des DeltaV IQ-Controller – der nächste Entwicklungsschritt in der Prozesssteuerungstechnologie. Der IQ-Controller wurde entwickelt, um hochspezialisierte, zweckgebundene Industriesteuerungen zu ergänzen, und verleiht modernen Steuerungssystemen mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz.

Durch den Einsatz der Überwachung der Arbeitslasten in einer serverbasierten Umgebung vereinfacht der IQ Controller die Entwicklung, Wartung und Nachrüstung, reduziert gleichzeitig den Platzbedarf und erhöht die Skalierbarkeit.

Mit mehr Regelungskapazität als ein herkömmlicher DeltaV Controller kann ein einziges Serverpaar die Regelungsanforderungen der meisten großen Anlagen bewältigen und die Industrieautomatisierung transformieren wie nie zuvor.

High Capacity in One Solution
DeltaV IQ Regler

Intelligentere, skalierbare und leistungsfähigere Regelung

Der DeltaV IQ Controller nutzt modernste Technologie und sorgt für unübertroffene Regelungsleistung von Anwendungen aller Arten und Größen. Durch die Trennung der bewährten DeltaV Controller Software von ihrer traditionellen Hardwareplattform ermöglicht der IQ Controller ein flexibles System, das die Hardwareanforderungen und den Platzbedarf minimiert, da Anwender mehrere Regelungen auf einem einzigen Host betreiben können.


Führen Sie mehrere Instanzen des IQ Controllers auf einem Host-Paar aus. Diese optimierte Plattform minimiert den Stromverbrauch, die Verkabelung und den Schaltschrankbedarf.


Erhöhen oder verringern Sie die Anzahl der verwendeten Controller-Instanzen entsprechend den Anforderungen. Mit flexibler Lizenzierung zahlen Sie nur für die Regler, die Sie benötigen, und nur dann, wenn Sie sie benötigen.


Der DeltaV IQ Controller minimiert die Anfangskosten durch einer geringere Anzahl von Schaltschränken weniger Verkabelungsaufwand für den Controller. Die einfache Skalierbarkeit senkt die Kosten für Änderungen in späten Phasen, während Abonnementlizenzen bei der Senkung des Investitionsaufwands helfen.


Der DeltaV IQ Controller unterstützt 1:1-Redundanz auf separaten unabhängigen Hosts und sorgt so für eine höhere Verfügbarkeit.

Funktionsweise

Wegbereiter des Wandels zur softwaredefinierten Automatisierung

Entdecken Sie die transformative Wirkung von Emerson mit der softwaredefinierten Steuerung DeltaV, die Unternehmen dabei unterstützt, sich schneller anzupassen, effizienter zu skalieren und sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Häufig gestellte Fragen

Der DeltaV IQ Controller trennt die Steuerungssoftware von der dedizierten Controller-Hardware und führt sie auf einer virtualisierten Rechnerinfrastruktur aus. Dieser softwaredefinierte Ansatz bewahrt die für die industrielle Automatisierung erforderliche Leistungsfähigkeit und bietet Unternehmen zugleich mehr Flexibilität bei der Implementierung, Verwaltung und Skalierung von Steuerungsstrategien, während er Modernisierungsinitiativen sowie sich wandelnde Anlagenanforderungen unterstützt.

Der DeltaV IQ Controller führt mehrere Steuerungsinstanzen in einer softwaredefinierten Umgebung aus, so dass in den Anlagen die Menge der benötigten dedizierten Controller-Hardware reduziert werden kann. Durch die Zusammenführung von Steuerungsfunktionen auf einer serverbasierten Infrastruktur können Unternehmen die Systemarchitektur vereinfachen, den physischen Platzbedarf (z. B. für Steuerungsschränke) reduzieren und den Wartungsaufwand über den gesamten Lebenszyklus hinweg verringern.

Der DeltaV IQ Controller unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Automatisierungsinfrastruktur, indem er virtualisierte Steuerungsumgebungen für die Prozessautomatisierung ermöglicht, Hardware-Abhängigkeiten reduziert und künftige Erweiterungen vereinfacht. Unternehmen können die Ressourcennutzung optimieren, die Systemverwaltung rationalisieren und eine agilere PLS-Architektur schaffen.

Der DeltaV IQ Controller ermöglicht den Betrieb mehrerer Controller-Instanzen auf einer gemeinsam genutzten Serverinfrastruktur, was die Erweiterung der Steuerungskapazität bei sich ändernden betrieblichen Anforderungen erleichtert. Dies ermöglicht es Anlagen, Leitsysteme ohne signifikante Hardwareerweiterungen zu skalieren und so langfristiges Wachstum und digitale Transformationsstrategien zu unterstützen.

Der DeltaV IQ Controller unterstützt 1:1-Redundanz über separate, unabhängige und eigenständige Hosts, um die Systemverfügbarkeit zu erhöhen. Durch die Verteilung der Controller-Instanzen auf die redundante Serverinfrastruktur, die nicht an mehreren Standorten platziert werden muss, können die Anlagen die Fehlertoleranz erhöhen und einen zuverlässigen Steuerungsbetrieb aufrechterhalten.

Der DeltaV IQ Controller trägt zur Reduzierung der Implementierungs- und Inbetriebnahmekosten bei, indem er die Anforderungen an dedizierte Hardware minimiert und gleichzeitig eine flexible, laufzeitbasierte Lizenzierung verwendet, um die Controller-Kapazität an die betrieblichen Anforderungen anzupassen. Dieser Ansatz vereinfacht die Bereitstellung, unterstützt die Skalierbarkeit und hilft, unnötige Hardware-Vorabinvestitionen zu vermeiden.

Der DeltaV IQ Controller lässt sich in die bestehende DeltaV Architektur integrieren und verwendet dieselben Engineering- und Betriebswerkzeuge wie herkömmliche DeltaV Controller. Unternehmen können IQ Controller zusätzlich zu vorhandenen physischen Controllern einsetzen, was eine schrittweise Einführung ermöglicht, ohne dass eine vollständige Neugestaltung des Systems erforderlich ist.