DeltaV™ Version 16

Die nächste Evolutionsstufe von Prozessleitsystemen und -automatisierung ist da

Fallback image

Basierend auf bewährter Technologie, entwickelt, um den Anforderungen moderner Betriebsabläufe gerecht zu werden

Das DeltaV dezentrales Prozessleitsystem Version 16.LTS baut auf jahrzehntelang erprobter Innovation auf, um die bisher robusteste und zuverlässigste Version zu liefern. DeltaV wurde entwickDeltaV wurde speziell für die Anforderungen moderner Betriebsabläufe entwickelt und verbindet eine robuste Architektur mit der Flexibilität, sich an Ihre wachsenden und sich wandelnden Bedürfnisse anzupassen. Mit seiner zuverlässigen Grundlage und dem zukunftssicheren Design gewährleistet DeltaV langfristige Leistung, reduziert Risiken und gibt Ihnen die Zuversicht, dass Ihr Automatisierungssystem auch weiterhin zuverlässig funktioniert – heute und in den kommenden Jahren.

Transform Automation with Software Defined Control
DeltaV Version 16.LTS

Wertschöpfung durch modulare und flexible Architektur


Einführung des DeltaV IQ Controllers – der nächste Entwicklungsschritt in der Prozesssteuerungstechnologie. Der IQ Controller wurde als Ergänzung zu hochentwickelten, zielgerichtet entwickelten Industriesteuerungen konstruiert und verleiht modernen Steuerungssystemen mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz.


Das DeltaV Flex System stellt eine flexible, kosteneffektive Möglichkeit dar, ein DeltaV-System mit vollem Funktionsumfang bereitzustellen. Durch die Kombination aus laufzeitbasierten Softwarelizenzen, Produktsupport und einer erweiterten Hardwaregarantie für DeltaV-Steuerungs- und E/A-Komponenten reduziert DeltaV Flex die anfänglichen Investitionen erheblich.

DeltaV Version 16.LTS

Ermöglichen Sie Betriebsabläufe mit nahtloser Daten- und E/A-Konnektivität

https://www.emerson.com/is/image/emerson/integrate-intelligence-from-next-generation-field-networks-2

Integration von Daten aus Feldnetzwerken der nächsten Generation

DeltaV Version 16.LTS bietet umfassendere Konnektivität, eine einfachere Integration und eine höhere Systemausfallsicherheit. Das Herzstück dieser Verbesserungen ist der DeltaV PK Controller, der über integrierte Ethernet-Anschlüsse und native Unterstützung für wichtige Industrieprotokolle wie PROFINET und EtherNet/IP verfügt, wodurch keine zusätzlichen Schnittstellenkarten erforderlich sind.


Dank der Unterstützung von PROFINET und Ethernet-APL im DeltaV-System profitieren Anwender von einer vereinfachten Gerätekonfiguration mithilfe von GSDML-Dateien sowie einer nahtlosen Integration mit Feldgeräten der nächsten Generation.


HIER ERFAHREN SIE MEHR

Steigerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit durch sichere Zusammenarbeit zwischen IT und OT

DeltaV Edge Environment macht DeltaV-Daten unternehmensweit leicht zugänglich – über eine vereinfachte, schreibgeschützte Verbindung, die den vollständigen Kontext für eine sofortige Analyse beibehält.


Mit Open REST API und OPC UA sowie einem Application Marketplace mit Apps wie DeltaV Edge Explorer und DeltaV Live Enterprise View können Teams Daten schnell in verlässliche Erkenntnisse umwandeln, ohne das Steuerungssystem zu berühren.


HIER ERFAHREN SIE MEHR

Leistungssteigerung durch datengestützte Anwendungen und eine optimierte Benutzererfahrung

Das DeltaV Prozessleitsystem (DCS) wandelt Daten in verwertbare Erkenntnisse um und bietet sowohl Bedienern als auch Ingenieuren eine intuitive Benutzererfahrung. Dank einer ganzheitlichen Betriebsübersicht, flexibler Steuerung und nahtloser Unternehmensintegration ermöglicht DeltaV es Teams, fundiertere Entscheidungen zu treffen und effizienter zu arbeiten. 

DeltaV Live Enterprise View

Eine umfassende und einheitliche Übersicht über die Betriebsabläufe

DeltaV Live Enterprise View ermöglicht sicheren, schreibgeschützten Zugriff auf Prozessanzeigen außerhalb der Messwarte, unterstützt durch die DeltaV Edge Environment.

Integrierte Sicherheit

DeltaV Version 16.LTS behält seine ISASecure-SSA-Level-1-Zertifizierung bei und belegt damit, dass Emerson die Normen der IEC 62443 einhält. Sowohl das DeltaV DCS als auch das SIS sind gegen neue Cyberbedrohungen abgesichert, und die Entwicklungsteams sind in sicheren Programmierpraktiken geschult, um langfristigen Schutz und Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Integriertes Patch-Management (IPM)

Bietet sofort einsatzbereite, einfache, kostengünstige und cybersichere Patching-Funktionen; IPM lässt sich nahtlos in das DeltaV-System bis zur Version v16.LTS integrieren.

Media

Häufig gestellte Fragen

DeltaV v16 nutzt eine modulare, softwaredefinierte Architektur, mit der sich Systeme problemlos von kleinen Implementierungen bis hin zu unternehmensweiten Anwendungen skalieren lassen. Dank dieser Flexibilität können Anwender die Steuerungskapazität erweitern, neue Funktionen integrieren und auf veränderte Produktionsanforderungen reagieren, ohne das System grundlegend neu auslegen zu müssen.

DeltaV v16 beinhaltet softwaredefinierte Steuerungstechnologien wie den DeltaV IQ Controller, der Steuerungsfunktionen in einer serverbasierten Umgebung statt auf herkömmlicher Hardware ausführt. Dieser Ansatz vereinfacht das Systemdesign, reduziert die physische Infrastruktur und ermöglicht eine schnellere Implementierung und eine einfachere Systemerweiterung.

Flexible Implementierungsoptionen, einschließlich eines modularen Systemdesigns und abonnementbasierter Modelle, tragen dazu bei, die anfänglichen Investitionskosten zu senken. Diese Optionen ermöglichen es Unternehmen, ihr Automatisierungssystem im Laufe der Zeit entsprechend den betrieblichen Anforderungen zu skalieren, ohne frühzeitig zu viel zu investieren.

DeltaV v16 basiert auf einer bewährten Architektur mit langfristigem Support und bietet eine dauerhaft zuverlässige Performance. Dank seines robusten Designs trägt DeltaV v16 dazu bei, Risiken zu reduzieren, die Systemstabilität zu erhöhen und einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg sicherzustellen.