DeltaV Flex

Mit dem abonnementbasierten DeltaV-System reduzieren Sie die Anfangsinvestitionen und die Komplexität

DeltaV Flex stellt eine flexible, kosteneffektive Möglichkeit dar, ein DeltaV-System mit vollem Funktionsumfang bereitzustellen. Durch die Kombination aus laufzeitbasierten Softwarelizenzen, Produktsupport und einer erweiterten Hardwaregarantie für DeltaV-Steuerungs- und E/A-Komponenten, reduziert DeltaV Flex die anfänglichen Investitionen erheblich.

Mit diesem Abonnementmodell können Sie Kapazität und Funktionalität in Ihrem eigenen Tempo skalieren und so die Systemerweiterung an die betrieblichen Anforderungen anpassen. Mit DeltaV Flex zahlen Sie nur für das, was Sie wirklich benötigen und wenn Sie es benötigen. Das spart hohe Einstiegskosten und ermöglicht eine flexiblere und effizientere Projektumsetzung.

Volle DeltaV DCS-Leistung, neue flexible Möglichkeiten

icon
Paketlösung, die DeltaV PK Flex-Controller und DeltaV IQ Controller nutzt

Die DeltaV-Funktionalität beginnt mit einem einfach bestellten Softwarepaket, das in fünf Größen erhältlich ist (50, 100, 250, 500, 1500 Flex DSTs). Das System kann auf bis zu 30.000 Flex DSTs erweitert werden und stellt somit eine skalierbare Lösung mit dem PK Flex Controller dar.

icon
Geringere Einstiegskosten für kleine Anwendungen

Durch die Kombination von Softwarelizenzen und Support in einem abonnementbasierten Paket reduziert DeltaV Flex die Anfangsinvestition für die Inbetriebnahme eines DCS-Systems. Das macht es zu einer besonders attraktiven Option für Erstausrüster (OEMs), die ein kleines DeltaV-System für eine Verarbeitungsanlage oder eine Laborumgebung liefern und gleichzeitig die Investitionskosten niedrig halten möchten.

icon
Funktionen in Ihrem eigenen Tempo hinzufügen

Mit DeltaV Flex können Sie mit einer einfachen Anwendung loslegen und diese dann mit steigenden Anforderungen erweitern. Um die technischen Anforderungen Ihres Projekts zu erfüllen, vergrößern Sie einfach die Kapazität und den Funktionsumfang, indem Sie DeltaV laufzeitbasierte Lizenzen oder Hardware hinzufügen. Um Ihnen bei Bedarf vollkommene Flexibilität für die Skalierung zu verleihen, können jederzeit zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden.

icon
Zugriff auf die neuesten DeltaV-Innovationen erhalten

So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik und profitieren gleichzeitig von einer einheitlichen Nutzererfahrung und einfacher Bedienbarkeit über alle DeltaV-Systeme hinweg.

video-media
DeltaV Flex System: Full DeltaV DCS Power, New Flex Way

Häufig gestellte Fragen

DeltaV Flex bietet die gleichen leistungsstarken DeltaV DCS -Funktionen, jedoch mit einem anderen Lizenzmodell. Anstelle herkömmlicher unbefristeter Lizenzen verwendet DeltaV Flex ein zeitbasiertes Modell, das DeltaV-Software, Produktsupport und eine erweiterte Hardwaregarantie für DeltaV-Steuerung und -E/A umfasst. Dies erleichtert die Skalierung Ihres Systems und gewährleistet gleichzeitig den Zugriff auf die bewährte Plattform, die Engineering-Umgebung und das Software-Ökosystem von DeltaV.

DeltaV Flex ist so konzipiert, dass es von kleinen Erstimplementierungen bis zu 30.000 Flex DSTs systemweit skaliert werden kann. Anwender können im Laufe der Zeit Flex DSTs, Controller, Gerätelizenzen und zusätzliche DeltaV-Funktionen hinzufügen, sodass das System bei sich ändernden Betriebsanforderungen erweitert werden kann.

Bei Ablauf eines DeltaV Flex-Abonnements wird der Systembetrieb mit der zuletzt gültigen Konfiguration fortgesetzt. Controller und Laufzeitkommunikation bleiben funktionsfähig, aber Konfigurationsänderungen oder Systemaktualisierungen erfordern eine Erneuerung.

Ja. Ein DeltaV Flex-System unterstützt mehrere PK Flex Controller. Jeder PK Flex Controller kann bis zu 1.500 Flex DSTs unterstützen, während das gesamte DeltaV Flex-System durch zusätzliche Controller und systemweite Flex DST-Lizenzierung zur Unterstützung größerer Anwendungen skaliert werden kann.

Ja. Die DeltaV Flex Basispakete beinhalten 32 Gerätelizenzen. Zusätzliche Lizenzen können je nach Bedarf hinzugefügt werden. Jedes angeschlossene physische Gerät erfordert eine eigene Gerätelizenz innerhalb des DeltaV Flex-Systems.