Erweiterte Konnektivität für datenbasierte Entscheidungen
Der Ethernet-APL-Standard definiert die physikalischen Eigenschaften der elektrischen Schnittstelle und ermöglicht damit die eigensichere Energieversorgung und Hochgeschwindigkeitskommunikation für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen. Diese Technologie bietet erweiterte Konnektivität für den schnellen Zugriff auf zusätzliche Daten intelligenter Feldgeräte und eröffnet damit nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten und neue Potenziale.
Mehrwert dank Ethernet-APL: innovative Lösungen für moderne Netzwerke
Diese neue Technologie nutzt die hohe Ethernet-Bandbreite für den Einsatz in Ex-Bereichen und bietet gleichzeitig eine höhere Leistung für Feldgeräte. Die ganzheitliche Ethernet-APL-Lösung von Emerson vereinfacht die Einführung und sichere Bereitstellung von Ethernet-APL in bestehenden Netzwerkinfrastrukturen wie auch in bisher unversorgten Umgebungen, sodass Benutzer in vollem Umfang von dieser innovativen Technologie profitieren können.
DeltaV Ethernet-APL unterstützt bereits heute PROFINET, vereinfacht das Austauschen von Geräten verschiedener Hersteller und erhöht die betriebliche Flexibilität und Effizienz.
DeltaV Ethernet-APL ermöglicht hohe Verfügbarkeit und schnellen Zugriff auf mehr Daten aus intelligenten Instrumenten und stellt ein leistungsstarkes Tool zur Reduzierung der Komplexität im täglichen Betrieb dar.
Weiterentwicklung der industriellen Automatisierung mit PROFINET im DeltaV PK Controller
PROFINET ist ein industrielles Ethernet-Kommunikationsprotokoll für den Datenaustausch zwischen Controllern und Geräten in industriellen Automatisierungsnetzwerken. Das Protokoll ermöglicht einen nahtlosen und zuverlässigen Datenaustausch zwischen den Netzwerkteilnehmern. Der DeltaV PK Controller von Emerson nutzt PROFINET zur Unterstützung von zyklischen Echtzeitdaten von Geräten und Prozessautomatisierungsprofilen (PA) für die einfache Konfiguration und Inbetriebnahme von PROFINET-Geräten und zur Optimierung von Prozessregelungs-Software. Durch native DeltaV Anwendungen ermöglicht der PK Controller verbesserte Störungsanalyse und -beseitigung, Gerätediagnose, Alarme und Historisierung der Prozessregelung. Die „Live“-Neukonfiguration von Geräten wird durch teilweise Downloads erreicht, was robuster ist als die dynamische Neukonfiguration.
Die Architektur der Ethernet-APL-Lösung von heute
Der DeltaV PK Controller bietet neue Funktionalitäten zur Verbesserung seiner Konnektivität mit Ethernet-APL-Geräten und APL-Switches. Die jüngste Einführung der APL-Technologie in der Prozessregelungsindustrie positioniert DeltaV als ideale Plattform für die Nutzung dieser aufkommenden Technologie.
Häufig gestellte Fragen
Ethernet-APL überwindet eine seit Langem bestehende Einschränkung in der Prozessautomatisierung, indem es Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Energieversorgung über dieselbe Zweidrahtleitung ermöglicht – selbst in explosionsgefährdeten Bereichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fieldbus- oder HART-Systemen, die deutlich langsamer sind und den Zugriff auf detaillierte Gerätediagnosen teilweise einschränken, ermöglicht Ethernet-APL eine vollständige Ethernet-Kommunikation direkt auf der Feldebene. Das bedeutet, dass Bediener auf umfangreichere, schnellere und detailliertere Daten von Instrumenten zugreifen können, ohne auf zwischengeschaltete Systeme angewiesen zu sein oder Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.
Sie müssen nicht alle vorhandenen Geräte auf einmal austauschen. Die meisten Anlagenbetreiber führen Ethernet-APL schrittweise ein, indem sie es parallel zu vorhandenen Fieldbus- oder HART-Geräten integrieren. Neue APL-fähige Feldgeräte werden in der Regel dort eingesetzt, wo umfassendere Datenverfügbarkeit oder eine höhere Leistung erforderlich ist, während vorhandene ältere Geräte weiterhin genutzt werden. Dies macht Ethernet‑APL für reale Migrationsstrategien praktikabel, anstatt eine vollständige Systemerneuerung zu erfordern.
Obwohl Ethernet-APL auf Standard-Ethernet basiert, wurde es speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen von Prozessanlagen entwickelt. Ethernet-APL nutzt eine Zweidrahtverkabelung ähnlich wie Fieldbus, über die Feldgeräte sowohl mit Energie versorgt als auch Daten übertragen werden, und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen eigensicher ausgelegt. Diese Funktionen ermöglichen es, Ethernet bis hinunter zur Ebene der Feldgeräte zu nutzen – etwas, das mit herkömmlichem Ethernet ohne zusätzliche Infrastruktur nicht möglich ist.
Die unmittelbarste Auswirkung ist die Menge und Geschwindigkeit der von Feldgeräten verfügbaren Daten. Ethernet‑APL ermöglicht einen kontinuierlichen Zugriff auf Diagnosen, Statusinformationen und Prozessdaten, deren Abruf zuvor eingeschränkt war oder nur mit geringer Geschwindigkeit erfolgen konnte. Diese verbesserte Transparenz kann Betreiber dabei unterstützen, Probleme schneller zu beheben, fundiertere Wartungsentscheidungen zu treffen und Systeme hin zu einem stärker vorausschauenden, datengestützten Betrieb weiterzuentwickeln.
Die Lösung ist bereits heute verfügbar und ermöglicht schnellere Diagnosen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die E/A eines Ethernet-APL-Switches ein potenzieller Single Point of Failure ist und sich daher nicht für kritische Anwendungen eignet.