Pepperl+Fuchs

Platin-Mitglied der DeltaV™ Alliance

Industrial-control-room-with-machinery-setup

Dedizierte Lösungen von Pepperl+Fuchs und Emerson

Pepperl+Fuchs ist unangefochtener Marktführer im Bereich  eigensichere Explosionsschutzkomponenten  und Schutz von Anwendungen in Ex-Bereichen.  Unsere  FOUNDATION Fieldbus FieldConnex®-Produkte sowie die Schnittstellen- und HMI-Lösungen  werden weltweit bevorzugt in Projekten zur Prozessautomatisierung eingesetzt. Wir bieten eine breite Palette an kundenspezifischen Lösungen für DeltaV, Ovation und DeltaV SIS von Emerson an. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Ihnen Pepperl+Fuchs mit exklusiven Produktlösungen dabei helfen kann, Zeit-und Kosten zu sparen.

Green-industrial-modules-in-row-display

Die digitale Transformation erreicht den Bereich der Prozessanlagen

Der Ethernet-APL Rail  Field Switch  von FieldConnex® ist der erste Switch im Bereich der Prozessautomatisierung, der die gängige  Kommunikationstechnologie mit Ethernet-APL kombiniert. Der Rail Field Switch überträgt  gleichzeitig Strom und Daten auf einem Ethernet-APL-Kabel, das in Ex-Bereichen der Prozessanlage installiert werden kann. Für kompakte Anlagenlayouts  ist der Ethernet-APL Rail Field Switch bestens geeignet.

Engineer-inspecting-industrial-machinery-setup

Mobilitätslösungen für industrielle Anwendungen

Der Ethernet-APL Rail  Field Switch  von FieldConnex® ist der erste Switch im Bereich der Prozessautomatisierung, der die gängige  Kommunikationstechnologie mit Ethernet-APL kombiniert. Der Rail Field Switch überträgt  gleichzeitig Strom und Daten auf einem Ethernet-APL-Kabel, das in Ex-Bereichen der Prozessanlage installiert werden kann. Für kompakte Anlagenlayouts  ist der Ethernet-APL Rail Field Switch bestens geeignet.

Industrial-monitors-and-control-systems-display

Lösungen für Industriemonitore und Thin-Clients

Thin CliUmgebungents mit VisuNet Remote Monitor erfüllen die strengen Anforderungen von Industrie-und Prozessumgebungen. Jedes Gerät ist bereits mit Emerson DRDC- und NTP-Services ausgestattet und verfügt über die erforderlichen Leistungsmerkmale zur Echtzeit-Prozesssteuerung für die DeltaV-Virtualisierungsarchitektur. Von einem Netzwerk-Remote Monitor bis hin zu einer völlig eigenständigen benutzerdefinierten Bedienerstation, erfüllt jedes Gerät die strengen Anforderungen der Echtzeit-Prozessregelung und bietet global zertifizierte Einheiten für Zone 1 und 2 sowie Division 1 und 2. 

Pepperl-Fuchs-industrial-device-with-display

Weitere Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Pepperl+Fuchs bietet Produkte aus diesen Kategorien an: Feldbus-Infrastruktur, HART-Multiplexer, Isolatoren, Barrieren, Power Hubs/Spannungsversorgungen, Remote-I/O, Signalkonditionierung, Gehäuse/Anschlusskästen sowie Überdruckkapselungssysteme. Pepperl+Fuchs ist sich des Bedarfs an zuverlässigen Produkten in explosionsgefährdeten Bereichen bewusst. Unsere Produkte erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen der heutigen Anwendungen an die Prozesssteuerung. Die Produkte des P+F Alliance-Programms wurden von Emerson vollständig getestet und zugelassen.

Links