Maschinenzustandsmanagement

Sorgen Sie dafür, dass rotierende Produktionsanlagen – von Pumpen, Motoren und Ventilatoren bis hin zu Kompressoren und Turbinen – kontinuierlich überwacht, geschützt und funktionsfähig sind. Die vorausschauende Diagnostik, die Online-Zustandsüberwachung und die KI-gestützte Analytik von Emerson liefern frühzeitige Warnungen vor sich entwickelnden Problemen. Gleichzeitig unterstützt ein integriertes Ökosystem aus tragbaren Datenerfassungsgeräten, Wireless-Schwingungssensoren und Online-Überwachungssystemen die Teams dabei, Arbeiten zu priorisieren, Ausfälle zu verhindern sowie einen sicheren und zuverlässigen Anlagenbetrieb aufrechtzuerhalten.
ams-dbn-mhm-image-insert-v3.png

Prognose- und Schutztechnologien zur Optimierung der Anlagenzuverlässigkeit

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Anlagenkomponenten stets verfügbar sind und Gewinne erzielen, indem Sie vorausschauende Intelligenz- und Felddiagnosefunktionen auf Ihre überwachten Anlagenkomponenten anwenden.

 

Eine ausgefallene Anlage zu reparieren kostet etwa 50 % mehr, als sich vorab um potenzielle Ausfälle zu kümmern. Die Anwendung vorausschauender Intelligenz kann den Unterschied zwischen dem Erreichen oder Nicht-Erreichen von Produktionszielen bedeuten - unabhängig davon, ob Ihre Problemkomponente Teil einer Anlage oder eines Feldgeräts ist.

 

Bei rotierenden Maschinen kann mithilfe von Prognosewissen der Maschinenzustand bestimmt werden, so dass Sie geplante und ungeplante Ausfallzeiten verringern, die Wartungskosten minimieren sowie Sicherheit und Verfügbarkeit erhöhen können. Mithilfe vorausschauender Diagnosefähigkeiten bei Feldgeräten können Sie die Konfiguration, die Kalibrierung und den Betrieb dieser Geräte auf effiziente Weise auf dem neuesten Stand halten. Dies schützt wiederum die Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsanlagen.

 

Und wenn kritische Maschinen eine Schutzüberwachung benötigen, können API-konforme Schutzfunktionen in die Vorhersage integriert werden, damit Sie Ihre Anlage sicher und zuverlässig betreiben können.

 

Kontaktieren Sie einen Experten, um zu beginnen.

KI-gestütztes Maschinenzustandsmanagement

Technologien zur Anlagenüberwachung, die Schwingungsanomalien, Unwuchten, Lagerdegradation und andere Ausfallursachen mithilfe intelligenter KI-gestützter Sensorik und hochauflösender Analysen erkennen.

CLOUD-FÄHIGER, KI-GESTÜTZTER WIRELESS-SENSOR

AMS Wireless Vibration Monitor

Cloud-fähige, KI-gestützte drahtlose Überwachung sammelt volle Vibrationsdaten von mehr rotierenden Anlagen an mehr Orten über ein selbstorganisierendes drahtloses Netzwerk - und liefert Echtzeit-Erkenntnisse für vorausschauende Wartung und höhere Maschinenzuverlässigkeit.

Media
ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Whitepaper

Die richtige Wahl für die Wireless-Schwingungsüberwachung

Der Markt für Wireless-Schwingungsüberwachung ist überfüllt mit nahezu identischen Sensoren und kurzlebigen Start-ups – doch die Unterschiede bei Datenqualität, Analysefunktionen und langfristiger Leistungsfähigkeit sind alles andere als gering. Der AMS Wireless Vibration Monitor von Emerson zeichnet sich durch hochauflösende Wellenformen, mehrachsige Messungen, KI-gestützte PeakVue™ Plus-Erkenntnisse und sichere WirelessHART-Konnektivität aus, auf die führende Hersteller weltweit vertrauen. Während Wettbewerber viel Lärm machen, bietet Emerson bewährte, skalierbare Technologien für die Anlagenzuverlässigkeit – gestützt auf globale Präsenz, fundiertes Branchen-Know-how und ein ausgereiftes Software-Ökosystem. Der AMS Wireless Vibration Monitor bietet die erforderliche Analysetiefe, um Probleme früher zu erkennen, manuelle Prüfungen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Ausrüstung in der gesamten Anlage zu erhöhen.

 

Whitepaper: Die richtige Wahl in einem hart umkämpften Markt treffen

 

Erfahren Sie, wie Sie den Überblick in einem unübersichtlichen Markt behalten und eine Lösung zur Wireless-Schwingungsüberwachung auswählen, die auf langfristige Leistungsfähigkeit ausgelegt ist.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
AMS Zuverlässigkeit — Portfolio-Broschüre

Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit

Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation Vision von Emerson, indem Daten, Systeme und Arbeitskräfte im gesamten Unternehmen zusammengeführt werden, um Verbesserungen hinichtlich Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie zur Unterstützung der Belegschaft zu erreichen.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

 

Das AMS Reliability-Portfolio hilft Spezialisten für Zuverlässigkeit, Wartungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungsingenieuren, Instrumentenspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Feld über die Werkstatt bis hin zum Sitzungssaal und darüber hinaus.

 

Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Whitepaper

Die Weiterentwicklung der industriellen KI für die Anlagenzuverlässigkeit

Die künstliche Intelligenz hat die Zustandsüberwachung schon lange bevor sie zu einem kulturellen Phänomen wurde, still und leise verändert. Die AMS-Technologien von Emerson haben seit Jahrzehnten integrierte KI-gestützte Erkenntnisse, die Anwendern dabei helfen, Anomalien zu erkennen, die Wartung zu optimieren und den Zustand von Anlagen zu verbessern. Dank der Fortschritte in den Bereichen IIoT-Sensorik, maschinelles Lernen und generative KI können Zuverlässigkeitsteams heute die Zustandsüberwachung skalieren wie nie zuvor.

 

Whitepaper: Die Weiterentwicklung der industriellen KI für die Anlagenzuverlässigkeit

 

Entdecken Sie, wie Emerson durch die Kombination von eingebetteten Edge-Analysen, kabelloser Schwingungsüberwachung und skalierbaren KI-Architekturen die Zuverlässigkeit neu definiert. Erfahren Sie, wie diese Technologien zusammenwirken, um umsetzbare Erkenntnisse, höhere Effizienz und einen messbaren Geschäftswert über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen hinweg zu liefern.

Anwendungen und Branchen

Zustandsüberwachung as-a Service

ZUVERLÄSSIGKEIT WIE NIE ZUVOR

KI-gestützt, expertengeführt und skalierbar – Cloud-basierte Anlagenüberwachung

AMS Machine Works Connect ist das wirtschaftliche Komplettpaket von Emerson für die Zustandsüberwachung. Es vereint branchenführende Schwingungssensoren, Edge-Analytik, Software für die Maschinenzustandsüberwachung und weltweite Implementierungsservices. AMS Machine Works Connect bietet Anwendern die gleiche leistungsstarke Software für die Analyse des Maschinenzustands in der Cloud, jedoch mit minimalen Investitionen in kostspielige Beschaffung, Wartung und Cybersicherheit von Infrastruktur.

 

Diese von Emerson gehostete Asset-Management-Lösung zur Überwachung rotierender Industriemaschinen umfasst die Hardware (Sensor, Gateway, Router, SIM-Karte, Gehäuse), die Software sowie Cloud-, Installations- und Konfigurationsdienste.

Verlagerung des Budgets für die Anlagenüberwachung von CapEx auf OpEx

Wechseln Sie von der kapitalintensiven Anlagenüberwachung zu einem flexiblen OpEx-Modell. Mit Cloud-fähiger, KI-gestützter Wireless- und Edge-Technologie können Unternehmen ihre Lösung schrittweise bereitstellen, nach Bedarf skalieren und nur für die tatsächlich genutzten Erkenntnisse bezahlen. So werden Investitionsausgaben (CapEx) in planbare Betriebsausgaben (OpEx) umgewandelt. Dieser bewährte Ansatz beschleunigt die Einführung, senkt die Einstiegshürden und optimiert die langfristige Anlagenleistung – bei minimalen Anfangsinvestitionen.

Bedarfsgerechter Support durch einen Schwingungsanalysten der Kategorie IV

Wir bieten eine 24/7-Überwachung über Cloud-Dashboards und liefern Echtzeit-Einblicke – ohne Verzögerungen und ohne auf monatliche Berichte warten zu müssen. Ein nach Kategorie IV zertifizierter Analyst sorgt für eine präzise Einrichtung mit Schwellen- und Referenzwerten. Der Support umfasst wöchentliche Alarmprüfungen, schnelle Optimierungen sowie Diagnoseberichte innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Jährliche Überprüfungen liefern ROI-Kennzahlen, Einblicke in den Systemzustand und Empfehlungen, um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. 

Unübertroffene globale Kompetenz und lokale Ausführung

Kein anderer Anbieter vereint die globale Reichweite, Kompetenz und langfristige Verlässlichkeit von Emerson. Unser globales Netzwerk von Kategorie-IV-zertifizierten Analysten und Ingenieuren verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Diagnose von Maschinenfehlern in verschiedenen Branchen. Wir installieren nicht einfach und überlassen Sie dann sich selbst. Stattdessen begleiten wir Sie langfristig, optimieren kontinuierlich Schwellenwerte, validieren Alarme und liefern aussagekräftige Diagnosen, damit Ihre Anlagen zuverlässig arbeiten und dauerhaft ihre optimale Leistung erbringen.

Maschineneinblicke in Echtzeit – ohne IT-Aufwand

Eliminieren Sie versteckte Kosten, entlasten Sie Ihre IT und skalieren Sie mühelos – während Sie unternehmensweite Transparenz über den Zustand Ihrer Anlagen gewinnen. Da Emerson die Software und Infrastruktur hostet, kann sich Ihr Team – statt Patches oder Serverwartung – auf die Produktion konzentrieren. Verschlüsselte Daten werden in die Cloud übertragen, wo KI-gestützte Analysen Fehler erkennen und innerhalb weniger Minuten entscheidungsrelevante Warnmeldungen senden – damit Ihre Teams jederzeit und von überall informiert bleiben.

Kunden-Webinar-Präsentationen

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Kunden-Webinar

Kabellos zum Erfolg – Shells Weg zu mehr Anlagenzuverlässigkeit

Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar an und erfahren Sie aus erster Hand, wie die Shell-Raffinerie Scotford durch Wireless-Schwingungsüberwachung die Transparenz über sich entwickelnde Anlagenschäden verbessert hat. So konnten potenzielle Probleme früher erkannt werden, wodurch mehr Zeit für Gegenmaßnahmen blieb, bevor der Betrieb oder die Anlagenverfügbarkeit beeinträchtigt wurden.

 

In dieser Sitzung lernen Sie:

  • Umfang des Einsatzes von Wireless-Schwingungssensoren bei Shell Scotford
  • Überwachte Anlagentypen und Anwendungen
  • Einzigartige Erkenntnisse, die durch automatisierte Zustandsüberwachung aufgedeckt wurden
  • Fallbeispiele aus der Praxis und Erfolgsgeschichten aus dem Programm
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Kunden-Webinar

So verbesserte HF Sinclair die Zuverlässigkeit durch drahtlose Vibrationsüberwachung und Zustandsüberwachungssoftware

Erfahren Sie von einem renommierten Experten für rotierende Anlagen, wie sein nordamerikanisches Team die vorausschauende Instandhaltung mit dem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works und AMS Optics ausgebaut hat – um Ausfälle zu verhindern, die Betriebszeit zu verbessern und einen kontinentweiten PdM-Standard zu etablieren.

 

Sie erhalten Einblicke in:

  • Erstellung eines überzeugenden Business Case und Einholung der Zustimmung der Führungskräfte
  • Ein Fahrplan für die Einführung von Funktechnologie bei verschiedenen rotierenden Anlagen
  • Überwachung von mehr als 350 kritischen Anlagen mit erweiterten Diagnosefunktionen
  • Schnelle Erfolge innerhalb der ersten sechs Monate
  • Verhinderung von 19 Ausfällen und Steigerung der Betriebszeit
  • Pläne, das drahtlose Netzwerk auf mehr als 5.600 Sensoren auszuweiten
PlaceHolder1-AS
Kunden-Webinar

Immer in Betrieb, immer dazulernend – Erfahrungen aus dem Wireless-Sensor-Programm von Evergy

Nehmen Sie an einer exklusiven Präsentation von Emerson und Evergy teil und erfahren Sie, wie eines der führenden Energieversorgungsunternehmen der USA seine Anlagenzuverlässigkeit grundlegend verbessert hat: durch den Wechsel von manuellen, mobilen Schwingungsmessrouten zu einem preisgekrönten automatisierten Überwachungsprogramm mit mehr als 5.300 installierten Wireless-Schwingungssensoren.

 

Sie erhalten Einblicke in:

  • Wie das Programm von Grund auf aufgebaut wurde
  • Die Architektur hinter ihrer Strategie für Wireless-Schwingungsüberwachung
  • Gewonnene Erkenntnisse und gemeisterte Herausforderungen
  • Anwendungsfälle und erfolgreiche Ausfallvorhersagen
  • KPI-Kennzahlen und nachgewiesene Rendite

Erfolgsgeschichten von Kunden