Betriebliche Abläufe und Situationsbewusstsein mit DeltaV™

Unterstützen Sie Ihr Personal mit einer robusten, intuitiven Arbeitsumgebung und Bedienungserfahrungen, die eine Steigerung der Produktivität bewirken.

DeltaV Live Overview

Profitieren Sie von einer modernen, maßgeschneiderten und intuitiven Bedienung

Es ist ganz einfach. Das liegt daran, dass der Betrieb in das DeltaV-System integriert ist und die Anwender in Echtzeit, direkt und sogar mobil auf alle Betriebsinformationen zugreifen können, einschließlich aktueller und historischer Prozesswerte, Betriebsanzeigen und aller Alarme mit der richtigen Alarmpriorität.

DeltaV Live

Empfohlene Technologien


Die fortschrittlichste DeltaV HMI, die je entwickelt wurde - für höhere Produktivität, vereinfachte Grafikkonfiguration und mehr Mobilität.


Diese leistungsstarke Software-Suite überwacht die betriebliche Leistung, beispielsweise von Alarm- und Sicherheitssystemen, und stellt gleichzeitig ein einheitliches Berichtswesen für das gesamte Unternehmen bereit.

Häufig gestellte Fragen

DeltaV verbessert das Situationsbewusstsein durch Bereitstellung klarer, kontextualisierter Prozessinformationen und Priorisierung der wichtigsten Aspekte. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
  • Echtzeit-Einblicke in Prozesswerte, Alarme und Trends 
  • Leistungsstarke HMI dank DeltaV Live für intuitive Visualisierung
  • Dynamisches Alarmmanagement zum Reduzieren von Alarmfluten und Hervorheben kritischer Probleme 
  • Integrierte Verlaufsdaten und Ereignisverfolgung

Diese Funktionen helfen den Bedienern, die Anlagenbedingungen schnell zu verstehen und effektiv zu reagieren.

 
 
 
 

Verbessertes Situationsbewusstsein in einem Prozessleitsystem hilft Unternehmen:

  • Steigerung der Produktivität und Entscheidungsgeschwindigkeit des Bedienpersonals
  • Reduzieren Sie menschliches Versagen und Betriebsrisiken
  • Reagieren Sie schneller auf abnormale Situationen
  • Aufrechterhaltung eines sicheren und stabileren Betriebs

Übersichtliche, gut organisierte Informationen ermöglichen es den Bedienern, Probleme zu identifizieren, bevor sie eskalieren, und effizientere Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

 

 

 

Die DeltaV Software verbessert das Situationsbewusstsein durch Bereitstellung klarer, kontextbezogener Informationen mit Echtzeittransparenz von Prozesswerten, Alarmen und Trends. Dies hilft den Bedienern, den Anlagenzustand schnell zu verstehen und die wichtigsten Maßnahmen zu priorisieren.

In einer einzigen, integrierten Umgebung bietet DeltaV direkten Zugriff auf aktuelle und historische Prozessdaten, Betriebsanzeigen und priorisierte Alarme. So können Bediener die Leistung kontinuierlich überwachen und auf Probleme reagieren, sobald sie auftreten.

DeltaV Live, eine leistungsstarke HMI, und dynamisches Alarmmanagement heben kritische Probleme hervor und reduzieren gleichzeitig die Alarmüberlastung. Dadurch können Bediener ungewöhnliche Betriebszustände schneller erkennen und rascher sowie effektiver darauf reagieren.

Durch die Zentralisierung von Prozessdaten, Alarmen und historischen Erkenntnissen ermöglicht DeltaV den Bedienern einen umfassenden Einblick in die Betriebsabläufe. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Informationssuche reduziert und eine schnellere sowie fundiertere Entscheidungsfindung unterstützt.

 

In DeltaV integrierte Historian-, Ereignisverfolgungs- und Prozessdatentools kombinieren mehrere Datenquellen in einer einheitlichen Ansicht. Dies gibt Bedienern mehr Kontext, verbessert das Verständnis des Systemverhaltens und ermöglicht fundiertere Handlungen.

Über sichere Tools für Mobilgeräte und Fernzugriff ermöglicht DeltaV den Zugriff auf Prozessdaten, Alarme und Trends in Echtzeit. So können Bediener und Ingenieure mit dem Betrieb in Verbindung bleiben und auch außerhalb der Messwarte die Übersicht behalten.