Modernste Daten-Historian-Systeme für die kontinuierliche Prozessdatenspeicherung, Überwachung und fortgeschrittene Analyse.
Die Konfiguration der Erfassung von Verlaufsdaten ist ein integraler Bestandteil der Systemsteuerungs-Engineering-Umgebung. Mit dem vollständig integrierten DeltaV-Historian-Portfolio – bestehend aus Continuous Historian, Continuous Historian Elite, Advanced Continuous sowie Integrated/Embedded Enterprise – lässt sich eine zuverlässige Erfassung wichtiger Prozessdaten einfach einrichten und über die gesamte Lebensdauer des Systems hinweg sicher aufrechterhalten.
Funktionsweise
Informationen auf einfache Weise erfassen
Verlaufsdatenerfassung und Präsentationsmethoden sind in die Technik- und Betriebsumgebungen des DeltaV Systems integriert. Die System- und Historiankonfiguration wird an einer einzigen Stelle durchgeführt. Ereignisbasierte, kontinuierliche und chargenbezogene Verlaufsdaten sind im gesamten System verfügbar.