Zentrale Kontrolle über Ihr gesamtes Rechenzentrum
Hochleistungsrechenzentren sind auf die nahtlose Verbindung und Koordination thermischer, mechanischer, elektrischer und Stromversorgungssysteme angewiesen, wobei jedes System über Tausende von Steuer- und Überwachungspunkten verfügt.
Die DeltaV™ Automatisierungsplattform von Emerson vereint diese Systeme in einer gemeinsamen Steuerungsumgebung. Dadurch werden schnelle Projektumsetzungen selbst bei anspruchsvollen Zeitvorgaben ermöglicht und eine Echtzeitüberwachung sowie -optimierung über den gesamten Standort hinweg unterstützt.
Beschleunigen Sie die Betriebsabläufe
Bei großen, komplexen Projekten sind späte Änderungen unvermeidlich. Ein Automatisierungssystem, das darauf ausgelegt ist, Nacharbeiten zu reduzieren und die Auswirkungen auf den Zeitplan zu minimieren, ist unerlässlich, um Projektzeitpläne einhalten zu können. Die DeltaV Technologie und das Projektoptimierungs-Framework von Emerson helfen Projektteams, späte Änderungen zu implementieren und gleichzeitig die damit verbundenen Zeit- und Kostenauswirkungen zu reduzieren.
Kompromisslose Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit ist entscheidend, um die Verfügbarkeitsziele von Rechenzentren zu erreichen und ROI zu erzielen. Die Architektur von DeltaV™ ist durchgängig redundant ausgelegt und wurde entwickelt, um den Anlagenbetrieb proaktiv abzusichern und Risiken zu minimieren. Mit systemweiter und komponentenbezogener Redundanz und integrierter Cybersicherheit ermöglicht DeltaV eine zuverlässige Integration der Rechenzentrumsinfrastrukturen, um Ihre Betriebs- und Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Globale Kompetenz, Lokaler Support
Seit über 15 Jahren vertrauen Betreiber von Rechenzentren auf DeltaV für die zuverlässige Steuerung ihrer Betriebsabläufe. Wir verbinden lokale Expertise mit der Stärke eines globalen Netzwerks, damit Ihnen – unabhängig vom Standort Ihres Rechenzentrums – die richtigen Fachkräfte und die passende Technologie zur Verfügung stehen. Lokale Produktverfügbarkeit und Vor-Ort-Unterstützung tragen dazu bei, schnelle Ansprechzeiten und eine zuverlässige Ausführung über den gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums hinweg sicherzustellen.
Präzise Regelung von Kühlsystemen
Leistungsfähige Kühlsysteme bilden das Rückgrat jedes Rechenzentrums – ihre effiziente Steuerung wird jedoch immer komplexer. Kältemaschinen, Kühltürme sowie Hunderte von CRAHs, CRACs, Pumpen und Ventilatoren müssen nahtlos zusammenarbeiten, um auch bei schnell steigenden und schwankenden IT-Lasten optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Fehlt die erforderliche Detailtiefe, werden häufig ganze Räume überkühlt, während lokale Hotspots unentdeckt bleiben.
Mit DeltaV profitieren Kühlsysteme von bewährter, hochpräziser Regelung. Von der einzelnen Anlage bis zum gesamten Rechenzentrum passt sich die Steuerung dynamisch an wechselnde thermische Lasten an.
Sorgen Sie für eine konsistente Regelung über mehrere Prozessgrößen hinweg, um Temperaturen auch bei schwankenden Wärmelasten zuverlässig zu stabilisieren.
Prognostizieren, erkennen und reagieren Sie auf veränderte IT-Lasten und thermische Anforderungen, um Ihre IT-Systeme zuverlässig zu schützen.
Integrieren Sie Anlagen und Teilsysteme in eine zentrale Leitsysteme , um den Datenaustausch zu maximieren und die Betriebseffizienz zu steigern.
Optimieren Sie Ihre Systemparameter, um die Energieeffizienz zu verbessern und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Überwachen und steuern Sie Ihre Kühlanlagen über ein zentrales Bedieninterface, um Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und die Betriebseffizienz zu steigern.
DeltaV Technologie erkunden
In Kombination mit leistungsstarken Analyse- und Monitoring-Funktionen arbeiten die DeltaV™-Lösungen nahtlos zusammen, um die Transparenz von Prozessen zu erhöhen, die Anlagenzuverlässigkeit zu verbessern und einen effizienten Betrieb auch in großem Maßstab zu ermöglichen.
Integrierte Steuerung und Optimierung
Ein integriertes Set von Automatisierungslösungen, die die Steuerung vereinheitlichen, die Leistung optimieren und die für den Betrieb kritischer Rechenzentrumsinfrastrukturen erforderlichen Einblicke gewähren.
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Ermöglicht eine schnelle, lokale Steuerung spezifischer Anlagen und Subsysteme und lässt sich dabei nahtlos in die übergeordnete DeltaV™-Umgebung integrieren.
Dezentrales Prozessleitsystem (DCS)
Bietet eine zentrale und skalierbare Steuerung über die gesamte kritische Infrastruktur des Rechenzentrums hinweg. DeltaV verbindet thermische, mechanische, elektrische und Stromversorgungssysteme in einer einheitlichen Umgebung und verbessert so die Transparenz, Koordination und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.
"DeltaV Live"
Die DeltaV Anwenderoberfläche vereinheitlicht Rechenzentrum-Betriebsabläufe. DeltaV Live integriert Human Center Design und eine Reihe spezieller Grafikbibliotheken, die es Betreibern von Rechenzentren ermöglichen, Best Practices der Branche zu nutzen und gleichzeitig Anpassungen an ihre spezifischen Anforderungen vorzunehmen.
Komplexität reduzieren
Emerson verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung großer, missionskritischer Projekte. Unser Framework für die Projektoptimierung unterstützt die termin- und budgetgerechte Umsetzung von Projekten und basiert auf einer bewährten Erfolgsbilanz bei Investitionsprojekten (CAPEX) im Milliardenbereich.
Kosten senken
Innovative technische Verfahren helfen, die mit dem Hardware-Design, dem Arbeitsaufwand für die Installation und dem Aufwand für die Wartung verbundenen Kosten zu eliminieren.
Komplexität reduzieren
Wertsteigerungsprogramme und Standardisierung helfen dabei, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Gleichzeitig ermöglichen sie es allen Projektbeteiligten, auf Basis eines gemeinsamen Konzepts parallel und effizient zusammenzuarbeiten.
Veränderungen effizient bewältigen
Projektänderungen sind unvermeidlich. Mit der richtigen Technologie und der passenden Strategie lassen sich Änderungen flexibel bewältigen, ohne den Projektzeitplan zu gefährden.
Partnerschaft mit Experten
Eine frühzeitige und kontinuierliche Zusammenarbeit schafft organisationsweiten Konsens und trägt auch entscheidend dazu bei, langfristige Betriebsziele zu erreichen.
Skalierung von KI beginnt mit intelligenterer Automatisierung
Häufig gestellte Fragen
Das Prozessleitsystem (DCS) und die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) von DeltaV bieten eine einheitliche Automatisierungsebene für die Überwachung und Steuerung der kritischen Infrastruktur im Graubereich von Rechenzentren. DeltaV SPS ermöglichen eine deterministische, modulare Steuerung und lassen nahtlos in das DeltaV Prozessleitsystem integrieren, um eine zentrale Steuerung der gesamten Rechenzentrumsinfrastruktur bereitzustellen. Mit standardisierten Steuerungsstrategien, zentraler Überwachung und automatisierten Reaktionen unterstützen DeltaV SPS Betreiber dabei, Risiken zu reduzieren, Stillstandszeiten zu minimieren und einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen.
Prozessleitsysteme wie DeltaV DCS ermöglichen die zentrale Orchestrierung großer, komplexer Rechenzentren als eine integrierte Gesamtanlage, wobei die zahlreichen Teilsysteme auf ein gemeinsames Betriebsziel abgestimmt werden. Mit einer einheitlichen, gemeinsamen Datenbank für Alarme, Ereignisse und Konfigurationsdaten helfen Prozessleitsysteme dabei, Engineering- und Projektierungsaufwände zu reduzieren. Inkonsistente Logiken werden vermieden, unnötige Datenzuordnungen und Synchronisierungen entfallen, und isolierte Datensilos gehören der Vergangenheit an. Dadurch lassen sich Projekte effizienter umsetzen und Informationen standortübergreifend konsistent nutzen.
DeltaV unterstützt die Integration und Koordination der thermischen, mechanischen, elektrischen und Stromversorgungs-Subsysteme im gesamten Rechenzentrum. DeltaV SPS lassen sich durch native Unterstützung von BACnet-, Ethernet/IP-, Profinet- und weiteren Protokollen in Skid- und Gerätesysteme integrieren. DeltaV SPS und Feldinstrumentierung werden mit dem umfassenderen DeltaV DCS verbunden, um Bedienern eine redundante, vollständig integrierte Steuerung des Rechenzentrums zu ermöglichen.
DeltaV wurde nach dem Prinzip entwickelt, dass sich kritische Komponenten im laufenden Betrieb aktualisieren lassen. So können Ausfallzeiten bei Erweiterungen und System-Upgrades vermieden werden. Dank integrierter Redundanz und unterbrechungsfreier Controller-Umschaltung bleibt der Betrieb auch während neuer Bau- und Erweiterungsprojekte ohne Unterbrechung gewährleistet. Eine zentrale DeltaV Datenbank verkürzt den Implementierungsaufwand und verbessert die Konsistenz der HMI im gesamten Standort durch vorlagenbasierte Steuerungslogik, Konfigurationen und Bediengrafiken.
DeltaV ermöglicht eine zentrale Gesamtüberwachung bei gleichzeitiger klarer Trennung von Systemen und Daten. So lässt sich gemeinsam genutzte Infrastruktur effizient verwalten, während gleichzeitig mandantenspezifische Anforderungen zuverlässig unterstützt werden.
Mit DeltaV müssen Sie sich nicht entscheiden. DeltaV™ SPS haben eine lange Historie bei der Bereitstellung von missionskritischer Steuerung in anspruchsvollen Umgebungen – mit hochredundanten Architekturen, Hot-Swap-Fähigkeiten und nativer Unterstützung für eine Vielzahl von Protokollen. Sie ermöglichen eine modulare Steuerung von Stromversorgungs- und Kühlsystemen und sind nahtlos in das DeltaV Prozessleitsystem integriert. DeltaV DCS hat sich seit über 15 Jahren bei der zentralen Steuerung komplexer Rechenzentren bewährt. Gemeinsam unterstützen DeltaV SPS und DCS Sie dabei, Subsysteme zu koordinieren und Ihre Betriebsleistungs-Leistungsziele zu erreichen.