Betriebsabläufe optimieren und Leistung steigern
Die maßgeschneiderten, auf Automatisierung ausgerichteten Betriebs- und Infrastrukturlösungen von Emerson sorgen für eine verbesserte Anwendererfahrung, erhöhen die Sicherheit und steigern die betriebliche Leistung.
Empfohlene Technologien
DeltaV Virtualisierungslösungen minimieren die Stellfläche der IT-Hardware, reduzieren die Komplexität, sorgen für eine einfachere Integration und schaffen OT-freundliche Umgebungen. DeltaV Workstations und Smart Switches erleichtern die Wartung und Unterstützung von DeltaV Anwendungen und Netzwerken.
Häufig gestellte Fragen
Viele Anlagen setzen auf Virtualisierung, um die Anzahl der zu verwaltenden und instandzuhaltenden physischen Server zu reduzieren. Durch Konsolidierung mehrerer Workloads auf einer kleineren Infrastrukturfläche können Unternehmen die Wartung vereinfachen, Hardware- und Lebenszykluskosten senken, die Ressourcennutzung verbessern und eine größere Flexibilität bei der Skalierung und Anpassung an sich ändernde betriebliche Anforderungen gewinnen.
Sie kann für beides verwendet werden. DeltaV Virtualisierung unterstützt Produktionsumgebungen sowie Entwicklungs-, Test- und Bedienerschulungssysteme, was bedeutet, dass Sie bei Bedarf reale Betriebs- und Simulationsumgebungen auf derselben Plattform ausführen können. Ja. DeltaV Virtualisierung unterstützt Live-Produktionsumgebungen sowie Entwicklungs-, Test- und Bedienerschulungssysteme. Auf diese Weise können Unternehmen bei Bedarf Betriebs- und Simulations-Workloads auf derselben Plattform ausführen.
In einem ordnungsgemäß konzipierten virtualisierten DeltaV-System lassen sich Workloads schnell auf einen anderen Host verschieben oder dort wiederherstellen, wodurch Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Virtuelle Umgebungen sind mit hochverfügbaren Funktionen ausgestattet, so dass Ausfälle nicht unbedingt den Verlust der Funktionalität des Steuerungssystems bedeuten.
Bei der Virtualisierung wird Hardware und Software voneinander getrennt, sodass Server, Betriebssysteme und Infrastruktur aufgerüstet oder ersetzt werden können, ohne dass das Steuerungssystem neu konfiguriert werden muss. Dies vereinfacht das Lebenszyklusmanagement, reduziert Unterbrechungen während Upgrades und trägt dazu bei, den Wert vorhandener DeltaV Investitionen zu steigern.
Ja. Durch die Konsolidierung mehrerer Systeme auf weniger physischen Servern reduziert DeltaV Virtualisierung den Platzbedarf im Schaltschrank, den Stromverbrauch und den Kühlbedarf erheblich, wodurch die Gesamteffizienz und Nachhaltigkeit der Anlage verbessert werden.