DeltaV™ Advanced Control & Analytics

Integrierte, intelligente Advanced-Control-Lösungen zur Verbesserung der Regelungsqualität und zur Unterstützung eines effizienteren und nachhaltigeren Anlagenbetriebs.

Minimierung der Betriebskosten, Steigerung des Qualitätsdurchsatzes und Verbesserung der Anlagenleistung

DeltaV Advanced Control and Analytics ist eine vollständige Palette integrierter Anwendungen, die modellprädiktive und Echtzeit-Prozessverifizierung und -regelung geschlossener Regelkreise, eine adaptive Messkreisabstimmung und erweiterte Regelungsanwendungen ermöglichen.

Equipment for the distillation of alcohol. Preparation workshop for pure alcohols.

Empfohlene Technologien


Erfahren Sie, wie Hersteller der Life Science Branche mit der integrierten DeltaV Spectral PAT einen vereinfachten Ansatz für die Realisierung einer Echtzeitfertigung verfolgen können, um regulatorische Anforderungen mit hoher Sicherheit zu erfüllen, den Return on Investment (ROI) zu steigern und qualitativ hochwertige Therapien schneller auf den Markt zu bringen.


Erzielen Sie höheren Durchsatz, geringere Variabilität und eine größere Sicherheit für die Strategien Ihres Modells zur vorhersagenden Steuerung.

Echte Einblicke, echte Ergebnisse

Covestro steigert die Effizienz der Polyesterproduktion mithilfe fortschrittlicher Prozesssteuerung
BEWÄHRTE ERGEBNISSE

Covestro steigert die Effizienz der Polyesterproduktion mithilfe fortschrittlicher Prozesssteuerung

„Model Predictive Control von Emerson ist eine maßgeschneiderte Lösung, die für das optimale Regelprofil unseres Chargenprozesses sorgt.“ - Adrian Belda, Fertigungsingenieur

Erweitern Sie Ihr Wissen

Häufig gestellte Fragen

Die modellprädiktive DeltaV-Regelung analysiert Prozessinteraktionen und prognostiziert zukünftiges Verhalten, um Regelungsmaßnahmen zu optimieren. Dies trägt dazu bei, die Prozessvariabilität zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und den Betrieb näher an den Grenzen zu führen, ohne die Sicherheit oder Qualität zu beeinträchtigen.

DeltaV Advanced Control verbessert die Effizienz durch Stabilisierung von Prozessen, Reduzierung der Variabilität und Automatisierung komplexer Steuerungsstrategien. Dies führt zu besserer Produktqualität, optimiertem Durchsatz und einem effizienteren Einsatz von Energie und Rohstoffen, was letztendlich die Gesamtbetriebskosten senkt.

 

Im Unterschied zu herkömmlichen Regelungsmethoden, die sich primär auf grundlegende PID-Regelkreise stützen, integriert DeltaV Advanced Control fortschrittliche Techniken wie vorausschauende Modelle, adaptive Regelung und Analysen direkt im Prozessleitsystem. So kann es komplexe, multivariable Prozesse und sich ändernde Bedingungen effektiver bewältigen. DeltaV Advanced Control and Analytics beinhaltet eine Suite eingebetteter Tools für Model Predictive Control, Adaptive Loop Tuning, Überwachung der Regelkreisleistung, Modellierung neuronaler Netze, Fuzzy-Regelung und erweiterte statistische Analyse.

DeltaV Advanced Control wurde als eingebettete Lösung im DeltaV-System entwickelt. Dies bedeutet, dass es mit integrierten Tools konfiguriert, getestet und eingesetzt werden kann, ohne dass separate Systeme erforderlich sind. Dies vereinfacht die Implementierung, reduziert die Engineering-Zeit und erleichtert die laufende Wartung.

DeltaV Advanced Control kombiniert Model Predictive Control (MPC), Echtzeit-Closed-Loop-Prozessverifizierung und fortschrittliche Analysen, um die Prozessleistung kontinuierlich zu bewerten und zu optimieren. Dies hilft den Werken, ihre Betriebsziele einzuhalten, den Durchsatz zu verbessern und effektiver auf sich verändernde Prozessbedingungen zu reagieren.