DeltaV™ CTO DCS Smart Junction Boxes
DeltaV CTO DCS Smart Junction Boxes bieten eine vorkonfigurierte, vollständig zertifizierte (CE, IECEx, ATEX, Class 1 Division 2, NEPSI, CCC) Standardlösung für eine schnellere Projektausführung und reduzierte Installationskosten. DeltaV CTO DCS Smart Junction Boxes sind werkseitig geprüfte Produkte mit DeltaV DCS CHARM E/A-System und bereit für die Installation vor Ort. DeltaV DCS Electronic Marshalling eliminiert die üblichen E/A-Entwurfsphasen und erlaubt es, mit der Feldverkabelung zu beginnen, lange bevor die Konfigurationsarbeiten abgeschlossen sind. DeltaV CTO DCS Smart Junction Boxes sind für Bereiche ohne Klassifizierung, Gefährdungsbereiche und raue Umgebungen von extremen Temperaturen bis hin zu korrosiven Gasen konzipiert.
Eigenschaften
- Bietet Electronic Marshalling mittels CHARM-Technologie
- Geringerer Platzbedarf des Systems
- Macht E/A-Stammkabel überflüssig
- Umfassend dokumentiertes Paket
- Deutliche Reduzierung des Engineering-Aufwands bei der Schaltschrankkonstruktion