DeltaV™ CTO DCS-Schaltschränke
Die DeltaV CTO DCS-Schaltschränke bieten eine vorgefertigte Standardlösung für Hardware der DeltaV DCS CHARM E/A-, S-, M-Serie-Prozessleitsysteme, die in Schaltschränken nach Industriestandard vormontiert sind, sodass diese vor Ort direkt installiert und mit der Feld-I/O verbunden werden können. DeltaV CTO DCS-Schaltschränke sind so ausgelegt, dass sie die CSA-Kennzeichnung für gewöhnliche Standorte (optional) und die CE-Anforderungen an die Personensicherheit erfüllen, um die Installation und Inspektion am Standort zu erleichtern. Die Schaltschränke ermöglichen eine nahtlose Integration in die Hardware-Lösung Ihres DeltaV Projekts.
Eigenschaften
- Bietet Electronic Marshalling mittels CHARM-Technologie oder Controller-Schrank für CHARMs
- Schnelle Lieferung
- Reduzierter Platzbedarf des Systems
- Deutliche Reduzierung des Engineering-Aufwands bei der Schaltschrankkonstruktion
- Umfassend dokumentiertes Paket