Ovation Plant Prognostics

Prediktive Analyse, die eine sofortige Abwendung drohender Prozess- bzw. Geräteanomalien ermöglicht, um Stillstandszeiten zu vermeiden.

Plant Prognostics System Response

Optimieren Sie die Entscheidungsfindung und das Situationsbewusstsein des Bedienpersonals

Emersons in Ovation™ Plant Prognostics gebündelte Lösungen für die Anlagenprognostik gehen über die einfache Diagnose zur Identifizierung drohender Prozessstörungen oder Geräteanomalien hinaus und lösen entsprechende Maßnahmen aus, um Stillstandszeiten oder größere Schäden zu vermeiden.

Expertenwissen, komplexe Modellierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen greifen ineinander, um das Bedienpersonal zu alarmieren und beim Ergreifen sofortiger Maßnahmen anzuleiten bzw. um das Leitsystem zu aktivieren, damit es automatisch entsprechende Maßnahmen einleitet.

Ovation Intelligence Framework

Ovation Intelligence Framework

Die unserer Lösung für Anlagenprognostik zugrunde liegende Technologie ist  das Ovation Intelligence Framework: eine High-Level-Softwareumgebung, in der mehrere Datenquellen mit Expertensystemen interagieren, um zu lernen, normales von anomalem Prozess-/Geräteverhalten zu unterscheiden und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.