Ovation Prozessleitsystem (PLS)

Das Ovation Prozessleitsystem (PLS) wurde speziell für die Energieerzeugung und die Wasser-/Abwasserindustrie entwickelt. Es basiert auf Komponenten nach Industriestandard und ermöglicht so eine einfache Integration neuer Betriebssysteme, Hardware und Netzwerktechnologien. 

Das Leitsystem für die Energie- und Wasserwirtschaft

Die über sechs Jahrzehnte gewachsene praktische Erfahrung von Emerson in der Energie- und Wasserwirtschaft bildet das Fundament des Ovation™ Prozessleitsystems. Das Ergebnis ist eine speziell für die Anforderungen kritischer Erzeugungs- und Infrastrukturanwendungen entwickelte PLS-Plattform. Laut der Studie Distributed Control Systems for Power Generation Global Market Research 2024–2029 der ARC Advisory Group ist das Ovation System von Emerson – sowohl weltweit als auch auf dem nordamerikanischen Markt – als führendes Prozessleitsystem für die Energieerzeugung positioniert. Mit seiner zukunftssicheren Technologieplattform wächst Ovation mit den Anforderungen der Branche. So können Betreiber die Anlagenzuverlässigkeit erhöhen, die Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung maximieren und mit langfristiger Betriebssicherheit planen.

Ovation Automation Platform 4.0

Ovation Automation Platform 4.0

Zielgerichtete, softwaredefinierte Automatisierung beschleunigt Innovationen für intelligentere, effizientere Abläufe in der Energie- und Wasserwirtschaft.

Ovation Controller und E/A

Ovation IO

Ovation E/A

Die Ovation Steuerungs- und E/A-Technologie von Emerson wurde entwickelt, um langfristige Prozesssicherheit und Erweiterbarkeit zu gewährleisten. Ovation E/A umfasst modulare Absperrstopfen-Komponenten, die die Zuverlässigkeit auf lange Sicht erhöhen und die Wartung vereinfachen. Schnelle Installation auf der DIN-Tragschiene, eingebaute Anschlusskabel und elektronische ID vereinfachen Einrichtung und Konfiguration. Mit Hot-Swap-fähigen Modulen, standardisierten Diagnosefunktionen und weniger Ausführungsarten reduziert Ovation E/A die Lagerhaltungskosten bei gleichzeitig robuster, skalierbarer Leistung.​

Visualisierung und Infrastruktur​

Ovation EDS

Enterprise Data Solutions (EDS)

Ovation Enterprise Data Solutions (EDS) aggregiert auf sichere Weise Echtzeit- und historische Daten von Ovation und anderen Systemen und ermöglicht so eine Fernvisualisierung der Anlagenleistung bei einzelnen oder mehreren Betriebsabläufen. Mit mobilem Zugriff, Originalgrafiken und der Integration von Excel/Web-Service ermöglicht EDS schnellere, datenbasierte Entscheidungen, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit verbessert, Kosten gesenkt und die unternehmensweite digitale Transformation unterstützt wird.​

Product image

Empfohlene Technologien


Transformative Lösungen mit sicherer KI-Integration zur Beschleunigung der Anlagenmodernisierung mit verbesserter Effizienz und Leistung.


Ein Satz von fortschrittliches Spezialwerkzeugen, die es Anwendern in der Energie- und Wasserindustrie ermöglichen, ihre kritischen Anlagen ohne Prozessunterbrechungen zu betreiben. Emersons Produktreihe verfügt über eine Sicherheitsverwaltung, welche die Erfüllung von Compliance- und Regulierungspflichten erleichtert.


Die Ovation Digital Twin Technologie integriert realitätsgetreue Simulationen mit dem Steuerungssystem und sorgt so für eine sorgfältige Bedienerschulung, kann mit Prozessveränderungen Schritt halten und validiert die Steuerlogik ohne den Anlagenbetrieb zu unterbrechen.


Effizientes und sicheres Asset Management mit Fernzugriff zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und zur Senkung der Kosten.


Ein leistungsfähiges Portfolio aus Software und Technologien, das zu einem widerstandsfähigeren, verantwortungsvolleren und intelligenteren Netz beiträgt.


Die mechanischen Lösungen von Emerson erhöhen die Zuverlässigkeit langfristig und tragen zur Vermeidung von Fehlauslösungen, zur Minimierung der Medienverunreinigung und zur Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten bei.