Produktion steigern und kostengünstig saubere Energie liefern
Optimieren Sie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien mit Ovation™ Green, einem innovativen, zuverlässigen und robusten Portfolio speziell entwickelter Software- und Automatisierungslösungen.
Das Ovation Green-Portfolio nutzt unsere branchenführende Ovation-Automatisierungsplattform und unser fundiertes Fachwissen der Energiebranche und grünen Energie, um eine vereinfachte Automatisierungen für erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen, welche die Stromerzeuger dabei unterstützen, sich selbstbewusster in der sich entwickelnden, nachhaltigen Energiewirtschaft zu bewegen.
Verwalten Sie Ihre Daten, um mehr zu sehen, zu sparen und zu produzieren
Das Ovation Green Asset-Management für erneuerbare Energien und die SCADA-Software bieten eine klare Betriebstransparenz für ein Portfolio von Erzeugern grüner Energie und Speicheranlagen.
Die skalierbare Ovation Green SCADA-Software minimiert die Komplexität, indem sie ein effizientes Asset-Management unabhängig vom Gerätehersteller oder unterschiedlichen Systemtypen und -jahrgängen ermöglicht.
Unsere datenbasierte Lösung bietet umsetzbare Informationen, die schnellere, fundiertere Entscheidungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit und zur Kostensenkung möglich macht.
Komplettlösungen
Die Energieversorgung der Zukunft erfordert integrierte hybride Energiesysteme, um die Netzzuverlässigkeit zu gewährleisten. Die effiziente Verwaltung des Betriebs dieser kombinierten Systeme ist komplex.
Emersons Ovation-Green-Portfolio für erneuerbare Energien bietet eine sichere, zweckorientierte digitale Automatisierungsgrundlage mit Multi-Asset- und Anbieterinteroperabilität.
Unsere Lösungen für erneuerbare Energien bieten eine zentralisierte Quelle zur Kontextualisierung von Betriebsdaten. Dadurch reduzieren sie die Komplexität und ermöglichen die Optimierung des Betriebs hybrider Systeme.
Emersons ganzheitlicher und umfassender Ansatz zur Automatisierung von Windenergieanlagen umfasst Systemnachrüstungsstrategien für ältere Turbinen.
Unsere innovativen, zweck- und standortspezifischen Ovation Green-Lösungen, die von Windexperten mit fundierten Branchenkenntnissen entwickelt wurden, ermöglichen eine sichere, optimierte Energieerzeugung durch die Verbesserung des Turbinenbetriebs und Steigerung der Leistung.
Die Implementierung eines Nachrüstprogramms für Windkraftanlagen mit moderner Software ist eine schnelle, sichere und kostengünstige Option zur Verlängerung der Lebensdauer von Turbinen.
Die Prognose für die bevorstehenden Wartungsarbeiten älterer Windkraftanlagen kann schwierig sein. Das Ovation Green-Überwachungssystem für Windturbinen von Emerson mit Schwingungsanalyse deckt alle Aspekte des Betriebs von Windkraftanlagen ab und hilft dabei, die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor es eskaliert.
Unsere automatisierte Zustandsüberwachungssoftware überwacht kontinuierlich den Betrieb von Windkraftanlagen anhand von Echtzeitdaten, damit drohende Probleme effizienter erkannt, diagnostiziert und gelöst werden.
Das äußerst robuste elektrische Pitchsystem Ovation Green von Emerson trägt dazu bei, die Belastung der Rotorblätter von Windkraftanlagen auf sichere Weise zu reduzieren, was zu geringeren Kosten, einer längeren Lebensdauer und einer höheren Leistung führt.
Die Rotorblätter der Windkraftanlage werden automatisch und präzise an die wechselnden Windverhältnisse angepasst, um die Anlage bei hohen Windgeschwindigkeiten zu schützen.
Wir liefern schlüsselfertige Standardsysteme für Drei-Blatt-Turbinenmodelle mit bis zu 10 MW Leistung oder kundenspezifische Systeme für Zwei-Blatt-Turbinen mit bis zu 20 MW Leistung.
Videos

Eine einheitliche Sicht auf erneuerbare Energie mit Ovation Green
Eine einheitliche Sicht auf erneuerbare Energie mit Ovation Green
Optimize Renewable Energy Asset Operations with Ovation Green
Umfassender Support
Optimieren Sie Ihre Leistung, indem Sie Ihre Mitarbeiter durch ein Team globaler Branchenpioniere unterstützen, das über lokale Netzwerke und jahrzehntelange Erfahrung verfügt.
Unsere Expertenressourcen können Sie dabei unterstützen, zuverlässig eine End-to-End-Lebenszyklusstrategie für Ihren Betrieb im Bereich der erneuerbaren Energien zu definieren und umzusetzen.
Arbeiten Sie bei der Entwicklung eines proaktiven Supportplans für Beratungs-, Lebenszyklus-, Projekt- und Schulungsdienstleistungen mit Emerson zusammen. Wir können Sie als vertrauenswürdiger Berater dabei unterstützen, die Häufigkeit ungeplanter Ereignisse zu reduzieren und ihre Auswirkungen zu mindern.