Ferngesteuerter Betrieb zur sicheren Überwachung und Steuerung von Anlagenprozessen
Der Echtzeit-Fernzugriff auf Ihre Betriebsabläufe ist unerlässlich, insbesondere mit der Zunahme geografisch verteilter und oft unbemannter erneuerbarer und verteilter Energiequellen. Mit den durch die Ovation™ Automatisierungssoftware und -technologie ermöglichten Fernfunktionen können Sie sicher aus der Ferne auf Daten zugreifen, schnellere und präzisere Reaktionen auf kritische Probleme erhalten und proaktiv für die Sicherheit Ihres Teams und Ihrer Betriebsabläufe sorgen. All dies wird durch integrierte Cybersicherheitsfunktionen unterstützt und gesichert.
Verbessern Sie den unternehmensweiten Einblick in Betriebsabläufe
Versorgungsunternehmen richten zentralisierte Kooperationszentren mit Fernfunktionen ein, um ihre Ressourcen zu optimieren und die Leistung zu verbessern. Integrierte Steuerungs-, Überwachungs- und Analysefunktionen bieten wertvolle prognostische Einblicke, die das Auftreten eines abnormalen Zustands schnell erkennen und das Steuerungssystem bzw. das Bedienpersonal zu sofortigen Maßnahmen veranlassen. Ein proaktives, flottenbasiertes Betriebsmanagement senkt die Betriebs- und Wartungskosten, steigert den Umsatz und verbessert die Sicherheit.
Funktionen für Fernbetrieb
Erneuerbare Energien
Ein nordamerikanisches Versorgungsunternehmen erweitert sein Portfolio an erneuerbaren Energien durch den Erwerb bestehender und den Bau neuer Solarparks US-weit. Um die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern, führt Emerson ein stufenweises Modernisierungsprogramm durch. Dabei werden veraltete, uneinheitliche SCADA-Systeme für mehr als 100 Solarstandorte durch eine gemeinsame Plattform mit integrierten Technologien und Software ersetzt, die geografisch verteilte Anlagen mit einem zentralen Kooperationszentrum mit Fernkleitfunktionen verbindet.