SCADA- und Asset-Management-Software für vollständigen Einblick in den Betrieb
Emersons SCADA-Software der Plattform Ovation™ Green für das Asset-Management von Erzeugern erneuerbarer Energien bietet umfassenden Zugriff auf Betriebsdaten für klare Einblicke in den Gerätezustand und die Ermittlung von Optimierungsmöglichkeiten.
Die SCADA-Software der Plattform Ovation™ Green wurde speziell für die besonderen Anforderungen und Setups von Versorgungsunternehmen, Dienstleistern, OEMs und Anlagenbetreibern entwickelt. Sie ist in zwei Versionen zum Download verfügbar: Cloud und Enterprise.

Ovation Green Renewable Asset Management and SCADA Software Technology Demonstration
SCADA-Ressourcen für Windturbinen
Die cloudbasierte SCADA-Software der Plattform Ovation Green verbindet sich automatisch mit Automationssystemen für die Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien, um eine fortlaufende Überwachung von Erzeugung, Verfügbarkeit, drohenden Problemen usw. zu gewährleisten.
Der uneingeschränkte Zugriff auf Betriebsdaten über einen gewöhnlichen Webbrowser ermöglicht eine auf Fakten basierende Entscheidungsfindung für sofortige Reaktionen auf Alarmmeldungen und Änderungen der Witterungsbedingungen. Durch die Nutzung einer Cloud ist die Lösung kosteneffizient gehostet und dadurch für kleinere Windparks und Cluster erneuerbarer Energien geeignet.
Häufig gestellte Fragen zur Windparksteuerung
SCADA steht für Supervisory Control and Data Acquisition. Es handelt sich um ein Computersystem mit Software-Tools, die zur Überwachung und Steuerung von Windturbinen oder Windparks von einer Betriebskonsole oder einem Kontrollraum aus eingesetzt werden.
Ein SCADA-System für Windturbinen erfasst in der Regel Daten wie Windgeschwindigkeit, Rotorgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Leistung. Der im Windpark installierte Datensammler des SCADA-Systems liest diese Daten aus den Turbinen aus und sammelt sie als historische Datensätze, damit sie mit dem Hauptserver synchronisiert oder über Standardprotokolle anderen Systemen zur Verfügung gestellt werden können.
Neben der Überwachung und Steuerung der Turbinen in einem Windpark kann das SCADA-System auch Asset-Performance-Funktionen für die Analyse, vorausschauende Instandhaltung und Prognose-Tools enthalten, um die Leistung eines Windparks zu optimieren. Diese Funktionen helfen Windparkbetreibern dabei, in Echtzeit Dispositions-, Wartungs- und andere betriebliche Entscheidungen zu treffen.