Nachrüstungen zur Leistungssteigerung und Verlängerung der Lebensdauer von Turbinen
Emerson bietet eine umfassende und kosteneffiziente Lösung für die Modernisierung bestehender Windkraftanlagen. Unsere Nachrüstungslösung verbessert sowohl die Steuerung als auch die Elektrik Ihrer Windenkraftanlage, sodass sie den aktuellen lokalen Vorschriften sowie den geltenden Industriestandards entspricht. Unsere Erfahrung mit mehr als 40 verschiedenen Windturbinengeneratoren gewährleistet eine sichere und unkomplizierte Nachrüstung, um die maximale Leistung Ihrer Windturbinen wiederherzustellen.
Der Mehrwert einer Windturbinennachrüstung
Alle Windkraftanlagen, ob in der kW- oder der MW-Klasse, können von einer Aufrüstung mit neuer und praxiserprobter Steuerungstechnik profitieren. Dazu gehören Stall-, Active-Stall-, Pitch- und 2- oder 3-Blatt-Windkraftanlagen. Eine Emerson-Nachrüstung umfasst fortschrittliche Steuerungsalgorithmen und intelligente SCADA-Lösungen, um die jährliche Energieproduktion zu verbessern, die Turbinenverfügbarkeit zu erhöhen und den Fernzugriff zu ermöglichen. In Verbindung mit der wiederhergestellten Verfügbarkeit von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer der Windenergieanlage deutlich verlängern.
Videos

Fallstudien
Häufig gestellte Fragen zur Windturbinen-Nachrüstung
Eine Nachrüstung der Windkraftanlagensteuerung - auch als Upgrade der Windkraftanlagensteuerung oder operative Nachrüstung der Windkraftanlage bezeichnet - ist eine umfassende Modernisierung der Automatisierungs- und Überwachungssysteme einer Turbine. Statt einer mechanischen Generalüberholung wird die Steuerungsintelligenz der Windenergieanlage modernisiert. Dabei werden alternde proprietäre Komponenten durch eine sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Lösung ersetzt. Abhängig von Ihren Zielen umfasst ein Projekt in der Regel:
- Kernsysteme: Engineering, Hauptsteuerungssystem, Anwendungssoftware, SCADA und Netzanbindungssysteme.
- Erweiterte Funktionen: Zustandsüberwachung, neue Sensoren/elektrische Ausrüstung, Windparksteuerung und Zertifizierung.
- Lifecycle Support: umfassende Schulungen, laufender Support und Service vor Ort.
Die Implementierung einer modernen Steuerungssystem-Nachrüstung steigert die jährliche Energieerzeugung (AEP) erheblich, verbessert die Verfügbarkeit der Turbine und führt umfassende Fernzugriffsmöglichkeiten ein. Durch die Einführung praxiserprobter Technologien und die Erneuerung des Zugangs zu Standardersatzteilen kann die Lebensdauer älterer Turbinen um Jahre verlängert werden. Darüber hinaus schafft eine Emerson-Nachrüstung vollständige Unabhängigkeit vom Erstausrüster (OEM) und bietet Ihnen uneingeschränkten, transparenten Zugriff auf alle Turbinen- und Betriebsdaten.