Pitchsteuerung für Windturbinen

Präzise, sichere und zuverlässige Pitchsteuerungssysteme für den wirtschaftlichen Betrieb von Windturbinen.

wind turbine pitch system

Pitchsteuerungssysteme zur Maximierung von Verfügbarkeit und Leistung

Emerson hat Tausende von Pitchsteuerungssystemen weltweit im Einsatz und kann somit auf bewährte Technologie zurückgreifen, die ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Windturbinen bietet.
Das Pitchsteuerungssystem von Emerson eignet sich als schlüsselfertige Standardlösung für alle dreiblättrigen Windturbinenmodelle bis zu 10 MW. Maßgeschneidert für Turbinen bis 20 MW und für zweiblättrige Turbinen bieten wir unser Pitchsteuerungssystem mit Lastverteilung auf mehrere Pitch-Servomotoren und Blatteinheiten für jedes einzelne Blatt.

wind electrical pitch system

Kostengünstiges, bewährtes und zertifiziertes System für hohe Verfügbarkeit

  • Bewährte Plattform mit mehr als 3.000 Pitchsystemen in Betrieb
  • Äußerst robustes System mit einer Lebensdauer von 30 Jahren
  • Robuste und langlebige Konstruktion für extreme Klimaschwankungen und große Höhen; umfasst IP65-Geräte mit meerwasserfesten Gehäusen
  • Offenes System für die Entwicklung und Integration von eigener Software in den Hub Controller
  • Offene Lösung ermöglicht schlüsselfertige Lösungen oder Bausätze
  • Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, schnelle Inbetriebnahme, Selbsttest im laufenden Betrieb und einfache Wartungsverfahren.
wind turbine pitch control expert

Bewährter Partner mit kompetenten Supportleistungen

  • Mehr als 60.000 Windkraftanlagen-Steuerungssysteme weltweit in Betrieb
  • Beinhaltet Dienstleistungen zur Optimierung der Pitchleistung
  • Fünf Jahre erweiterte Gewährleistung ab dem Tag der Inbetriebnahme
  • Umfassende Fern- und Vor-Ort-Supportdienste
  • Zertifizierungen für ISO 13849-1, IEC 61400-1, IEC 61400-3, IEC 61400-22, GL 2010, GL 2012 und DNVGL-SE-0441
  • Konform mit GB/T 25386 und NB/T 31018

Häufig gestellte Fragen zur Pitchsteuerung für Windturbinen

Die Pitchregelung in einer Windkraftanlage bezieht sich auf das System, das den Winkel der Turbinenblätter im Verhältnis zum Wind einstellt. Mit dieser Einstellung wird versucht, die Leistung und den Wirkungsgrad der Turbine zu optimieren, indem die Drehzahl und der aerodynamische Auftrieb der Blätter gesteuert werden.

Fortschrittliche Pitchsteuerungssysteme sind automatisiert: Sie passen die Blattwinkel zur Optimierung der Turbinenleistung kontinuierlich an die wechselnden Windverhältnisse an und erkennen auch gleichzeitig eine Neigungsfehlausrichtung.

Windkraftanlagen sind in der Regel entweder mit einem hydraulischen (EHC) oder einem elektrischen Pitchsystem ausgestattet. Das elektrische Pitchsystem von Emerson verstellt die Rotorblätter gemeinsam (CPC) oder einzeln (IPC), um den Anstellwinkel und die optimale Rotordrehzahl beizubehalten. Für maximale Sicherheit werden die Rotorblätter bei Aktivierung des Sicherheitssystems automatisch und selbständig in die Segelstellung gebracht.

Unser elektrisches Pitchsystem überwacht kontinuierlich die Kommunikation der  Turbinenregelung und den Zustand aller Systemkomponenten, einschließlich des Servomotors und des Energiespeichers, und es stellt sicher, dass die Windturbine gestoppt wird, falls es dem Steuerungssystem der Windturbine nicht gelingen sollte, den Betrieb der Turbine innerhalb der Auslegungsgrenzen zu halten.

Die optimale Neigung eines Windturbinenblatts hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. Windgeschwindigkeit, Blatt- und Turbinenkonstruktion sowie spezifische Betriebsziele. Es gibt keine Standardlösung, denn der optimale Blattanstellwinkel ist dynamisch und wird kontinuierlich in Echtzeit an die Windverhältnisse angepasst. 

Daher gibt es für die optimale Neigung für eine Windturbine keinen festen Wert, sondern sie ein dynamischer Parameter, der vom Steuerungssystem der Anlage kontinuierlich optimiert wird. So wird sichergestellt, dass die Windturbine bei wechselnden Windverhältnissen so effizient, sicher und zuverlässig wie möglich arbeitet.

Mit der Pitchregelung wird der Winkel der Turbinenblätter im Verhältnis zum Wind eingestellt. Dieser Winkel wird als Neigungswinkel bezeichnet. Mit der Gierregelung wird die gesamte Gondel der Windkraftanlage in den Wind ausgerichtet. Die Rotorblattregelung und die Gierregelung arbeiten zusammen, um den effizienten und zuverlässigen Betrieb einer Windturbine zu gewährleisten und deren maximale  Leistungsausgabe zu erreichen.