Praxiserprobte, spezifisch für Ihren Standort optimierte Systeme
Mit dem weltweiten Anstieg der Nachfrage nach flexibel regelbarer Energie sind auch die Windparks (oder Windfarmen) und die Windturbinen selbst immer größer geworden. Ein Windpark muss entsprechend optimiert und gesteuert werden, um sicherzustellen, dass er ausgewogen Energie produziert und den erforderlichen Netzstandards entspricht.
Emersons Windparksteuerungssystem besteht aus praxiserprobter Hardware, die für raue Umgebungsbedingungen entwickelt wurde, sowie einer fortschrittlichen Automatisierungssoftware, die wir speziell für Ihren Standort optimieren.
Vorteile einer Windparksteuerung
- Vom Design her ohne bewegliche Teile, dadurch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Unterstützt offene Standards und flexible Architektur für Steuerung und Überwachung
- Verwendet robuste Hardware, die speziell für den Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde
- Hochgradig skalierbare Lösung zur Steuerung von bis zu 2.500 Windturbinen in Clustern von 0 bis 50
- Vollständige SCADA-Integration für die zentrale Steuerung und Überwachung aller lokalen, regionalen und globalen Windparks
- Standardlösungen für die Einhaltung der Anschlussbedingungen der Stromnetze
Häufig gestellte Fragen zur Windparksteuerung
Ein Windpark wird von einem Windparkcontroller gesteuert. Dieser übermittelt die Sollwerte für die aktive Leistung und die Blindleistung gemäß den Anforderungen des Stromnetzbetreibers entweder direkt an die Windturbineneinheit oder in großen Windparks über einen Cluster-Regler.
Das Windparksteuerungssystem lässt sich an die Anschlussbedingungen der meisten Stromnetze anpassen und besteht in der Regel aus Windparkcontroller, Cluster-Reglern, einer Netzstation, einer Wetterstation, einer vollständig getesteten, fortschrittlichen Automatisierungssoftware und zugehörigen Diensten. Obwohl die Architektur des Steuerungssystems in der Regel ein standardisiertes Design hat, kann eine maßgeschneiderte Lösung konfiguriert werden, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.