Turbinenoptimierung zur Senkung der Energierzeugungskosten
Unsere Experten für Windlast- und Anlagensteuerung sind auf die Optimierung von Windturbinen spezialisiert und setzen eine breite Palette erweiterter Steuerungsfunktionen ein. Unser Knowhow in fortschrittlichen Steuertechnologien und den zugehörigen Dienstleistungen versetzt uns in die Lage, die Belastung der Komponenten zu reduzieren und die Energieerzeugung zu steigern, was die Kosten der Energieerzeugung senkt.
Dazu gehören Algorithmen und Antriebe zur Steuerung von Drehzahl, Generatorleistung und Schwenkpositionierung der Hauptturbine, aber auch unterstützende Funktionen wie Kühlung, Schmierung, Spannungsversorgung usw.
Die Lösungen von Emerson senken die Energieerzeugungskosten durch:
- Jährliche Energieerzeugung (AEP).
- Einzigartige, urheberrechtlich geschützte Steuerungsstrategien zur Verbesserung von Produktion und Leistung (2PI und Drehmoment).
- Robuste Pitchsteuerung für eine optimale Stromproduktion.
- Individuelle Pitchsteuerung zur Reduzierung von Neigung und Anströmwinkel der Gondel, extremer Belastungen von Blatt und Turm und Ermüdung.
- Dämpfung des Antriebszugs zur Reduzierung von Ermüdungsbelastungen am Antriebsstrang und Getriebe.
- Aktive Turmdämpfung zur Reduzierung von Ermüdungsbelastungen des Turms.
- Toolbox der Software zur Belastungsregelung und Steuerung – Optimierung der Auslegungs- und Belastungsberechnungen für Windturbinen jeder Größe.
Häufig gestellte Fragen zur Optimierung von Windturbinen und Windparks
Die Optimierung von Windturbinen verbessert die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit einzelner Windturbinen. Dazu gehören verschiedene Steuerungsstrategien, die darauf abzielen, die Stromproduktion der Windturbine zu maximieren, den Verschleiß zu minimieren und die Betriebskosten zu senken.
Zu den fortschrittlichen Steuerungsstrategien, die in einem Optimierungsprogramm für Windturbinen Anwendung finden, gehören u. a. Echtzeit-Betriebsüberwachung, erweiterter Abschaltgeschwindigkeitsbereich, selbstkalibrierende Giersteuerung, individuelle Pitchregelung, Leistungsverstärkung und automatischer Rotorunwuchtausgleich.
Steigerung der Leistung und Effizienz der gesamten Windfarm. Ein wesentlicher Fortschritt ist die Einführung selbstkalibrierender Giersteuerungssysteme. Diese Systeme passen die Ausrichtung der einzelnen Turbinen kontinuierlich an, um die Energieausbeute zu maximieren und die Auswirkungen von Turbulenzen innerhalb des Windparks auszugleichen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Optimierung von Windparks ist die Integration fortschrittlicher Parksteuerungssysteme. Diese Systeme steuern die Gesamtleistung des Windparks, indem sie einen einzigen Sollwert des System-/Netzbetreibers für die Gesamtleistung des Parks – Megawatt (MW) und Megavolt-Ampere Blindleistung (MVAR) – verarbeiten. Anteilige Sollwerte werden dann auf die einzelnen Turbinen verteilt, so dass eine konsistente und zuverlässige Parkleistung gemäß dem gewünschten Sollwert und in Übereinstimmung mit den Netzstabilitätsmodellen gewährleistet ist. Diese Funktion ist insbesondere für die Erfüllung der Anforderungen des Stromnetzbetreibers unerlässlich, denn sie ist für die präzise Steuerung einer konstanten Windparkleistung entscheidend – eine Aufgabe, die von menschlichen Bedienern allein nur schwer zu bewältigen ist.
Zu den Vorteilen dieser Optimierungstechniken gehören eine verbesserte Turbinenleistung und eine höhere Gesamtenergieproduktion. Da diese Systeme zur Windparksteuerung sicherstellen, dass regulatorische Vorschriften eingehalten werden und weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind, verbessern sie die betriebliche Effizienz erheblich. Die Optimierung von Windparks ist sowohl für moderne Anlagen als auch für die Aufrüstung älterer Standorte von großem Vorteil, insbesondere für solche, die noch nicht über moderne Windparksteuerungen verfügen. Sie ist auch für groß angelegte Energieprojekte ausgelegt, da sie auf die Optimierung der Leistung und strikte Einhaltung der Vorschriften und Standards abzielt. Damit ebnet die Optimierung von Windparks letztlich den Weg für nachhaltigere und effizientere Windenergielösungen.