Asset Management für erneuerbare Energien

Software für Analyse, vorausschauende Wartung und Prognose zur wirkungsvollen Optimierung der Leistung Ihrer Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Renewable Energy – Wind Turbine Control

Asset Performance Management- und SCADA-Software für erneuerbare Energien

Die Ovation™ Green Asset Management Software von Emerson für erneuerbare Energien verfügt über Tools für Analyse, vorausschauende Wartung und Prognose zur wirkungsvollen Optimierung der Leistung Ihrer Wind- und Solarparks, Energiespeicher und sonstigen Anlagen.

Die Ovation Green Software für Asset Performance Management erfüllt die Anforderungen des Marktes. Denn sie ist herunterladbar und nutzt intuitive Konfigurationstools, offene Protokolle und Datenbankschnittstellen. Darüber hinaus übernehmen wir im Rahmen einer kollaborativen Zusammenarbeit auch Entwurfsdienstleistungen, mit denen wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen können.

Videos

video-media
Ovation Green Renewable Asset Management and SCADA Software Technology Demonstration
Wind Turbine Control Solutions

Reduzieren Sie O&M-Kosten durch umfassendes Asset Management

  • Skalierbar für einen einzelnen Standort oder mehrere Standorte in verschiedenen Windparks
  • Vollständiger Zugriff auf aggregierte Multi-Asset- und Multi-System-Daten
  • Support für Geräte und Systeme verschiedener Hersteller und Baujahre
  • Umfassendes Angebot an Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen zum Schutz von Daten und Ressourcen
Wind Turbine Retrofits

Mehr Leistung mit innovativer Technologie

  • Speziell entwickelte Software mit Fachwissen über eingebettete erneuerbare Energien und die Energiebranche
  • Direkte Kommunikation mit Anlagensteuerungen und Konnektivität mit Systemen von Drittanbietern
  • Ermöglicht die selbständige Verwaltung von Kontrollstrategien
  • Tools für Ereignis- und Verlaufsdaten und Produktionsprognosen
Renewable Asset Management & SCADA

Die Verfügbarkeit durch speziell entwickelte Software erhöhen

  • Vereinfachtes Portfoliomanagement mit speziell für erneuerbare Energien ausgelegten Funktionen
  • Mit KPI-Dashboards, Alarmen, Diagnosen und Trends
  • Integrierte Generierungs-, GADS- und Verteilungsberichte
  • Moderne, effiziente und benutzerfreundliche HTML-basierte Oberfläche
  • Ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben und stärkt die operative Kontinuität.

Häufig gestellte Fragen zum Asset Management bei erneuerbaren Energien

Eine Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien bezieht sich in der Regel auf einen Standort, eine Station oder einen Betrieb, der Strom aus erneuerbaren Ressourcen erzeugt, wie z. B. Windparks, Solarparks, Wasserkraftwerke, geothermische Anlagen oder Biomasseanlagen.  Das Portfolio der Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien kann auch Energiespeicher umfassen, wie z. B. Pumpspeicherkraftwerke, grünen Wasserstoff oder Lithiumbatterien. In manchen Fällen wird auch eine der Hauptkomponenten oder ein Element des Stromerzeugersystems so genannt - z. B. der Wechselrichter einer Solaranlage oder eine einzelne Turbine.  Diese werden jedoch häufiger als Power Generating Units (PGU) oder einfach als Kraftwerk bezeichnet.

Einzelne PGUs, Gruppen ähnlicher Standorte oder der ganze Bestand an grünen Anlagen wird in der Regel mit Ausrüstungen verschiedener Hersteller errichtet, die wiederum mit einer Vielzahl von Automatisierungstechnologien für die Steuerung und Überwachung verwaltet werden, welche mit unterschiedlichen Standards verschiedener Anbieter arbeiten. 

Häufig können diese Systeme nicht einfach integriert werden und schränken den Datenzugriff ein, was einen umfassenden Einblick in den Betrieb verhindert. Dies behindert eine rechtzeitige und effektive Entscheidungsfindung.

Das Asset-Management für erneuerbare Energien bezieht sich auf das Flottenmanagement – Einsatz, Betrieb und Wartung – der verschiedenen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Ein Beitrag zum optimalen Management der Flotte erneuerbarer Energieerzeuger ist der Einsatz von Asset Performance Management (APM)-Software, die anlagenweiten Einblick in die Daten, den Zustand und die wichtigsten Analysen der Anlagen für erneuerbare Energien bietet. Sie ermöglicht die digitale Transformation, indem sie offene Standards und Protokolle für die Verbindung zu einer Vielzahl von Einheiten und Geräten einsetzt. Die Software unterstützt vorausschauende Wartung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Fahrten zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern.

Sie bietet Online-Zugriff in Echtzeit auf intelligente Diagnosen und Alarme und ermöglicht es dem Wartungs- und Betriebspersonal, schnell zu reagieren und informierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus vereinfacht sie das Anlagenmanagement und die Einhaltung der Netzanforderungen, unterstützt unterschiedliche Arbeitsprozesse und lässt sich in Anwendungen auf Unternehmensebene integrieren, um für Transparenz des System- und Anlagenzustands zu sorgen.

Unsere Asset Management-Software für erneuerbare Energien wurde entwickelt, um die Betriebs- und Wartungskosten (O&M) durch ihr umfassendes Asset Management erheblich zu senken. Durch die Verschlankung und Optimierung dieser Prozesse stellt unsere Software sicher, dass Ihre Anlagen für erneuerbare Energien mit maximalem Wirkungsgrad arbeiten, so dass Sie noch mehr Kosten einsparen können und die Energieerzeugung zuverlässiger läuft.

Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Standort verwalten oder mehrere verteilte Standorte beaufsichtigen, unsere Lösung ist hochgradig skalierbar, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Erweiterung Ihres Betriebs im Bereich der erneuerbaren Energien und gewährleistet unabhängig von ihrer Größe ein konsistentes und effizientes Management.

Unsere Software ermöglicht vollen Zugriff auf aggregierte Daten verschiedener Anlagen und Systeme und sorgt so für einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Energieerzeugungs- und Betriebsmetriken. Diese anlagen- und systemüberspannende Datenintegration ermöglicht es den Anwendern, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen - für eine fundiertere Entscheidungsfindung und strategische Planung.

Auch tragen wir der Vielfalt im Bereich der erneuerbaren Energien Rechnung, indem unsere Software Anlagen verschiedener Hersteller und Systemjahrgänge unterstützt. Diese Kompatibilität stellt sicher, dass unsere Lösung Ihre Anlagen - unabhängig von deren Hersteller und Alter - effektiv verwalten kann und den Wert Ihrer Investitionen erhält.

Sicherheit ist beim Umgang mit kritischen Energieanlagen von größter Bedeutung, und deshalb verfügt unsere Software über eine umfassende Palette an Lösungen und Diensten für die Cybersicherheit. Diese robusten Sicherheitsmaßnahmen schützen Ihre Ressourcen und Daten vor potentiellen Bedrohungen und gewährleisten die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Energiemanagementsysteme.

Lösungen für Windkraftanlagen