Was ist eine fehlerhafte Blattausrichtung?

Fallback image

Was ist eine fehlerhafte Blattausrichtung bei Windkraftanlagen? 

Eine Fehlausrichtung tritt auf, wenn nicht alle Rotorblätter einer Windkraftanlage im gleichen Blattwinkel ausgerichtet sind. Nur bei präziser Ausrichtung aller Blätter kann die Turbine die Energie der Windkraft am effizientesten nutzen.

Ein Fehler in der Neigung eines oder mehrerer Blätter ist problematisch und kann zu ungleichmäßiger Belastung des Rotors führen. Dies wiederum führt zu verfrühten Ermüdungserscheinungen und reduziert die jährliche Energieerzeugung (AEP) um bis zu 0,7 %.

Was ist die Ursache einer fehlerhaften Blattausrichtung? 

Blattfehlausrichtungen können verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:

  • Unsachgemäße Installation eines oder mehrerer Blätter oder eine Veränderung der Stellung im Rahmen von Wartungsmaßnahmen.
  • Ein verfälschter oder falsch kalibrierter Nullgrad-Referenzpunkt, der die Basislinie der Blattposition festlegt.
  • Fehlerhafte Konfigurationen im Steuerungssystem, das die Ausrichtung der Rotorblätter regelt.

Viele dieser Faktoren sind auf alternde Systeme zurückzuführen.

Wie kann man Blattfehlausrichtungen korrigieren? 

Algorithmen zur Erkennung von Rotorungleichgewichten, die in die erweiterte Regellogik eines modernen Turbinensteuerungssystems eingebettet sind, können Fehlausrichtungen der Rotorblätter erkennen und Korrekturen vornehmen.

Die Erfassung des Rotorgleichgewichts ist bei Emerson Teil der standardmäßigen Nachrüstung von Windenergieanlagensteuerungen. Wenn das System ein Ungleichgewicht erkennt, wird die Sollwerteinstellung für die Steigung automatisch korrigiert, um die Blätter richtig zu positionieren.

Diese Lösung kann die jährliche Energieerzeugung um bis zu 0,7 % verbessern und die Ermüdungsbelastung der Rotoren von Windkraftanlagen reduzieren. Besuchen Sie unsere Seiten zur Nachrüstung von Windturbinen  und zur Steuerung der Blattausrichtung von Windturbinen , um mehr zu erfahren.