Höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Windpark mithilfe fortschrittlicher Regler
Die Regler der Ovation™ WP-Serie von Emerson sind darauf ausgelegt, das breite Spektrum an Versorgungsanlagen in den Windparks von heute flexibel zu unterstützen. Die WP-Serie ist in einer Architektur mit Einzel-Core- oder Multicore-CPU erhältlich und ermöglicht es Ihnen, eine Lösung zu kombinieren, zu konstruieren und zu erstellen, die spezifisch auf Ihre Bedürfnisse der Stromerzeugung zugeschnitten ist.
Unsere Regler der Ovation WP-Serie sind mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen zur Optimierung der Leistung Ihrer Windkraftanlage und zur Verbesserung der langfristigen Zuverlässigkeit konzipiert.
Portfolio der Ovation Windturbinenregler
Emerson bietet ein Portfolio von Windturbinenreglern, die für unterschiedliche Turbinenarchitekturen, Steuerungsphilosophien und Lebenszyklusanforderungen ausgelegt sind. Ganz gleich, ob es sich um die Modernisierung bestehender Anlagenparks oder den Einsatz von Reglern für neue Turbineninstallationen handelt – diese Regler lassen sich nahtlos in die Ovation™ Automatisierungsplattform integrieren und verbessern so die Leistung, Verfügbarkeit und langfristige Wartungsfreundlichkeit.
Ovation Regler der Serie WP100
Die Ovation™ WP100-Plattform wurde speziell für die Steuerung kleiner und mittlerer Windkraftanlagen entwickelt. Die Basisvariante verfügt über verschiedene integrierter E/A-Kanäle, die den Einsatz des Reglers als eigenständiges Gerät (ohne zusätzliche E/A-Module) zur Steuerung weniger komplexer Systeme ermöglichen. Gleichzeitig können bis zu 3 WP-LINE E/A-Module angeschlossen werden, wenn mehr E/A-Kanäle benötigt werden.
Konzipiert für robusten, wartungsarmen Betrieb
- Konstruiert für sicheren Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen
- Wartungsfrei – keine Lüfter und keine Batterien, die ausgetauscht werden müssen
- Erweiterte ereignisbasierte Datenaufzeichnung und -speicherung
- Direkte Integration in das Sicherheitssystem
- Integrierte Echtzeit-Netzstrommessung
Häufig gestellte Fragen zu Windturbinenreglern
Ein Windturbinenregler ist ein Echtzeit-Steuerungssystem auf Turbinenebene, das Betriebszustände überwacht und wichtige Turbinenfunktionen wie Blattverstellung, Windrichtungsnachführung, Generatorleistung und Schutzabschaltungen automatisch regelt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Energieerzeugung der Windkraftanlage zu maximieren und gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unter wechselnden Wind-, Umwelt- und Netzbedingungen sicherzustellen.
Nein. Während SPS- und PLS-Plattformen allgemeine Steuerungsfunktionen bieten, wurde ein Windturbinenregler speziell für die Betriebsanforderungen einer Windkraftanlage entwickelt. Dazu gehören z. B. schnelle Regelung geschlossener Regelkreise, die koordinierte Steuerung von Blattverstellung und Windrichtungsnachführung, die Einhaltung von Netzanschlussrichtlinien sowie anlagenspezifische Schutzfunktionen.
In vielen Windenergieanwendungen sind Windturbinenregler in ein übergeordnetes Anlagen- oder Windpark-Leitsystem eingebunden, das die Überwachung, Betriebsführung und Optimierung des gesamten Windparks ermöglicht.
Ja. Viele Windturbinenregler eignen sich für Modernisierungs- oder Nachrüstungsprojekte, um die Lebensdauer von Windenergieanlagen zu verlängern, veraltete Steuerungssysteme zu ersetzen oder Leistung und Verfügbarkeit zu verbessern. Nachrüstungen zielen in der Regel darauf ab, Stillstandszeiten zu minimieren und gleichzeitig eine nahtlose Integration in bestehende mechanische, elektrische und sicherheitstechnische Systeme zu gewährleisten.
Ein Windturbinenregler übernimmt die hochdynamische lokale Regelung und Steuerung einzelner Windturbinen und tauscht gleichzeitig Daten und Sollwerte mit übergeordneten Windpark- oder Anlagenleitsystemen aus. Diese Koordination ermöglicht Funktionen wie Stromverteilung, Rampenratenregelung, Leistungsbegrenzung und Einhaltung der Netzvorschriften im gesamten Windpark.
Ein Windturbinenregler übernimmt den Betrieb und den Schutz der Turbine selbst, einschließlich Drehzahlregelung, Blattverstellung und Windrichtungsnachführung, Netzsynchronisierung und Fehlerbehandlung. Typischerweise kommt die Lösung in Windenergieanlagen für den Versorgungsbereich sowie in kommerziellen Windenergieanwendungen zum Einsatz.
Im Gegensatz dazu wird ein Windturbinen-Laderegler in kleinen Windenergie- oder netzunabhängigen Anwendungen eingesetzt, um den Batterieladevorgang zu regeln und eine Überladung zu verhindern. Er übernimmt jedoch keine Regelung der Turbinendynamik oder der Interaktion mit dem Stromnetz.