Unsere Software-Suite mit ihren fortschrittlichen Spezialalgorithmen optimiert die Batterie- und PV-Regelung durch Funktionsblöcke von der Stange, die aber dennoch anpassbar sind.
Lösungen mit geringem Risiko für höhere Verfügbarkeit und geringere Kosten
Emerson's Ovation Green Lösungen für erneuerbare Energien helfen dabei, Leistung, Effizienz und Rentabilität sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Anlagen zu optimieren.
Unsere Software und Technologien für das Batteriemanagement liefern sicheren Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten für wichtige Stakeholder - und stellen damit umsetzbare Erkenntnisse für bessere Entscheidungen und höhere Umsätze bereit.
Unsere Lösungen sind auf Flexibilität ausgelegt und skalieren, um die Anforderungen sowohl von eigenständigen Batteriespeichersystemen als auch von hybriden Anwendungen einschließlich Solar-, Wind- und Wasserkraft zu erfüllen.
Funktionalitäten von Energiemanagementsystemen
Energie-Arbitrage
Optimieren Sie Energie-Arbitrage und maximieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie Ihr Batterie-Energiespeichersystem automatisch so programmieren, dass es den Strom in kostengünstigen Zeiten bezieht und zu Hochpreiszeiten wieder ins Netz einspeist. Mit fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitdaten prognostiziert unser System Preisänderungen und gewährleistet ein optimales Energiemanagement. Dank nahtloser Integration, Überwachung der Leistung und Anpassung der Einstellungen über unsere benutzerfreundliche Schnittstelle wird die Effizienz der Stromspeicherung und des Stromhandels erreicht.
Lastausgleich
Koordinieren Sie die Einspeisung der gespeicherten Batterieenergie auf effiziente Weise, um die Belastung der Energieerzeuger zu Spitzenlastzeiten zu reduzieren. Konfigurieren Sie dazu das Batteriemanagementsystem so, dass es zu Zeiten von Überproduktion geladen wird und Strom speichert und diese gespeicherte Energie zu Zeiten von hohem Bedarf wieder ins Netz einspeist.
Netzdienste
Tragen Sie zur Netzstabilität bei, indem Sie Ihren Batteriespeicher für Netzdienste wie die Frequenz- und Spannungsregelung nutzen. Sorgen Sie mittels aktiver Regelung (der Frequenz)- oder reaktiver Regelung (der Spannung) für eine schnelle Reaktion auf kurzfristige Ungleichgewichte von Produktion und Bedarf.
Reserven
Sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb des Stromversorgungssystems. Setzen Sie dazu emissionsfreie Batterien als Ersatz für rotierende, nicht rotierende oder Hilfsreserven ein. Durch die genaue Überwachung des Ladezustands kann die Einspeisebereitschaft von gespeicherter Energie bestätigt werden, wenn sie als Reaktion auf Notsituationen, wie z. B. einen Ausfall, oder in Zeiten hohen Bedarfs benötigt wird.
Kaltstart/Notstrom
Bieten Sie Kaltstart- oder Notstromversorgungsdienste mit der Batterieleistung am Standort an, um die Kraftstoffkosten und Emissionen von herkömmlichen Kaltstartgeneratoren zu vermeiden. Versorgen Sie energieerzeugende Anlagen schnell mit Strom oder verwenden Sie gespeicherte Energie, um kostspielige Störungen zu verhindern und den normalen Betrieb nach einem systemweiten Stromausfall wieder aufzunehmen.
Modernes Energiemanagement und Automatisierung wirken sich positiv auf den Betrieb aus
Mit einer offenen Architektur, Standardprotokollen und Funktionsblöcken von der Stange, die aber dennoch anpassbar sind, optimieren unsere Regelungsstrategien für Energiemanagementsysteme die Lade- und Entladungszyklen sowie die Netzinteraktionen automatisch und sorgen so für ein effektives und effizientes Bedarfsmanagement. Dieser standardisierte Ansatz ermöglicht eine schnelle Bereitstellung über mehrere Standorte hinweg, senkt die Anzahl der Besuche im Solar- oder Windpark und gewährleistet einen konsistenten Betrieb. Auch die Personalschulungen werden vereinfacht, da das System geräteübergreifend und unabhängig vom Hersteller einheitlich funktioniert.
Grafikbasierte Logik öffnen
Einfache Anpassung von Steuerungsstrategien mit vollständigem Datenzugriff und am Benutzer ausgerichteten Einstellungen
Selbstdokumentierende Logik
Vereinfachte Wartung und Störungsanalyse und -beseitigung mit automatischer Nachverfolgung von Regelungsaktualisierungen
Synchronisierte, gemeinsame Datenbank
Änderungen an der Steuerung sofort mit nur einem Klick systemweit ausrollen
Datenerfassung und -aufzeichnung mit hoher Geschwindigkeit
Schnelle Erkennung und Analyse möglicher Probleme mit Hochfrequenzdatenaufzeichnung
Branchenorientierte Software
Den Betrieb mit präziser Anlagenleistung durch Einsatz bewährter, zweckspezifischer, reproduzierbarer Software und Regellogik optimieren
Gemeinsame Engineering-Werkzeuge
Einheitliche Strategien anwenden und Schulungen mit Hilfe vertrauter Engineering-Werkzeuge verkürzen
Umfassende Protokollsuite
Mehrere Geräte und Systeme in einer integrierten Plattform mit einer umfangreichen Kommunikationsbibliothek zusammenführen
Integrierte Redundanz
Sicherstellen eines unterbrechungsfreien Betriebs durch die Möglichkeit zu fehlertoleranter, automatischer Selbstheilung
Häufig gestellte Fragen zu Batterie-Energiemanagementsystemen
Ein Energiemanagementsystem (EMS) für ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) ist ein modernes Steuerungs- und Überwachungssystem. Es dient dazu, die Leistung, Effizienz und Lebensdauer von Batteriespeichereinheiten dadurch zu optimieren, dass alle elektrischen Komponenten eines BESS verwaltet werden. Zu ihnen gehören die Batteriemanagementsysteme, die Stromumwandlungssysteme, etwaige Hilfsaggregate und vieles mehr.
Das EMS überwacht die Lade- und Entladezyklen, steuert den Energiefluss zum und aus dem Netz bzw. anderen angeschlossenen Systemen und stellt sicher, dass die gespeicherte Energie am effektivsten genutzt wird. Ein EMS reagiert auf den Aktiv- und Blindstrombedarf des Netzbetreibers, indem es die gespeicherte Energie optimal einspeist. Dabei gewährleistet es die Ausgewogenheit der Leistungsabgabe der einzelnen Speicher und ihrer jeweiligen Stromumwandlungssysteme, überwacht gleichzeitig das System auf Anomalien und nimmt entsprechend Anpassungen vor. In vergleichbarer Weise steuert das EMS das Aufladen des gesamten Standorts unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapazität der einzelnen Batterieeinheiten.
Darüber hinaus kann es vorhersagende Analysen durchführen und Daten in Echtzeit überwachen, um Entscheidungsfindungsprozesse zu verbessern, den Systemzustand aufrechtzuerhalten und die energetische Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit insgesamt zu verbessern.
Unter thermischem Durchgehen in einem BESS versteht man eine gefährliche und unkontrollierbare Situation, in der die Temperatur der Batteriezellen schnell ansteigt und so eine Kettenreaktion mit weiterer Erwärmung auslöst. Die bei dieser Ereigniskette entstehende übermäßige Wärme kann dazu führen, dass sich Elektrolyte und andere Materialien zersetzen, wodurch noch mehr Wärme freigesetzt wird und brennbare Gase möglicherweise entzündet werden. Dies kann sich schnell auf benachbarte Zellen ausbreiten und eine Kettenreaktion auslösen, die das Brand- und Explosionsrisiko dramatisch steigen lässt.
Es gibt mehrere Auslöser, die thermisches Durchgehen von Batterien potenziell verursachen können. Dieses Phänomen ist hauptsächlich das Ergebnis interner Kurzschlüsse, die durch Degradationseffekte der Elektroden verursacht werden. Überladen oder übermäßiges Entladen kann zu diesen Degradationseffekten führen. Externe Wärmequellen, Elektrolytabbau und schlechte Batteriemanagementsysteme können ebenfalls dazu beitragen. Mit der Zeit können sich auch die Faktoren, die zum thermischen Durchgehen beitragen, aufgrund von Alterung und Verschleiß der Batterie verschlechtern.
Thermisches Durchgehen kann in Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) ernste Sicherheits-, Umwelt- und Betriebsrisiken verursachen. Aus operativer Sicht bewirkt thermisches Durchgehen häufig erhebliche Schäden am Batteriesystem und führt zu langen Ausfallzeiten für Reparatur und Austausch von Komponente(n). Die Auswirkungen auf die Anlage können so gravierend sein, dass es in der Wiederherstellungsphase entweder zu einem vollständigen Ausfall oder zu Leistungsbeeinträchtigungen kommt. In den meisten neuen Installationen sind die Batteriekomponenten jedoch in separaten Blöcken angeordnet, so dass Schäden, die durch thermisches Durchgehen entstehen, nur einen kleinen Teil des Standorts betreffen.
Durch präzise Überwachung verschiedener Parameter innerhalb des BESS kann ein Energiemanagementsystem (EMS) Frühwarnsignale für thermisches Durchgehen erkennen. Wenn ein solches Risiko erkannt wird, kann das EMS Präventivmaßnahmen ergreifen.
Durch die vollständige Integration eines EMS mit Sensorinformationen auf Ebene der einzelnen Zellen und einer hochentwickelten Diagnosesoftware kann das Risiko eines thermischen Durchgehens in Batteriespeichersystemen weiter reduziert werden. Schließlich helfen in das Automatisierungssystem integrierte KI-Lösungen durch ihr Mehr an Geschwindigkeit und Robustheit, thermisches Durchgehen zu verhindern.
Vorteile für Stakeholder
Skalieren Sie über Solar-SCADA hinaus mit hybriden Anlagensteuerungen
Während Solar-SCADA wichtige Überwachungsfunktionen in Echtzeit ermöglicht, erfordert das Management gemeinsamer Solar- und Speicheranlagen eine automatisierte Optimierung. Um die Kapitalrendite zu maximieren und strenge Netzvorschriften einzuhalten, müssen Versorgungsunternehmen über die einfache Datenerfassung hinausgehen. Die Implementierung eines einheitlichen hybriden Energiemanagementsystems und eines Hybrid-Kraftwerksreglers ermöglicht es Ihnen, variable Solarleistung nahtlos auszugleichen, Einschränkungen zu verhindern und die intelligente Energieverteilung zu automatisieren.
Bewährte SCADA- und Kraftwerks-Controller
Optimieren Sie Betriebsabläufe, reduzieren Sie Komplexität und senken Sie Kosten mit einem vollständig integrierten SCADA-System und einer Kraftwerks-Regelungsplattform. Die Ovation™ Green-Speziallösungen von Emerson für die erneuerbaren Energien ermöglichen Echtzeitüberwachung, mehr Datengenauigkeit und sie erleichtern eine koordinierte Regelung für verbesserte Stromerzeugung und Einspeisung.
Ovation Green SCADA-System
Unsere SCADA-Software Ovation Green ist eine datengesteuerte, offene Plattform zur Visualisierung, Überwachung und Anzeige von KPIs, die speziell für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien, ihrer Gewinnung aus Sonne und Wind sowie ihrer Speicherung in Batterien entwickelt wurde. Unabhängig davon, ob es um einen einzigen Standort oder Hunderte geht, die robuste Architektur der SCADA-software Ovation Green kann Millionen von Datenpunkten überwachen und speichern.
Ovation-Kraftwerksregler
Der Ovation-Kraftwerksregler (PPC) wurde so entwickelt, dass er die Energieerzeugung optimiert, die Effizienz steigert und zur Netzstabilität beiträgt. Er verbindet Echtzeitüberwachung, automatische Anpassungen und prädiktive Analysen, um die Leistungsabgabe besser zu steuern und die Betriebskosten von Solaranlagen zu senken. Die nahtlose Integration des Reglers und des SCADA-Systems von Emerson verbessert die Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Skalierbarkeit.
Eine Plattform zur Verwaltung von Hybridanwendungen
Die Speziallösungen von Emersons Ovation Green-System für erneuerbare Energien vereinen unsere umfassende Energieversorgungskompetenz, unsere Anwendungen für erneuerbare Energien, unsere branchenweit führende Automatisierungsplattform sowie umfassende Serviceprogramme zu einem einheitlichen Spezialportfolio.
Erfolgsstories und Artikel von Kunden
Emerson ist führend, wenn es darum geht, innovative Lösungen zur Verbesserung der operativen Effizienz, der Produktivität und des technologischen Fortschritte in der gesamten Energieindustrie bereitzustellen. Die folgenden Artikel präsentieren existierende Anwendungen der PV- und Batteriespeicherlösungen von Ovation Green, die auf spezifische Kundenprobleme eingehen, Verbesserungen vorantreiben und nachhaltiges Wachstum fördern.