Kurzfassung

Ein hybrides Energiemanagementsystem (HEMS) ist eine Software-Automatisierungsplattform, die den Betrieb von Hybridkraftwerken optimiert, die erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie mit Batteriespeicher und anderen Arten der Stromerzeugung kombinieren. HEMS nutzt Prognosen, Dispositionsalgorithmen und prädiktive Analysen, um Energieflüsse auszugleichen, Netzdienste wie Frequenzregelung und Spannungsregelung zu unterstützen und die Teilnahme am Energiemarkt zu ermöglichen. Ein Hybrid Power Plant Controller (HPPC) bietet die zugrunde liegende Hardware, die die Regelungslogik zur Ausführung von Softwarebefehlen des HEMS bereitstellt. Zusammen verbessern diese Technologien die Netzzuverlässigkeit, reduzieren die Abregelung und maximieren die Effizienz von Projekten für erneuerbare Energie. Die Ovation™ Automatisierungsplattform und die Ovation™ Green Softwarelösungen von Emerson für erneuerbare Energie integrieren intelligente Regelungshardware mit Energiemanagementsoftware für eine sichere, skalierbare Hybridanlageregelung.

Was ist ein hybrides Energiemanagementsystem?

Ein hybrides Energiemanagementsystem (HEMS) ist eine Softwareplattform zur Optimierung des Betriebs von Hybridkraftwerken. Das HEMS managt Lade- und Entladezyklen, Netzenergieflüsse und Energienutzung in optimaler Weise in der gesamten Hybridanlage. 

Ein Solarpark mit einem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) ist die häufigste Hybridkraftwerksanordnung, aber auch Windparks und andere Erzeugungsquellen können genutzt werden. Durch die Koordination dieser Ressourcen trägt das HEMS letztlich dazu bei, einen effizienten Energieeinsatz, eine Netzstabilität und eine Marktteilnahme zu gewährleisten. 

Warum ist hybrides Energiemanagement für erneuerbare Energien wichtig? 

Herkömmliche Solar- und Windparks arbeiten in der Regel als isolierte Systeme, wodurch Koordination und Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sind. Da die Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie wachsen, ist die Verwaltung dieser diversifizierten Anlagen einzeln und manuell komplex und ineffizient. Ein hybrides Energiemanagementsystem bewältigt diese Herausforderung durch: 

  • Optimierung der Integration erneuerbarer Energie und Reduzierung der Abregelung 
  • Koordination der Energiespeicherung für Spitzenlastkappung und Frequenzregelung 
  • Unterstützung von Netzdiensten wie Spannungsregelung und Momentanreserve 
  • Ermöglichung der Teilnahme am Energiemarkt durch vorausschauende Analysen und automatisierte Disposition 

Wie funktioniert ein hybrides Energiemanagementsystem? 

HEMS verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Erzeugung zu prognostizieren, die Verteilung zu planen und den Energiefluss über die verschiedenen Energiequellen hinweg auszugleichen. Sie wird in der Regel in SCADA-Systeme zur Echtzeitüberwachung und in Energiemanagementsysteme (EMS) integriert, um eine umfassendere Netzkoordinierung zu erreichen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: 

  • Vorausschauende Analysen für die Prognose erneuerbarer Energien 
  • Regelung in Echtzeit für dynamischen Lastenausgleich 
  • Energiehandelsschnittstellen zur Marktteilnahme 

Was ist ein Hybrid-Kraftwerksregelsystem? 

Ein Hybrid Power Plant Controller (HPPC) ist die Regelung in Echtzeit-Hardware und eingebettete Regelungslogik, die das Hybrid-Energiemanagementsystem (HEMS) der obersten Ebene unterstützt. Während sich das HEMS auf die Optimierung der Betriebsabläufe im gesamten Hybridportfolio konzentriert, stellt das HPPC sicher: 

  • Anlagenautomatisierung und Einhaltung von Netzstandards 
  • Sichere Echtzeitausführung von Dispatch-Anweisungen 
  • Integration mit Feldgeräten für zuverlässige Leistungsmerkmale 

Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerksreglern ist ein HPPC darauf ausgelegt, die Komplexität von Hybridkonfigurationen zu bewältigen, einschließlich der Variabilität erneuerbarer Energien und der Speicherdynamik. 

Hauptvorteile der Ovation-Lösung von Emerson 

Die Ovation Automatisierungsplattform von Emerson kombiniert Hardware für intelligente Regelung mit integrierter Energiemanagementsoftware, um eine sichere, skalierbare Lösung für Hybridkraftwerke bereitzustellen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: 

  • Nahtlose Integration erneuerbarer Energien mit Solar-, Wind- und BESS-Technologie 
  • Cybersicherer Betrieb für Netzkonformität 
  • Flexible Architektur für zukünftige Expansion und Marktbeteiligung 

Weitere häufig gestellte Fragen zu hybriden Energiemanagementsystemen und Hybridkraftwerksreglern

Ein Hybridkraftwerk kombiniert mehrere Energiequellen in einer einzigen, koordinierten Anlage. Ein Solarpark mit einem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) ist die gebräuchlichste Hybridkraftwerksanordnung, aber auch Windparks können zusammen mit anderen Energieerzeugungsquellen genutzt werden. Diese Konfiguration verbessert die Netzzuverlässigkeit und unterstützt die Integration erneuerbarer Energien.

Ein hybrides Energiemanagementsystem (HEMS) ist die Softwareebene, die den Energiefluss über verschiedene Ressourcen hinweg optimiert. Die Lösung nutzt Prognosen, Dispositionsalgorithmen und prädiktive Analysen, um Erzeugungs-, Speicher- und Netzleistungen in Echtzeit auszugleichen.

Der Hybrid Power Plant Controller (HPPC) ist die Hardware und Steuerlogik, die Befehle vom HEMS ausführt. Während HEMS sich auf die strategische Optimierung konzentriert, stellt das HPPC die Echtzeit-Anlagenautomatisierung und die Einhaltung der Netzanforderungen sicher.

HEMS kann Solar-, Wind-, Batterie-Energiespeichersysteme und andere Stromquellen verwalten. Diese Flexibilität ermöglicht es Hybridkraftwerken, zuverlässige Energie zu liefern und am Energiemarkt teilzunehmen.

Hybride Energiemanagementsysteme ermöglichen Dienste wie Frequenzregelung, Spannungsregelung, rotierende Reserve und Schwarzstartfähigkeit. Diese Funktionen tragen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität bei und unterstützen die Durchdringung erneuerbarer Energien.

HEMS lässt sich mit SCADA für eine Echtzeitüberwachung und -regelung und mit Energiemanagementsystemen (EMS) für eine umfassendere Netzkoordinierung integrieren. Diese Interoperabilität gewährleistet eine nahtlose Kommunikation zwischen Anlagen- und Unternehmensebene.

HEMS verbessert die betriebliche Effizienz, reduziert Abregelungen und maximiert den Umsatz durch optimierten Dispatch und Marktteilnahme. Außerdem wird die Netzzuverlässigkeit erhöht, indem intermittierende erneuerbare Ressourcen mit der Speicherung und konventionellen Erzeugung koordiniert werden.

Die Ovation Automatisierungsplattform von Emerson kombiniert fortschrittliche Regelungshardware mit integrierter Energiemanagement-Software und bietet damit sichere, zuverlässige und skalierbare Lösungen für Hybridkraftwerke. Es unterstützt die Integration erneuerbarer Energien, die Koordinierung der Energiespeicherung und die Einhaltung von Netzstandards.

Hier erfahren Sie mehr

Kontaktieren Sie einen Spezialisten 

Kontaktieren Sie einen Emerson Experten, um Hybrid-Energiemanagementsysteme und/oder Hybrid-Kraftwerksregler zu besprechen. Teilen Sie uns ein paar Details zu Ihrer Anwendung mit und wir verbinden Sie mit dem richtigen Spezialisten.

Fragen Sie einen Experten ↗